未注公差的默认值
发布日期: 2024-08-30
在上传3D数据后,除外形和孔特征以外的尺寸、公差默认都未标注。本章对未标注尺寸、公差进行详细说明。
① 线性尺寸的未注公差按m级标准(GB/T1804-2000)
[mm] |
公差等级 |
尺 寸 分 段 |
|||||||
符号 |
说明 |
0.5以上 3以下 |
3以上 6以下 |
6以上 30以下 |
30以上 120以下 |
120以上 400以下 |
400以上 1000以下 |
1000以上 2000以下 |
m |
中等级 |
±0.1 |
±0.1 |
±0.2 |
±0.3 |
±0.5 |
±0.8 |
±1.2 |
② 倒圆半径和倒角高度尺寸的未注公差按m级标准(GB/T1804-2000)
[mm] |
公差等级 |
尺 寸 分 段 |
||||
符号 |
说明 |
0.5以上 3以下 |
3以上 6以下 |
6以上 30以下 |
30以上 |
m |
中等级 |
±0.2 |
±0.5 |
±1 |
±2 |
③ 角度尺寸的未注公差按m级标准(GB/T1804-2000)
[mm] |
公差等级 |
长 度 |
|||||
符号 |
说明 |
10以下 |
10以上 50以下 |
50以上 120以下 |
120以上 400以下 |
400以上 |
m |
中级 |
±1° |
±30′ |
±20′ |
±10′ |
±5′ |
④ 垂直度未注公差值按K级标准(GB/T1184-1996)
[mm] |
公差等级 |
垂直度公差短边基本长度的范围 |
|||
100以下 |
100以上 300以下 |
300以上 1000以下 |
1000以上 3000以下 |
|
K |
0.4 |
0.6 |
0.8 |
1 |
⑤ 直线度和平面度未注公差按K级标准(GB/T1184-1996)
[mm] |
公差等级 |
直线度和平面度基本长度的范围 |
|||||
10以下 |
10以上 30以下 |
30以上 100以下 |
100以上 300以下 |
300以上 1000以下 |
1000以上 3000以下 |
|
K |
0.05 |
0.1 |
0.2 |
0.4 |
0.6 |
0.8 |
⑥ 圆跳动(径向、端面和斜向)未注公差值按K级标准(GB/T1184-1996)
[mm] |
公差等级 |
圆跳动公差值 |
K |
0.2 |
※ ① 平行度、圆柱度、同轴度、全跳动未注公差值以对应基准为准,根据国标(GB/T1184-1996)不做规定。
※ ② 圆度的未注公差值等于标准的直径公差值,但不大于径向圆跳动值。
默认表面粗糙度为Ra6.3 【Rz25】。 表面粗糙度在3D视图的左下方显示,粗糙度符号可通过用户设定变更。 |