No.007803 防尘升降机

发布日期: 2024-03-19

No.007803 防尘升降机

规格

用途

  • 提升重型工件的升降机
  • 在粉尘多的场所使用

动作、操作性

  • 通过同步齿形带使滚珠丝杠旋转,升降滑台

特长

动作规格

  • 外观尺寸:W365×D358×H1210[mm]
  • 行程:升降行程:630[mm]
  • 速度:升降速度:80[mm/s]
  • 负载:容许负载:10000[N]

主要零件选型理由

  • 零件:伺服马达
  • 理由:可任意设定升降速度

设计要点

主要零件的计算工序

  • 【滚珠丝杠的负载扭矩】反向动作
    • 伺服马达额定扭矩:Tm=812[N・cm]
      减速比:i=2
      滚珠丝杠部的负载扭矩:T=812×2=1624[N・cm]
      轴向外部负载(升降推力)[N]=2π×1624/0.9/1≈11000[N]

      计算容许轴向负载P[N]
      <使用条件>
      ・丝杠轴径:φ32 牙距10
      ・安装方法:固定-铰支 m=10
      ・负载作用点间距:l=770[mm]
      ・丝杠轴螺纹牙根直径:d=27.2[mm]
      容许轴向负载
      P=m×d4/l2×10⁴[N] P=10×27.2⁴/770²×10⁴≈92320[N]

      轴向外部负载11000[N]为容许轴向负载92320[N]以内,因此可以使用

构造改善和设计要点

  • 考虑维护性,为了避开带轮和保持平衡,将调整皮带张紧的紧固螺栓设置在板侧2处
  • 检索代码:#UL803
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×