No.007081 空载夹紧机构
发布日期: 2023-10-11
![No.007081 空载夹紧机构](https://meviy-content-prd.s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/wordpress/wp-content/uploads/2023/09/007081.png )
规格
目的・动作
- 使用气缸夹紧工件的机构。
- 卡住工件并抬起,夹具卡爪与工件之间存在间隙气缸负载不会施加到工件上。
环境·操作性
- 基于气缸滑动的自动机构。
- 夹具卡爪与工件之间存在间隙,传送过程中会产生松动。产生少许错位也无妨,不希望使工件承受负载时发挥作用。
对象工件
- 树脂成型组装产品
外形:W110×D40×H88
工件重量:167g
特点
规格・尺寸
- 外形尺寸:W217×D80×H137(松开工件时)
- 气缸行程:20mm
精度・负载
- 气缸行程容差:+1.5MAX.
主要零件的选型依据
- 气缸
- 工件选择行程适合尺寸的类型。
- 安装在机器人前端的夹具,因此选择紧凑型薄型气缸。
设计要点
主要零件的计算过程
- 采用不使气缸承受负载的构造,因此无需计算。
构造制作与设计要点
- 固定工件时,通过面积较大的平面支承工件以确保稳定。
- 考虑到气缸行程的容差,将夹紧时的间隙设为2mm。