No.007261 工件夹紧机构

发布日期: 2023-11-15

No.007261 工件夹紧机构

规格

目的・动作

  • 使用板簧夹紧工件。
  • 使用连杆机构,使支承块进出转台,接触转台上安装的凸轮轴承随动器并松开。

环境·操作性

  • 通过其他组件使转台旋转并在松开位置停止,通过吸附投放和取出工件,再次夹紧并使其旋转。

对象工件

  • 材质:ABS圆盘
  • 外形:φ16×6mm
  • 工件重量:2g

特点

规格・尺寸

  • 气缸行程 30mm
  • 夹紧时的板簧位移量 1.5mm
  • 松开时的板簧位移量 3mm
  • 外形尺寸:W296×D244×H237mm

精度・负载

  • 弹簧负载:1N(夹紧工件时)
  • 板簧材质:SUS304

主要零件的选型依据

  • 板簧
    • 可充分利用闲置空间,满足夹紧负载的类型。

设计要点

主要零件的计算过程

  • 板簧
    • 所需板厚:t
      板宽:b=7mm
      夹紧力:P=1N
      纵向弹性模量:E=199GPa
      负载位置:l=37mm
      夹紧时的位移量:δ=1.5mm
      板簧使用数量:n=2个
      t=((12xP/nxl³)/(3xδxExb))
      =((12×1/2×37³)/(3×1.5×199×10^3×7))⅓
      =0.36
      t>0.36mm,t=0.4mm

构造制作与设计要点

  • 使用其他组件的转台,横向接触并夹紧和松开工件的机构。松开机构使用凸轮轴承随动器并浮动。
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×