No.007017 流量检查夹具
发布日期: 2023-12-27
规格
目的・动作
- 确认流入工件内通道的气体流量的夹具。
- 使气体流过压缩机⇒压力传感器⇒快速接头⇒夹具内⇒外部。
- (将固定压力施加于各工件,通过压力传感器的数值判断OK/NG)。
环境·操作性
- 基于肘夹动作的手动机构
- 将肘节前端变更为橡胶,以免工件承受过度负载。
- 使用O形圈,确保气密性。
对象工件
- 树脂成型产品
外形:φ10×H20
工件重量:5g
特点
规格・尺寸
- 肘夹臂开闭角度:100°
- 外形尺寸:W100×D150×H173
主要零件的选型依据
- 肘夹
- 通过垂直负载压紧,选择底面压紧的立式把手型。
- 作业时的负载较小,选择标准型把手。
- 夹紧用前端金属配件
- 肘节前端选择橡胶,以免工件承受过度负载。
- O形圈
- 选定可确保气密性好的,符合工件直径尺寸的0型圈
设计要点
构造制作与设计要点
- O形圈槽参阅MISUMI产品目录。
- 选择橡胶制肘节前端,以免工件承受过度负载。
- O形圈槽参阅产品目录。
- 测量合格产品、不合格产品的压力和流量,并将其数值作为阈值进行判断(判断孔的大小)。