No.007042 手动分度转台

发布日期: 2023-12-27

No.007042 手动分度转台

规格

目的・动作

  • 使用了球头柱塞&球头垫块的手动分度滑台。
  • 用于使用显微镜检查工件特定4个部位的工序。

对象工件

  • 树脂外壳
    工件规格:φ110 H20

特点

规格・尺寸

    • 外形尺寸:W100×L170×H129

滑台外径:120

精度・负载

  • 承受1.0kg的外力后仍不会移动的固定力。

主要零件的选型依据

  • 使用加长型球头柱塞,便于调整位置。

设计要点

主要零件的计算过程

  • 选择可固定工件的球头柱塞。
  • 计算球头柱塞固定力
    • 球头垫块V形槽的角度为单侧45度,因此柱塞安装负载与操作力相同,
      将柱塞固定为0.078mm行程(几乎零接触)时,固定力为
      0.99N+6.9N=7.9N
    • 柱塞行程为0.75mm时,越过V形槽的最大负载为
      9.525N+6.9N=16.425N
    • 球头垫块槽端到旋转中心的距离约为53mm,越过V形槽的扭矩约为16.425×0.053=0.87N·m(由于摩擦等原因,实际数值大于该值)
      手柄中心(距离旋转中心80mm)承受外力1.0kg(10N)时的扭矩为0.8N·m
      ⇒采用固定力可承受负载值的BPJL8

构造制作与设计要点

  • 旋转固定时使用轴承固定座。
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×