No.007003 滚轮跳动检查

发布日期: 2023-12-26

No.007003 滚轮跳动检查

规格

目的・动作

  • 安装V形块和聚氨酯成形轴承,通过上夹具固定滚轮,通过接触式位移传感器测量跳动。
  • 通过肘夹固定上夹具,以避免滚轮浮起。

环境·操作性

  • 固定滚轮后,手动旋转滚轮前端的手动机构。
  • 用于零件的检查和测量。

对象工件

  • 滚轮
  • 外形:φ20xL120
  • 工件重量:150g

特点

规格・尺寸

  • 肘夹臂开闭角度:90°
  • 外形尺寸:
    W150xD150xH107

精度・负载

  • 跳动测量精度:单位为0.01mm

主要零件的选型依据

  • 肘夹
    • 通过V形块固定滚轮,因此选择上下动作型。
  • 直线导轨
    • 力矩负载较小,因此选择最适合夹具整体规格的类型。

设计要点

构造制作与设计要点

  • 通过V形块和聚氨酯成形轴承对滚轮进行定心的机构(3点固定)。
  • 位移计采用接触式,前端采用扁平测头,以吸收上下误差。
  • 滚轮的测量部位在直线导轨的活动范围内时,可任意测量。
  • 将用于上夹具定位的定位销沿对角线安装在2个V形块上。
  • 测量时通过止动螺丝和定位销进行固定,以防止测头左右移动。
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×