No.007076 托盘定心机构
发布日期: 2023-10-11
![No.007076 托盘定心机构](https://meviy-content-prd.s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/wordpress/wp-content/uploads/2023/09/007076.png )
规格
目的・动作
- (目的)通过1个气缸向4个方向进行夹紧。
- 在作业位置上对通过滚轮传送带传送的托盘进行定心。
环境·操作性
- 可通过光电传感器等检测托盘并在传送带上停止的传送线。
- 无需传送方向的托盘避让机构。
对象工件
- 形状:托盘
- 规格:W450×D300×H20mm
- 重量:5kg
特点
规格・尺寸
- 气缸行程:75mm
- 夹紧量行程:5mm
精度・负载
- 传送带停止精度±45/300mm。
主要零件的选型依据
- 将连接2个滑块的中心连杆的摆角60度前后所需的动作长度(75mm)作为连杆长度。
- 选择气缸规格时,需考虑摩擦系数、托盘重量及所需外力。
设计要点
主要零件的计算过程
- 验证托盘与滚轮传送带之间的摩擦力和耐加工力。
- 此处,将托盘与滚轮传送带之间的摩擦系数设为0.2。
- 移动所需的力:Fp=5×0.2×9.8=9.8(N),可能会滑动
- 根据气缸推力表,
使用压力为0.5(MPa)时,φ25气缸缩回侧的推力:Fs=189(N) - 可承受的加工外力:F=Fs-Fp,F=189-9.8=179.2(N),
因此,需设定为179N以下的加工力。
构造制作与设计要点
- 避让时,在4个外侧滚轮中心的更内侧,工件需停在传送带上。
- 根据托盘的外形尺寸,确定8个滚轮的位置。
- 根据滚轮的避让位置确定行程。
- 根据托盘重量和加工力确定夹紧力。