未来真的可以实现无图纸化吗?

发布日期: 2023-08-23

随着3D CAD的普及,开始研讨免去图纸(无图纸化)的公司多了起来,而现实情况是,几乎还没有企业完全实现这一目标。
关于无图纸化的讨论始于90年代,虽说距今已经过去了20多年时间,但为什么很多公司仍未实现无图纸化呢?

 

了解图纸的作用

图纸具有多种作用,而不仅只是画出“零件形状”和“尺寸”。其原因在于图纸的用途涉及设计、生产技术、采购、质量管理、合作企业、零件制造厂家。下面大致介绍一下图纸的3种作用。

① 作业指示书作用
  • 制作零件所需的全部信息都标注在图纸上。(外形图、尺寸、公差等)
  • 零件的加工工艺也由图纸表达。(焊接符号、表面光洁度符号等)
② 合同书作用
  • 请加工企业交付图纸指示的零件,被用作与加工企业之间的合同。
  • 利用图纸来防止订货方与交货方的认识差异。
③ 检查指示书作用
  • 将零件验收检查等方法也明确标注在图纸中。(尺寸公差、基准目标、几何公差等)

 

什么是3维绘图?

简单地说,3维绘图是将标注在图纸上的“尺寸”和“几何公差”等标注到3维模型上,而与通常的图纸相比,查看3维绘图相当不便。 (参照下图)
在机械设计中,3维绘图是将标注在图纸上的“尺寸”和“几何公差”等标注到3维模型上,而与通常的图纸相比,查看3维绘图相当不便。

*由于是将2维图的纸标注方法简单地输入到3维空间,因此变成了“人类”难以看明白的图。

 

3维模型的固有特点

与图纸不同,3维模型是将“尺寸”、“几何公差”等所在的面上作为“属性”定义出来,因此能够进行明确的加工指示等。同时也无需双重管理3维模型和图纸。
3维绘图的属性信息:
在机械设计中,3维模型是将“尺寸”、“几何公差”等所在的面上作为“属性”定义出来,因此能够进行明确的加工指示等。
*JAMA(日本汽车工业会)、JAPIA(日本汽车零件工业会)等组织也正在研讨3维绘图的标准化。

 

利用3D CAD数据进行零件采购来实现无图纸化

如上所述,人们很难基于3维绘图来读取信息,这成为阻碍无图纸化的普及的主要原因。
但是如果人类无需基于图纸来读取信息,那么这一问题就能迎刃而解了。具体来说,如果“机床(CAM)”和“测量器”等设备装置能够直接从3维绘图上取出需要的信息,就无需“人类”介入,“标注难以查看”也不会造成问题。
另外目前各个制造厂家已经在销售支持3维绘图的产品。
3D CAD各家公司也在应对3维绘图,支持实现无图纸化。
因此可以说现在3维绘图已经做好了充分发挥超越图纸的作用的准备。

 

相关文章

非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×