反向思考来考虑不锈钢的用途
发布日期: 2023-09-12
不锈钢(SUS303、 SUS304)虽有多种用途,但并非所有用途都适合不锈钢。在设计时可供选择的材料种类繁多,因此有时会不知如何选择。为了因材施用地选择材料,需要综合性地判断零件的用途、功能和价格。下面我们就反向思考一下不锈钢适合的用途和不适合的用途。
什么是不锈钢(SUS303, SUS304)?
不锈钢(Stainless)顾名思义是指不易生锈的合金钢。由于具有较大的刚度,因此通常被用于需要有强度的零件。另外,还具有不易吸附磁铁的特性。不锈钢中特别是SUS303和SUS304都是被广泛使用的材料。
反向思考适合使用不锈钢的场景
下面从设计人员的视角,介绍几种对零件要求的苛刻但不锈钢能够适用的场景。
① 洗碗机
- 常暴露在高温多湿的环境中,需要不易生锈的材料。
- 表面有清洁度的要求,需要具有抗菌功能。
② 精密设备的零件
- 用于高密度设计的零件需要厚度薄、刚度大的材料。
- 需要对水分、化学药品等具有耐腐蚀性的材料。
③ 特殊夹具
- DVD 播放器的拾音器带有强力的磁铁,因此需要装配夹具的零件为不吸附磁铁的材料。
- 在夹具的使用环境严苛的情况下,需要对水分、药品等具有耐腐性的材料。
反向思考不可以使用不锈钢的场景
不锈钢虽然能够适应严苛的设计条件,但也有不能使用的情况。下面介绍几种从设计人员的视角考虑不能使用的情况。
① 滑动零件
一般来说不锈钢会产生“卡阻”现象,有时零件难以滑动。(在使用不锈钢的情况下,需要使用润滑脂或特氟龙涂层等来应对。)
② 电磁铁相关的零件
由于不锈钢不吸附磁铁,不能用于使用了电磁铁的吸附零件。
③ 螺丝和E型卡环
由于不锈钢会产生“啮合”现象,当在螺纹牙上产生啮合而勉扭转螺丝时有可能会损坏螺丝。另外,E型卡环发生啮合时也会降低工作效率。
SUS303和SUS304的区别
不锈钢种类非常多,用途也多种多样。以SUS303和SUS304为例,仅差一个字,也许会认为没有什么区别,但其实存在如下的差异。
- 耐腐蚀性:SUS304比SUS303卓越。
- 焊接性: SUS304比SUS303卓越。
- 加工性: SUS304比SUS303 差。
- 其 他: 材料物性等几乎相同。
总之适用于很多用途的不锈钢也有不适合的用途,因不锈钢的种类不同而存在着差异。