CNC(计算机数字控制)基础知识、用途和特征
发布日期: 2024-04-02
随着IT技术的进步,制造业现场也在推进IT化和自动化,以提高生产效率。其中,使加工操作本身实现自动化的方法是“CNC(计算机数字控制)”。装有CNC的机床被称为“CNC机床(数控机床)”,用于工业零件制造等。CNC的优点是能够批量生产质量稳定的产品,安全性高。
接下来介绍一下CNC的概要和用途、CNC的利弊、用CNC可以实现的加工方法。
- 什么是CNC?
- CNC的特点
- CNC加工
- 总结
CNC是“Computer Numerical Control”或“Computerized Numerical Control”的简称,即使用计算机对机床进行数控。通过编程实现机床移动(移动方向、移动速度、加工量等)的自动化,可以安全有效地生产出高质量产品。过去,铣床和车床等设备都是由人手工操作的。但是,这种方法会产生“不同的工人在完成的加工产品上会出现差异”、“无法加工复杂形状”、“无法提高工作效率”等问题。通过数字控制使机床移动自动化,就可以解决这些问题。如今,许多机床都引入了计算机数字控制。此外,如果将CNC机床与CAD和CAM组合在一起,从设计到加工都可以在计算机内完成。
CNC机床的用途: 数控机床被广泛应用于制造汽车、医疗设备、飞机等的部件,加工模具等各种行业。特别适用于通用机床(非数控手动机床)难以实现的精密加工,如自由曲面加工或三维形状的加工。另外,有些机床不仅可以加工金属,还可以加工塑料、木材等非金属。
CNC和NC的区别: 与CNC类似的术语还有NC。NC是“Numerical Control”的缩写,与CNC不同,它不包含“Computer”一词。这又有什么区别呢?NC是一种仅通过硬件(如晶体管或算术电路)来控制机床运行的方法。这是一种在20世纪50年代发展起来的技术,通常通过多个基板组合进行控制,如数据读取基板,计算基板和伺服控制基板等。相比之下,CNC用计算机(微机)取代了NC的控制机构。使用专用的编程语言对机床的运行进行软件控制。然而,近年来,也有很多NC设备安装配备计算机的例子,因此,NC和CNC之间的区别正在逐渐缩小。
CNC的使用方法:
使用CNC对材料进行加工时,工作大致按照如下步骤进行。
- 使用3D CAD创建产品的3D数据
- 在CAM中创建NC程序数据
- 准备好所需刀具,并将刀具固定在刀架上
- 把材料安装在加工台上
- 开始加工
CAD是创建3D数据的工具,而CAM则是基于CAD创建的3D数据作制NC程序的应用程序。NC程序是一种以程序的形式控制包括刀具转速和类型、刀具更换时间、刀具路径等。使用CAM通过输入刀具和加工条件自动创建NC程序。即使不具备编程知识的人,也可以使用CAM,创建NC程序并进行CNC加工作业。
接下来介绍一下CNC的优缺点。
- CNC的优点
质量稳定: 当工人手动操作机床时,产品的完成度可能会出现偏差。例如,工人的技能和熟练程度可能会改变产品的尺寸和状态,或者工人操作机器时出现误操作,而产生报废品。由于CNC机床是按照程序自动进行加工的,因此可以实现产品质量相对稳定。适合大批量生产,有助于降低成本CNC机床通过数控自动进行加工,减少了不必要工件移动,通常可以比工人手工操作更快地完成加工。其优点是单件加工时间短,可以高效地批量生产相同的产品。
此外,CNC机床工作时只需一台监控设备,一个工人就可以负责多台机器的加工作业。更有甚者,甚至不需要监控就可以完全实现无人运转。可以实现用更少的工人生产更多的产品,从而提高生产率和降低人工成本。
安全性高: 即使工人不在机床附近,CNC机床也能自动进行加工。因此,它的优点在于,被机器卷入或切屑飞溅出来受伤的风险较小。然而,如果用于不适合机床规格的工件(例如,长度足以超出机床加工范围的棒状材料),可能会造成严重伤害,因此在操作时必须仔细确认机器的运行条件。与ATC功能相结合,刀具更换也能实现自动化ATC是Automatic Tool Changer的缩写,是在CNC加工过程中自动更换刀具的装置。根据NC编程,自动更换预置刀具(如铣刀和钻头),并进行加工。如果与这样的装置相结合,就可以自动地继续加工,而不需要停止机器,由工人更换刀具,也不需要分工序管理,由其他机器进行加工。同时,自动更换刀具,也可以缩短作业时间,实现高效加工。
- CNC的缺点
设备昂贵: CNC机床除了配置有人工加工操作的构造之外,还装有进行数字控制的计算机和软件等。因此,它比传统通用机床贵很多,引进成本高,这一点是它的劣势。另外,有时可能需要另外准备CAM。应该在确定能够收回投资成本后再考虑引入该设备。
加工前的准备较多: 使用CNC机床进行自动化加工操作时,需要进行大量的事前准备工作,如“掌握编制NC程序的知识”,“NC程序的编写和输入”,“材料的定位”和“材料的试切”。由于准备工作比传统通用机床要多,加工第一个零件之前需要很多的准备时间。应该在充分考虑到自动加工带来的效率和大量前期准备的基础上,估算总的作业时间。
世界上有各种各样的CNC机床。NC机床一旦启动,就会按程序自动进行加工。即使在没有工人的夜间或清晨也可以进行加工,可以提高工作效率和生产率。它还可以高精度地加工三维形状,这是手动加工难以做到的。下面介绍几个具有代表性的例子。
CNC铣床: 在铣床上安装CNC功能的设备就叫做“CNC铣床”。使用CNC铣床,可以实现铣削(用旋转的刀具切削固定工件的方法)加工自动化。
CNC车床: 使车床加工(用固定刀具切削旋转工件的方法)实现自动化的设备就是CNC车床。可自动加工分段的轴等。还有一些设备可以以0.001MM为单位进行加工。
CNC磨床: 使磨削加工(用高速旋转的砂轮切削工件表面的方法)实现自动化的设备就是“CNC磨床”。可实现自动更换砂轮,自动控制磨削范围。
加工中心: 加工中心也是CNC的一种。在CNC加工机床中,ATC被定义为“同一台设备连续进行多种加工,如镗孔、铣削、钻孔、螺纹加工和精铰加工等”。通过尺寸、形状、可移动轴的数量区分为多种类型。
其他CNC加工机床: 利用光能溶解原理的“CNC激光加工机”和高压喷水切割原理的“CNC水切割机”也是CNC机床的一种。
“CNC(计算机数字控制)”是通过计算机实现机床的自动化操作。将移动方向、移动速度、加工量等通过编程反映到机床中,并以高精度进行数字控制。具有CNC功能的机床被称为“CNC机床”,广泛应用于包括汽车和医疗设备在内的很多制造领域。使用CNC机床,可以稳定地批量生产高质量的产品。其优点是不需要工人在附近,可以减少受伤和事故。但是,缺点是设备价格昂贵,加工前准备较多。CNC机床在提升加工效率和安全性方面确实发挥着很大的作用。应在权衡利弊的基础上,来分析它与通用机床如何选用。