A5056是什么?介绍其特征以及与类似材料之间的差异
发布日期: 2024-04-24
A5056 是一种镁系铝合金,又称 A5000。本文将介绍 A5056 铝材的特性和应用。
A5056是什么?
A5056是一种铝合金,铝中添加了约 4.5~ 5.6% 的镁。由于镁含量较高,其耐腐蚀性和强度都得到了提高。 它还具有较高的机械加工性能和较好的焊接性能。作为铝合金,它不太软也不太硬,是一种易于加工的材料。它通常以圆棒的形式在市场上流通,作为铝合金圆棒材被普遍使用。圆棒材的加工方法主要是挤压或拉伸。
A5056的优点
- 优异的耐腐蚀性
- 优异的成型性
- 良好的切削表面光洁度
- 良好的阳极氧化性
铝和镁都是表面易生成氧化皮膜的金属。尤其是铝表面生成的氧化皮膜,是一种具有抗金属腐蚀作用的非动态皮膜。因此,A5056 也是一种表面有氧化膜的耐腐蚀性金属材料。此外,高镁含量也使这种材料具有一定的强度,成形性良好,适用于挤压和拉拔之类的成形加工。另外由于其硬度适中,还具有很高的可加工性,切削后表面光洁美观。还适用于阳极氧化,通过阳极氧化处理,可以提高耐腐蚀性和装饰性。
A5056的缺点
- 表面易划伤
- 不能用于需要较高强度的部位
虽然它的强度高于纯铝或 A5052,但作为一种金属,它仍然不是一种强度特别高的金属。因此,因碰撞、刮擦和滑动,表面很可能会出现凹痕和划痕。如果此类划痕频繁发生,还会破坏氧化膜,导致耐腐蚀性降低。它也不适合用于需要高强度的地方。由于其比重较低,常用于机器零件以减轻整体重量,但在使用部位必须小心谨慎。
- 电子零部件
- 光学仪器
- 铆钉
- 工业拉链
- 金属丝网用线材
- 蜂窝芯材(HONEYCOMB CORE)
作为一种质轻且易于加工的材料,它常用于电子设备的零部件等。出于同样的原因,它还可用于光学元件,如相机镜头机身。铆钉和工业拉链、金属丝网用线材等都是利用其良好成型性和高耐腐蚀性的应用实例。另外,蜂窝芯材则利用了它的轻质和高导热性。因这种材料用途广泛,也被称为通用铝合金圆棒。
A5056与其它材料之间的差异
A5056 是一种镁系铝合金,与被称为通用铝材的 A5052 同属于 A5000 系列。另一种同样广泛应用于工业领域的材料是硬铝。 本节将介绍一下通用铝、硬铝和其他金属之间的区别。
- 与硬铝合金之间的差异
硬铝合金也是铝合金的一种,是指在铝中混合了铜等添加物的材料,有A2017(硬铝合金)、A2024(超硬铝合金)、A7075(超级硬铝合金)等3种类型。硬铝的特点是强度高,因此这三种铝合金的强度都高于 A5056。另一方面,A5056 的耐腐蚀性和焊接性都优于硬铝。由于A5056主要以圆棒形状流通,所以采用车削加工的情形较多。但因切屑容易粘连,许多时候很难进行连续加工。尤其利用数控等进行自动加工时,必须适时停止机床以清除切屑。有时会因此导致加工工时增加。另外硬铝合金系材料与A5056相比,由于其切屑呈断续状,所以更易于进行连续切削加工。因此,虽然材料成本较高,但加工工时却减少了,这在很多情况下反而会降低成本。
- 与A5052之间的差异
A5056和A5052是两种通用的镁系铝合金材料。A5052中的镁含量为2.2%~2.8%左右,而A5056中的镁含量为4.5%~5.6%左右。因此,A5056强度较高且硬度适中,所以更适合进行切削加工和成形加工。另一方面,其焊接性较差,所以需要特别注意。它通常与 A5052 焊接在一起使用。此外,A5056 还具有更好的阳极氧化性能,因此适用于制造需要装饰性的易见部位的零部件。它的流通形式多种多样,蜂窝芯材就是其中的代表,虽然它圆棒形式流通量很大,但与以板材流通为主的 A5052 还是有差异的。
- 与不锈钢和铁之间的差异
A5056的比重为2.64,与S45C的7.9和SUS430的7.7相比,它就是一种非常轻质的金属。但需要注意的是,其强度也只有不锈钢和铁的一半左右。与铁等相比,它属于比较柔软的材料,更易于进行切削加工。另一方面,它的高导热性意味着在焊接过程中热量往往会从母材中溢出,致使其焊接性较差。
总结
A5056也被称为通用铝合金圆棒,是镁系铝合金的一种。这种材料质轻且耐腐蚀性较高,适合于切削和成形等机械加工。可用于光学设备、铆钉、金属丝网用线材等,用途非常广泛。虽然它的焊接性比 A5052好一些,但不如钢或不锈钢,也属于很难进行焊接的材料。不过,它适用于阳极氧化处理,也可进行彩色阳极氧化处理,并用于公众易于看到的零部件。主要通过挤压和拉拔加工,以圆棒材形式流通。