MC尼龙是什么?介绍其特征以及与类似材料之间的差异
发布日期: 2024-04-29
尼龙在我们的生活中有着广泛应用,如日用品、食品薄膜、服饰等。尼龙是一种非常流行的树脂。不过你知道世界上存在一种特殊的树脂,它提升下·了尼龙的整体性能吗?这种树脂的名字叫“MC尼龙”。MC尼龙的制造方法与普通尼龙不同。与普通尼龙相比,MC尼龙的机械强度、耐磨性、耐热性、化学特性等都更胜一筹。由于它比金属更轻、更易处理,因此也可用作金属零部件的替代材料。本文概述了MC尼龙定义、其优缺点以及与其类似树脂之间的差异等。
MC尼龙(单体浇铸尼龙)是一种聚酰胺树脂,它克服了尼龙6的弱点,提高了尼龙的整体性能。MC尼龙作为“蓝色工程塑料”而广为人知。MC 尼龙的基本结构与尼龙6相同。 那么,为什么会出现性能差异呢? 原因在于制造方法的不同。 关键在于聚合和成型的时间。一般尼龙6在成型之前已经完成聚合。最常见的方法是加热粒状尼龙6使其软化,然后通过射出或挤压成型。而MC尼龙则采用浇注法生产,将单体注入模具并聚合。聚合和成形同时进行。与其它成形方法相比,采用浇铸法可以减少树脂的应变,从而能够生产出强度高、性能好的尼龙。“单体浇铸尼龙”这一名称正是来源于这种浇铸法。MC 尼龙有多种牌号,可用于不同的用途。 典型的等级及其各自的特性如下。
MC901:基本级,其机械强度、耐磨性、耐热性、化学性能等均优于普通尼龙6。
MC801:在MC901中添加了特殊石墨,提升了耐候性,适合户外使用。
MC703HL:与MC901相比,自润滑和耐磨性更佳的滑动级产品。
MC501CD R2:这种等级的材料含有特殊的碳,具有导电性能。
※MC尼龙是三菱化学株式会社的注册商标。
MC尼龙通常与蓝色联系在一起,但事实上MC尼龙的原色是白色。蓝色产品是着色后的颜色。MC尼龙有多个等级,并根据等级进行颜色区分。尽管不同制造商的产品有一些差异,但它们的颜色分类大致如下。
蓝色:普通级(MC901等)
白色:普通级(MC900等)
褐色:耐热级(MC602等)
黑色:耐候、导电级(MC501R2、MC501R6等)
紫色、灰色、绿色:滑动级(MC703等)
大多数制造商将蓝色和白色区分为普通级。蓝色产品流通比例较大,白色产品较小。由于两者都属于一般级,因此除了颜色之外,在特性上没有任何区别。通常情况下,褐色表示耐热级产品。一般情况黑色表示耐候性、导电性、防静电等多种等级产品。所以对于黑色 MC 尼龙需要仔细确认其属于何种等级产品。另一方面,关于滑动级产品,往往不同的厂商会采用不同的颜色表示,一般采用的颜色有紫色、灰色、绿色等。MC 尼龙的颜色与等级之间的关系只是一种趋势,并非制造商的统一标准。因此,请查阅打算采购材料的制造商产品目录。
本节介绍最常用的MC尼龙基本级牌号MC901的优缺点。
- MC尼龙的优点
抗冲击性和耐磨性高:MC尼龙在室温下的抗冲击性不是很高,但会随着温度的上升而不断增强。此外,它也是一种非常耐摩的材料,常用于轴承和齿轮等易磨损的部位等。
有机溶剂、碱性化学品、油脂的耐受性:MC尼龙的耐化学性与普通尼龙6几乎相同。 众所周知,它对有机溶剂、碱性化学品和油脂具有耐受性。
耐热性强:MC尼龙具有很高的耐热性,可在高达 120°C 的温度环境下连续使用。耐热级产品中还有能够在150℃条件下使用的种类。此外它还具有负载变形温度高的特点。
重量轻,易于操作:MC尼龙的比重约是金属的1/6~1/7,质量轻且易于操作。兼具质轻和强度高的特点,这一点也是MC尼龙的最大优势,常用于汽车等推进轻量化的领域。
- MC尼龙的缺点
吸水性和吸湿性较高,尺寸精度低:MC容易吸收水分,在水中或者潮湿环境中尺寸会增大。在MC尼龙材零部件与其它零部件组装时,因尺寸发生了变化,导致“配合部不能顺利装配”的情况多有发生。在设计MC尼龙零部件时,切记要考虑存放期间和安装后的尺寸变化。
为了符合《食品卫生法》,需要在加热的沸水中浸泡1.5个小时:MC 尼龙中可能残留单体和添加剂等杂质。为了符合《食品卫生法》,必须在加热的沸水中浸泡1.5个小时以清除此类杂质。
对强酸的耐受性较弱:MC尼龙对有机溶剂、碱性药物、油脂等的耐受性比较强,但对强酸的耐受性却非常弱。尤其对无机酸的耐受性要比有机酸更弱。即使在常温和低浓度条件下,也不建议与无机酸一起使用。
MC尼龙因其具有强度高、耐磨性好、耐热性高和较高的化学耐受性等特征而被广泛应用。如下例。
- 轴承
- 轴承座
- 衬套
- 齿轮
- 轮胎
- 滑轮
- 弹簧
- 螺丝钉
- 管道
- 服饰
此外,根据产品等级的不同,选择与需求相吻合的等级产品。例如,”MC703HL “具有更好的滑动性能,不能用于油脂类食品。MC501CDR2、MC501CDR6 和 MC501CDR9 具有较好的导电性,应避免用于电气元件。应根据目的和用途,选择相应的等级产品。
经常与MC尼龙相提并论的材料有POM。POM 是一种以甲醛和环氧乙烷为单体的工程塑料,有两种类型:均聚物和共聚物,前者只是甲醛聚合,后者含有约 10 mol% 的环氧乙烷。与MC尼龙一样,它也可用于齿轮、螺钉、轴承等。下面,我们将对Duracon这种POM共聚物的特性与MC尼龙比较说明。
※Duracon是宝理塑料株式会社的注册商标。
吸水性和抗冲击性:一般来说,吸水性越强,抗冲击性就越好。与POM相比,MC尼龙吸水性更强,因此其抗冲击性更灵活。
另一方面,POM 的吸水性较低,在长期尺寸稳定性方面更胜一筹。 对于精度要求较高的零件来说,与MC 尼龙相比,POM材是更好的选择。
连续工作温度:MC尼龙的连续工作温度为120℃左右(某些等级甚至可以达到150℃左右使用)、而POM为95℃左右。MC尼龙的耐热性更高,适合更高的温度环境使用。
耐化学性:MC尼龙和POM的耐化学性相似。两者对有机溶剂的耐受性都比较强,对强酸的耐受性比较弱,这是两者的共同特征。
MC尼龙是一种能提高尼龙6整体性能的树脂。其基本结构与尼龙6相同,但因采用单体浇铸法制造,所以属于应变较小的高性能树脂。MC尼龙具有抗冲击性和耐磨性较好、耐有机溶剂性、高耐热性等优点,另一方面,它也有吸水性强、尺寸变化大、易受强酸影响等缺点。除了基本级以外,MC尼龙还提供添加特殊添加剂的等级产品,以改善特定性能(如耐候性和抗冲击性等)。应根据目的和用途,选择最适合产品。