ABS树脂是什么?介绍其特征以及与类似材料之间的差异

发布日期: 2024-04-29

世界上已开发出包括塑料在内的多种合成树脂。其中,ABS 树脂是由三种不同单体组合而成的一种性能均衡的材料。它的用途非常广泛,用于我们生活的方方面面,例如家用电器、汽车、家具和建筑材料等。ABS树脂的特征是加工性和可设计性较高,可以通过调整成分实现所需的特性。不过,在判定其是否适用于特定用途前,需要充分了解其耐热温度和劣化等情况。本文概述了ABS树脂定义、其特征、以及与类似树脂之间的差异等。
本文概述了ABS树脂定义、其特征、以及与类似树脂之间的差异等。

 

 

 ABS树脂是什么?

ABS树脂又称丙烯腈(Acrylonitrile)-丁二烯(Butadiene)-苯乙烯(Styrene)合成树脂。
ABS树脂又称丙烯腈(Acrylonitrile)-丁二烯(Butadiene)-苯乙烯(Styrene)合成树脂。与名称字面意思相同,是由丙烯腈(A)、丁二烯(B)、苯乙烯(S)这3种单体聚合而成的一种热塑性树脂。丙烯腈、丁二烯、苯乙烯分别具有以下特征。也就是说,ABS树脂是一种具有结合下述特性的综合性树脂。此外,通过改变各单体的比率和结合方法,可以生产出具有不同特性的 ABS 树脂。
丙烯腈:耐热性、机械强度(刚性)、耐油性
丁二烯:抗冲击性(橡胶的特性)
苯乙烯:光泽性、成形性(加工性)、尺寸稳定性
ABS树脂历史悠久,可追溯到 1954年,由美国的US Rubber公司首次进行了产品化。制造方法分为两种:一是在有聚丁二烯的条件下,苯乙烯和丙烯腈的共聚(聚合型);二是丙烯腈-丁二烯共聚物与苯乙烯-丙烯腈共聚物的混合(混合型)。ABS 树脂在各种机械特性之间取得了良好的平衡,且外形美观,是一种可用于各种场合的通用型塑料材质。全球范围内的需求也在不断增长,使其成为现代生活中不可或缺的材料。

 ABS树脂的特征

ABS树脂具有怎样的特征呢?下面介绍一下其优缺点。

  • ABS树脂的优点
耐热温度高:ABS树脂的耐热温度为70~100℃左右,与聚乙烯(Polythylen)和聚苯乙烯(polystyrene)等处于同等程度。虽然其耐热性不是特别高,但足以满足一般用途。
抗外力冲击:ABS树脂因为含有丁二烯,所以具有橡胶一样的抗冲击性。
适合各种用途的加工:ABS树脂的加工性良好,可以利用射出成型、挤压成形、轧光加工、真空成形等各种工艺成形加工。此外,还可以进行切削、黏合、熔敷、各种表面处理(电镀和喷涂)等。因其具备良好的加工性,近年来已被用作 3D 打印机使用的常用材料。
设计性强:ABS树脂具有极佳的表面光泽和着色性能。可用于增强产品的设计感。此外,还有一种技术可以通过ABS 树脂注塑工艺来生产钢琴黑表面(黑色光泽),且无需喷漆。
可添加或改变配料,使其具有不同的特性:通过添加原有成分(丙烯腈、丁二烯、苯乙烯)以外的其他成分,或用其他成分替代原有成分,可生产出各种ABS树脂。例如,添加玻璃纤维以提升硬度的增强型ABS树脂和使用氯化聚乙烯代替丁二烯的 ACS 树脂都是众所周知的。
  • ABS树脂的缺点
耐候性差,容易老化:ABS树脂耐候性差,长时间暴露在阳光下会变色,光泽度也会下降。因此,不应在室外或其他长期暴露在强烈紫外线环境中使用。近年来,通过表面处理或添加紫外线吸收剂,ABS 树脂的耐候性也得到了改善。
对有机溶剂的耐受性较弱:ABS树脂的耐化学性并不算太高。尤其是对有机溶剂的耐受性较弱,如果有机溶剂渗入其内部,可能会导致其变质、变脆。
易燃性:易燃是 ABS 塑料的一个缺点。 一旦遇到火焰,它就会燃烧,并散发出烟尘和异味。 近年来,人们在 ABS 树脂中添加了各种阻燃剂,以降低其易燃性。

 ABS树脂的用途

ABS树脂具有性能均衡,适用于多种加工工艺的特点,被广泛应用于我们身边的各种产品中。以下是一些应用实例。
家电产品:电视机、冰箱、洗衣机、吸尘器、电风扇、干燥机、空调等的零部件。
汽车等交通工具:前格栅(front grill)、散热器护栅(Radiator Grill)、仪表板(instrument panel)、门板(door panel)、前盖(front cover )、灯罩、座间储物箱、其它内饰零部件等。
一般机器:打印机、复印机、个人电脑、电话机、传真等的零部件
其它:家具、建材、住宅用品、文具、玩具、旅行箱、手提式衣箱、手提公文包、头盔、乐器、杂货、餐桌用品、3D打印机用材料等。
ABS 树脂用作被切削材料时:ABS树脂还可用于切削加工工艺。例如,可以对板状材料进行上下面铣削加工或六面铣削加工,以提高表面精度,然后据此进行切削加工。其他加工操作包括钻孔、切削成圆板等。机加工 ABS 可用作设备的零部件和外饰等产品。此外,也可以通过对块状材的切削加工,得到需要的形状,作为注塑成型产品的原型。

 

 ABS树脂和聚碳酸酯(polycarbonate)之间的差异

除了 ABS 树脂,聚碳酸酯也常用于手提箱和旅行箱。 聚碳酸酯是聚酯的一种,是一种热塑性树脂,具有出色的抗冲击性、光泽度、耐热性、电气性能和耐候性。
ABS树脂和聚碳酸酯有着怎样的差异呢?比较说明如下。
耐热性:关于耐热温度,ABS树脂为70~100℃左右,而聚碳酸酯为120~130℃左右。因此,聚碳酸酯的耐热性更好,可以在更高温度条件下使用。此外,聚碳酸酯还具有出色的低温性能,可承受低至 -100°C 的温度。从低温到高温,聚碳酸酯的使用温度范围很广,这也是聚碳酸酯的一大特点。
抗冲击性:聚碳酸酯最显著的特征应该是抗冲击性。在所有塑料中,聚碳酸酯的抗冲击性最高,是ABS树脂的数倍。因此,聚碳酸酯可被用作防弹玻璃、防暴盾牌(警察和军队使用的盾牌)、军用护目镜和汽车零件的防弹材料等。但需要注意的是,聚碳酸酯的表面硬度不高,容易被划伤。
耐化学性:ABS树脂在接触有机溶剂、强酸和强碱时会变质。聚碳酸酯对有机溶剂和碱的耐受性也比较弱。这两种树脂,其耐化学性都不是很高。
易燃性:ABS树脂具有易燃性,遇到高温、火焰会燃烧。而聚碳酸酯具有自熄性,一旦火焰或其他热源消失,就会自发停止燃烧。因此,聚碳酸酯不易燃烧,发生火灾的风险较小。

 总结

ABS树脂是由丙烯腈(A)、丁二烯(B)、苯乙烯(S)等3种单体构成的一种热塑性树脂。各成分的特性结合在一起,具有良好的均衡机械性能,应用范围十分广泛。
ABS树脂具有耐热性、抗冲击性、加工性良好、设计性强等优点。还可以通过改变各单体的比例和结合方法,可以生产出具有不同特性的 ABS 树脂。另一方面,ABS树脂具有耐候性差、易受有机溶剂影响和易燃等缺点。聚碳酸酯是一种与 ABS 树脂用途近似的树脂类型。ABS树脂的耐热性、抗冲击性、阻燃性都弱于聚碳酸酯。但 ABS 树脂在耐碱性方面更胜一筹。

相关文章

非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×