PEEK树脂是什么?介绍其种类、特征和用途

发布日期: 2024-04-30

超级工程塑料具有比工程塑料更好的性能,作为金属的替代材料备受关注。PEEK 树脂是其中性能最好的树脂之一。
PEEK树脂是一种耐热性、机械特性、耐化学性、电气特性等各方面都很优异的热塑性树脂,用途广泛。PEEK树脂与聚乙烯等通用树脂不同,它的流通性不高,但却是我们生活中不可或缺的重要材料。
本文介绍了PEEK树脂的概述和种类、优缺点、用途等。
PEEK树脂是一种耐热性、机械特性、耐化学性、电气特性等各方面都很优异的热塑性树脂,用途广泛。

 

 

 PEEK树脂是什么?概要内容和典型的等级说明

PEEK树脂是指一种被称为“Poly Ether EtherKetone(聚醚醚酮)”的超级工程塑料。PEEK树脂是被称为芳香族聚芳醚酮(PAEK:Polyaryl Ether Ketone)树脂(多个苯环通过醚基(-O-)和酮基(-C(=O)-)连接成一列的结构性树脂)的热塑性树脂集群中的一种。PEEK树脂的连续使用温度为260℃,其耐热性、耐化学性、耐热水性、阻燃性、力学特性、电气特性都比较出色,被称为超级工程塑料中性能最好的树脂之一。PEEK树脂由英国的ICI公司(现威格斯公司)于1978年首次研发成功。到目前为止,市场上还开发出了多种其他PAEK 树脂,但由于 PEEK 树脂具有优异的加工性和物理性能,许多其他种类的PAEK树脂已经停止开发。目前,PEEK树脂基本上已经垄断了PAEK市场。PEEK树脂的生产和销售形式多种多样,主要包括粉末和颗粒等。PEEK树脂的价格也比其他树脂高出许多。但因其综合性能非常优异,在许多应用中,它都被用作支持先进领域的材料。

  • PEEK树脂的种类
PEEK树脂具有各种等级,对应配方各不相同。各等级的特征如下。
基本级:通常被简称为“PEEK”的产品,都属于基本级。如上述所记,这是一种耐热性、耐化学性等性能优异的超级工程塑料。
强化级:强化级是指在基本级PEEK中添加纤维等提升其机械强度的产品。例如,添加了玻璃纤维的“玻璃纤维强化级”、添加了碳纤维的“碳纤维强化级”等。强化级的优点在于强度和模量(在弹性物体上施加应力时恢复原状的力)远高于基本级,而且其热变形温度(短期间耐热性的评估标准)极高。另一方面,添加的纤维对于切削加工性能有负面影响。
滑动级:这里是指在基本级中,按10%左右的比例分别添加碳纤维、石墨、聚四氟乙烯(PTFE),提升材料滑动性和耐磨性的产品。在汽车和工业等领域,常用于齿轮和轴承的原材料。
导电级:导电级是指在基本级中添加碳纤维提升导电性的材料产品。常用于对静电和灰尘比较敏感的小型电子元件等。需要注意的是,与强化级一样,受碳纤维的影响,切削加工性会变差。

 PEEK树脂的特征

PEEK树脂具有怎样的特征呢?下面,从优缺点两个方面进行介绍。

  • PEEK树脂的优点
PEEK树脂有许多优点。最具代表性的优点如下。
优异的耐热性和高温特性:PEEK树脂的连续使用温度为260℃左右,比普通的超级工程塑料(连续使用温度:150℃或以上)高出很多。其熔点极高,达到 334°C,在成型过程中熔化温度接近 400°C。此外,PEEK树脂还耐热水和蒸汽,还可通过高压蒸汽灭菌器进行灭菌。能在高温环境中保持稳定的物理性能是 PEEK 树脂的一大优势。
机械性能高:即使在高温环境下,PEEK树脂也能够表现出优异的机械特性(如拉伸强度、抗冲击性、抗蠕变性、耐磨损性等)。如前面所述,如果添加玻璃纤维或者碳纤维,可以进一步提升强度。
耐化学性优异:PEEK树脂的主要优点之一是耐化学性强。PEEK树脂虽然在浓硫酸中会溶解,但它对大多数其他酸、碱和有机溶剂都有耐受性,即使在高温环境下亦是如此。可放心地用于接触化学品的医疗设备,这也是它的优点。
公认的食品安全性:PEEK树脂符合日本的食品卫生法和美国FDA(食品药品监督管理局)等标准,可安全地用于食品行业。因此,在食品和饮料加工设备中经常可以看到 PEEK 部件的身影。。
比其它PAEK树脂更易成型:一般来说,如果成型温度接近树脂的分解温度,则很难成型。PEEK树脂与其它的PAEK树脂相比,成型温度比较低(380~400℃左右),因此比其他 PAEK 树脂更容易熔融成型。
  • PEEK树脂的缺点
尽管 PEEK 树脂具有上述优异特性,但它也存在一些缺点。
成本较高:PEEK树脂是最昂贵的超级工程塑料之一。虽然树脂价格会因原材料费用变动等因素而变化,但其价格也已经约是通用树脂的50倍、约是普通工程塑料的30倍。如果能够削减原料成本,则PEEK 树脂的需求和生产规模有望大幅度扩展。
强度较高、切削加工和切断加工困难:如上所述,PEEK树脂的主要优点是强度高。但正因如此,它在切削加工和切断加工时,会产生裂纹和缺口等问题,这也是其缺点。甚至有时刀具也会发生崩刃或者断裂的现象。使用刀具对PEEK树脂进行加工时需要小心谨慎。

 总PEEK树脂的主要用途

PEEK树脂作为可靠性较高的树脂,被广泛应用于各行各业。例如,航空航天、汽车、医疗设备、3D打印机、食品、半导体等领域。在汽车领域,PEEK 树脂正在取代金属零件,以减轻重量、提高性能、降低成本。用 PEEK 替代金属齿轮还可以防止不必要的噪声和振动。在医学领域,PEEK树脂可以应用于注射针、植入物、假牙等。PEEK 树脂对人体无毒、惰性且具有生物相容性,因此适用于医疗应用。世界各地的材料制造商可提供各种医用 PEEK 树脂。PEEK树脂还被用作3D打印机用的纤维材料,备受关注。德国的Indmatec公司(现Apium公司)于2015年,首次研发成功了PEEK树脂专用的3D打印机。该公司已将医疗领域作为其目标之一,现在还在销售专门用于医疗领域的 3D 打印机。

 总结

PEEK树脂与其它的PAEK树脂相比,是一种耐热性、耐化学性、耐热水性、阻燃性、力学特性、电气特性等都比较优异的超级工程塑料。被认为是热塑性塑料中性能最高的材料。PEEK树脂除了基本级以外,还有强化级、滑动级、导电级等产品。PEEK 树脂的优点是各种性能高度均衡,具有公认的食品安全性,易于成型和加工等,另一方面,PEEK 树脂也存在成本高、切削加工困难等缺点。PEEK树脂被广泛应用于太空、航空、汽车、医疗设备、3D打印机等各个领域。今后,也将继续在背后支持我们的生活。

相关文章

非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×