不锈钢SUS316是什么?其特征以及与类似材料的差异

发布日期: 2024-05-06

SUS(不锈钢)用于各种工业产品。其应用范围非常广泛,包括工厂管道、建筑材料和工业机械零部件。SUS主要划分为奥氏体系、铁素体系、马氏体系等3个种类。本文主要介绍奥氏体系SUS316的特征、用途、以及与其他SUS材料之间的差异等。此外,还将为选择SUS316的环境和应用类型提供参考信息。
本文主要介绍奥氏体系SUS316的特征、用途、以及与其他SUS材料之间的差异等。

 

 

 SUS316是什么?

SUS316与SUS304相同,都属于奥氏体系不锈钢。SUS316含有18%的铬、10~14%的镍、2.5%的钼,无磁性。不仅是SUS316,不锈钢一般都具有很强的耐腐蚀性,会在表面形成非动态皮膜以防止腐蚀。非动态皮膜是指由铬发生氧化形成的薄膜。因为铬与铁相比更易发生氧化,所以先一步形成氧化薄膜。表面所形成的非动态皮膜具有保护作用,可以防止铁被氧化(即生锈)。SUS因为含有铬所以不易生锈。一般来说,铬含量只要超过11%就会形成非动态皮膜。即使SUS受到冲击而暂时破坏了非动态皮膜,它也会很快重新形成,因此耐腐蚀性不会轻易丧失,也不会让材料生锈。

 SUS316的特徴

SUS316含有SUS304中没有的钼。钼也是会形成非动态皮膜的一种成分,其密度约为铬的三倍。因此,与SUS304相比,SUS316具有更强的耐腐蚀性能,在与海水相接触的环境中成为首选材料。不过,与常用的SUS304相比,SUS316的销售量较低,采购相对困难。

  • SUS316的优点
SUS316耐腐蚀性能优异,即使在接触海水等氯化物的恶劣环境下也不易发生腐蚀现象。它还具有抗应力腐蚀开裂性能、以及出色的可焊性。SUS316 无磁性,因此可用于核磁共振成像等与磁性有关的精密设备附近。
  • SUS316的缺点
它在海水等环境中具有很强的耐腐蚀性,但在酸性环境中的耐腐蚀性不如SUS304。此外,与SUS304相比SUS316流通量较少,价格较高。奥氏体系不锈钢基本上都没有磁性。但是,如果在加工过程中改变了内部晶体结构,有些不锈钢就会具有磁性。要消除磁性必须将材料加热到1150℃左右,然后进行淬火,这就会增加加工工序,导致成本增加。SUS316切削时必须小心,因为材料中所含的钼会降低加工性能;另外,因SUS316导热性较低,加工时刀具温度容易升高。因此,必须注意防止温度升高,以防止刀具受损。例如在进行切削加工的同时进行冷却处理;或者降低加工速度以防止温度升高。

 SUS316的用途

于海水和其他含氯液体的泵和管道部件:由于SUS316具有很高的耐腐蚀性,因此常用于与海水相接触的部件。例如,用于沿海工厂设备和使用海水的工厂中的管道、阀门、泵等。
船舶零部件:船舶因为经常接触海水,所以需使用耐腐蚀性较高的材料。SUS316还可以用于运输化学品的油轮等大型船舶。
沿海地区的建筑构件:沿海地区因为受海风影响,建筑构件容易被腐蚀,所以外墙面板等建筑构件也可使用SUS316。
沿海地区和喷洒融雪剂地区的管道部件:融雪剂主要由氯化钠和氯化钙组成。 因此,它们的腐蚀方式与海水相同由于寒冷地区播撒融雪剂的缘故,管道部件可以选用SUS316材。商用食品储存容器:因为调味料中含有盐分,所以容器要使用具有耐腐蚀性的SUS316。

 

 SUS316和其他不锈钢材料之间的差异

不锈钢材料除了SUS316以外,还有许多种类,其特性各不相同。

  • 与SUS304之间的差异

SUS304和SUS316在拉伸强度等机械特性方面基本上没有差异。它们在易断裂和易变形方面具有相似的特性。SUS304含有18%的铬、8%的镍,但不含钼。因此,耐腐蚀性、成本、加工性等方面与SUS316有所差异。SUS304在氯化物环境下非动态皮膜的形成并不稳定,其耐腐蚀性不及SUS316。SUS304不常用于接触海水的地区或沿海地带等;而SUS316具有出色的耐腐蚀性,常用于受海风和海水影响的地区。SUS304镍的含量较少,所以价格相对低廉。SUS304在市场上流通量较多,易于采购。在成本方面的优势SUS316不如SUS304。在切削加工性方面,SUS304优于SUS316。因此,SUS304是最广泛、最常用的材料。

  • 与SUS316L之间的差异

SUS316L中的”L”代表”低碳”,表示它是一种比SUS316的碳含量更低的材料。两者的主要区别在于耐腐蚀性和可加工性。SUS316L因为碳含量较少,在退火后得到的硬度较低,切削性良好。另外,SUS316L与SUS316相比耐腐蚀性更好,这是因为SUS316更容易敏化。敏化现象是指热处理或焊接过程中产生的热量使材料中的碳和铬结合,从而导致铬含量下降。通常情况下,铬会发生氧化反应形成一层非动态皮膜以防止腐蚀。铬与碳结合后会析出铬碳化物,导致材料更容易被腐蚀。SUS316L因含碳量较低,所以碳不易与铬结合,不会析出碳化铬,所以耐腐蚀性能降低的可能性较小。SUS316也具有良好的耐腐蚀性,但SUS316L的耐腐蚀性更好。

  • 与SUS430之间的差异

SUS430是最具代表性的铁素体系不锈钢,含铬但不含镍。另外该材料具有磁性。一般来说,SUS430的价格比SUS316便宜,常用于厨房用具的材料和机械零部件等各种产品。SUS430与SUS316、SUS304相比,耐腐蚀性较弱。SUS430和SUS316的机械性能存在一些差异。SUS430的抗拉强度低于SUS316,延展性较弱。另外SUS430的热膨胀系数也比SUS316低,热变形小,因此焊接时不容易发生热变形。不过,在使用时必须注意环境,因为在 500°C 以上的高温环境中,其强度会降低。因此,SUS430与SUS316不仅在成本上存在差异,在机械性能方面也有许多不同之处。建议在仔细了解材料特性后再进行选择。如果对强度要求不高的情况,也可以从SUS304调整为SUS430,以降低成本。

 总结

SUS316的最大特点就是它的耐腐蚀性。此外,它还具有无磁性的特点,可用于不适合使用钢材的场合。在设计会与海水和氯化物接触的零部件时,建议选择使用SUS316。由于SUS316的成本高于SUS430、SUS304,建议根据用途和使用环境,选择使用适当的材质。

相关文章

非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×