什么是钣金?关于用途、材料、种类和工艺的基本知识
发布日期: 2024-05-10
所谓钣金就是金属薄板。加工“薄板”状 “金属”的技术也被称为钣金。钣金被用于包括机器和配电柜的机箱,以及建筑物等许多地方。本文介绍一下我们在学习和设计钣金时需要提前了解的一些基本知识。通过了解钣金全貌,您可以活用它进行更详细的学习和设计。
钣金加工是一种在金属薄板上施加力使其变形的加工技术。 它是一种利用金属塑性变形的加工工艺,主要使用折弯机等机械进行加工。塑性变形是一种利用金属的可塑性使其变形的加工方式。当对金属材料施加力时,材料会一点一点地发生变形,初始金属受会到变形抵抗力的作用,如果中途停止施加力,金属就会恢复原状,这叫做弹性变形。然后继续施加载荷超过某个界限点(屈服点),金属将无法恢复原状。这种状态称为塑性变形。钣金件加工正是利用了这种塑性变形原理。
钣金零部件以各种形式应用于我们的日常生活,包括工业产品、日用品、电脑和电视等电子设备的内部、建筑物、工艺品和汽车车身等。工业产品、工厂生产设备、食品生产设备等应用尤其广泛。钣金部件常被用作支架、盖板、底盘、轨道等各种规格的零部件。此外,钣金件也用于如配电盘和箱体等箱形零部件。钣金件可通过通用设备和通用模具灵活制造,便于小批量生产各种产品,在FA设备领域中得以广泛应用。
工业产品领域的钣金加工一般指的是机械钣金,传统工艺和汽车修理中使用的钣金被称为手工钣金。建筑中使用的钣金是机器钣金和手工钣金的2种技术的结合。
- 机械钣金
机械钣金是利用模具通过液压设备等施加力让金属板成形的。但“钣金件加工”这一用语包含了成型前后的所有工序,也包括冲压和焊接。机械钣金件有时也被称为“精密钣金件”,因为它可以进行精密加工。
- 工厂钣金
工厂钣金也是机械钣金。因为它是在工厂用机器和设备生产出来的,因此也被称为工厂钣金。
- 手工钣金
手工钣金件顾名思义就是人工加工,使用锤子等工具将钣金加工成所需形状的一种加工方法。手工钣金包括用于加工传统工艺品等的“锤击钣金”,和用于敲打和修复汽车外饰凹痕的“汽车钣金”等。我们在街上看到的广告牌上所说的钣金修理,基本上是指手工钣金中的汽车钣金。
- 建筑钣金
“建筑钣金”也是钣金应用的一个领域,用于加工建筑物中使用的金属部件,如屋顶、导水管、外墙、装饰品、厨房设备和管道等。建筑钣金一般是根据每一栋建筑量身定做的。同一件产品很少多次制作,所以一般同时使用手工钣金、机械钣金两种工艺进行加工。
本文,我们总结了设计人员需要了解的钣金基础知识,将机械钣金称为 “钣金加工”,将钣金制成的零件称为 “钣金件”。
钣金加工的基本原理是通过切割和弯曲金属板来形成三维形状。 钣金加工工艺可分为八个主要步骤。 下文详细介绍每道工序所涉及的工作内容。
钣金加工基础知识-利・弊和降成本的方法
在这里介绍三个主要的钣金件加工工序。
・落料
也称为毛坯工序。通过激光切割机切割,剪切机剪切和转塔冲床冲压。结合这些加工方法加工成需要的板材形状。
・折弯
将模具安装在折弯机上,对下料后板材施加压力使其弯曲,这就是折弯加工。另外,折弯机有时也被称为“弯曲机”或“压弯机”,但它们都指的是同一种机器。
・焊接
焊接工艺是通过加热金属使其熔化,然后冷却的方式将金属连接起来的工艺。钣金件加工主要采用TIG焊接和激光焊接。TIG焊接的电极使用钨电极,用氩作为保护气体,因此有时也被称为“氩弧焊”。
用于钣金件的材料主要包括钢材(SPCC,SECC)、不锈钢和铝。板厚也根据材料种类从t0.1~22mm不等。选择时需要考虑零件的用途和加工特性。
・钢材
钣金加工中的钢材一般根据其加工性和表面处理状态来区别使用。最常用的SPCC是一种廉价且易于加工的材料,但由于容易生锈,加工后需要进行喷涂或电镀等表面处理。SECC 是一种电镀锌钢板,有时也被称为“bonder”。它易于喷涂和着色,因此很容易用作控制面板或其他在下道工序中进行涂漆处理的坯料。SGCC 是一种热浸镀锌钢板,具有很高的防腐蚀性能,多用于需要防锈的产品,如户外使用的产品等。
・不锈钢
不锈钢是一种常用于要求耐腐蚀和清洁的产品的材料。SUS304是一种典型的钣金材料,这种材料流通性好易于采购,耐腐蚀性好,易于切割、弯曲和焊接。 在 SUS 304 中,一般建议使用 2B 材料,有光泽表面需求时建议 “抛光材料”(单面抛光 #400)。此外,SUS430多用于用水较多的区域,例如厨房设备和建筑钣金等。
・铝
铝具有比重轻,易于传热等特点,因此适用于轻质或需要良好散热性的产品。A5052 是最常用的钣金件铝合金,但它的钣金加工难度也高于其他材料。例如铝不易吸收激光,因此采用激光切割时需要比不锈钢或钢材更高的激光功率。具体来说,3kw光纤激光器可加工厚度达 22 毫米的钢材,但要加工相同厚度的铝材,则需要 6kw光纤激光器。
板材越厚,弯曲时就越容易开裂,由于热传导率高,焊接也需要熟练的技术人员。因为材料价格和加工单价往往较高,所以最好将其用于真正需要的用途。
对于钣金件的表面处理可以根据用途选择合理的处理方式,例如电镀可以增加钣金件的抗腐蚀性能,喷涂可以附着颜色,激光打标可以添加信息等。
・喷涂
喷涂是一种表面处理方法,在零部件表面涂上涂料并使其干燥,从而增加部件表面的颜色、耐久性、耐腐蚀性及其他功能。所谓钣金喷涂,是指对钣金进行的喷涂处理。根据产品的用途和所需的功能,涂料和喷涂方法各不相同。如果您想通过喷涂来增加功能性,建议咨询专业的钣金喷涂供应商。在为控制面板或机器盖板等钣金件增加色彩、耐候性和耐腐蚀性时,粉末喷涂(粉末涂料均匀喷涂)通常是首选方法。添加喷涂说明时,请参照日本喷涂制造商协会出版的颜色样本,使用 “Munsell 值 “进行说明。
・电镀
钣金件的电镀处理是为了增加零件耐腐蚀性、耐磨性和装饰性等。电镀处理的类型因材料而异。首先,化学镀镍是SPCC电镀工艺中的典型代表,通常用于精密仪器,因为它具有优异的耐腐蚀性和耐磨性,并且膜厚趋于恒定。俗称“染黑”的四氧化三铁镀层,因为镀层薄,尺寸变化小,所以适用于精密设备部件,但在使用时必须注意,油分用完后很快会生锈。
三价铬酸盐是一种环保型电镀方法,有白色和黑色两种,白色铬酸盐表面呈蓝白色,黑色铬酸盐表面呈黑色。 需要注意的是,不锈钢在材料选定时已经考虑耐腐蚀性,因此很少在后续工序中对不锈钢金属板部件进行电镀。此外,不锈钢也是一种难以电镀的材料,因此,如果你确实想提高耐腐蚀性或有其他目的,建议咨询专业的表面处理公司。
・阳极氧化
阳极氧化也是表面处理方法的一种,它是人为地在铝表面形成一层氧化膜,只有当材料是铝时,阳极氧化才能提高耐腐蚀性和耐磨性。 阳极氧化最常见的是白色和黑色,但专业公司也可以添加蓝色、绿色、红色或其他颜色的处理。
・激光打标
激光打标是用微弱的激光束照射表面进行装饰,或添加零件编号或条形码等信息。 在激光加工类型中,它被归类为 “表面改性”,直接在材料表面写入信息,因此除非通过抛光或其他方法刻意擦除,否则信息不会消失。 近年来,对零部件的可追溯性和生产批次等识别信息的要求越来越常见。
在设计钣金件时,必须考虑可加工性,包括机加工性能。 设计时需要考虑的因素有很多,但在这里我们主要谈三个方面。
・展开后无法形成单张板材的零件无法处理
钣金零件是通过切割和弯曲单张板材加加工而成的,因此原本不是单张板材的图纸无法加工制成零件。这就是为什么钣金加工厂要进行一种称为 “展开 “的工艺,在这个工艺中,图纸上的弯曲和焊接等加工被解除,板材图纸恢复到加工工艺前的初始单张板材状态。使用 3D CAD 进行设计时很难注意到这一点,因此建议在最终确定方案之前先在脑海中构思一次。
・考虑加工极限
钣金件是通过弯曲单张板材形成的,因此根据弯曲部位的尺寸和产品与端面的距离,能够进行加工的范围可能会受到限制。例如,靠近弯曲部位的孔加工、孔距端面的最小距离、最小弯曲距离和最大弯曲角度等都受到设备的限制。因此可能会出现即使在 CAD 中可以实现,但实际上却无法进行加工的情况。设计时要事先确认钣金加工厂的加工极限,以避免订货后因无法加工而造成的返工。
・注意产品在弯曲过程中可能会与模具发生干涉
在 U 形折弯或C形折弯等长边大于短边的情况下,工件在依次弯曲时可能会与模具发生干涉。 这种干涉可能会导致无法加工,因此在设计阶段一定要注意。
Misumi meviy可以实现即时报价,提供钣金件加工服务,并在折弯过程中提供干涉分析。如果分析结果发现与模具等有干涉,报价屏幕上则会出现提示信息,双击干涉部位即可进行检查。 如果能活用这些功能,可实现高效率的钣金设计。
钣金加工是一种在金属薄板上施加力使其变形的加工技术。常用于工业产品、工厂生产设备、食品制造设备等。钣金件加工包括机械钣金件(工厂钣金件、精密钣金件)、手工钣金件、建筑钣金件等。钣金件的工序一般按照落料、折弯和焊接的顺序进行。金属薄板一般使用钢材、不锈钢和铝材等材料,通常需要进行如喷涂、电镀和阳极氧化等表面处理。