材质、表面处理、热处理
发布日期: 2024-06-11
材质 |
表面处理 |
|
钢 |
20#
45# Q235 42CrMo GCr15 SKD11 SKD11进口 SKD61 SKD61进口 SKS3 |
无表面处理 发黑 无电解镀镍 镀白锌(三价) 镀黑锌(三价) 镀铬 镀硬铬 表面氮化 |
铝合金 |
5052 H112 6061 T6 7075 T6 2A12 |
无表面处理 本色阳极氧化 喷砂本色阳极氧化 黑色阳极氧化 喷砂黑色阳极氧化 硬质阳极氧化 喷砂硬质阳极氧化 |
不锈钢 |
SUS303 SUS304 SUS316 SUS316L SUS440C 2Cr13 |
无表面处理 |
铜 |
H59 黄铜 H62 黄铜 T2 紫铜 |
无表面处理 |
树脂 |
尼龙 (黑色) |
无表面处理 |
※部分材质需人工报价对应。
材质 |
热处理 |
45# | 整体淬火(HRC40~45) |
42CrMo | 整体淬火(HRC50~55) |
GCr15 | 整体淬火(HRC58~62) |
SKD11 | 整体淬火(HRC58~62) |
SKD11进口 | 整体淬火(HRC58~62) |
SKD61 | 整体淬火(HRC50~55) |
SKD61进口 | 整体淬火(HRC50~55) |
SKS3 | 整体淬火(HRC58~62) |
SUS440C | 整体淬火(HRC58~62) |
2Cr13 | 整体淬火(HRC45~50) |
※部分材质需人工报价对应。