如何快速得到推广的自动报价
发布日期: 2023-09-12
在开始研讨加工零件和购买商品时,首先要委托报价。以往被委托报价的一方要手动计算金额,但近年来网上自动报价得到普及。这次就自动报价的机制和使用方法做一下介绍。
什么是自动报价?
自动报价基本上都是在网站上完成。是一种按照网站上的提问事项将需要的项目和数值输入到表格中便会自动计算显示出价格的机制。
有效利用自动报价的行业非常广泛,有印刷企业、原创T恤制作企业、二手车交易业者等。此外,近年来还广泛应用到了制造业,如销售金属、玻璃、树脂等材料的企业以及钣金加工制造厂家、3D打印机输出服务业者等。
以往报价的问题点和自动报价的优点
以往通常要首先送交零件图纸,经过协商等后,等待企业返回报价。根据其结果,改变加工条件和形状后,再次委托报价,再一次进行价格交涉等,在时间上损失很多。另一方面,被委托报价的一方即使接受了咨询并花费时间编制了报价书,但是只要没有接到订单,耗费的时间也就白费了。因此手工作业完成的报价对于双方来说都浪费很大。
在自动报价中,对于印刷企业和材料制造厂家等规定有一定标准和数值的行业,用户可以从下拉菜单中选择必要的项目,输入数值。在钣金加工和3D打印输出等处理自由度较大的形状时,可以从由AI自动提示的加工方法中选择适合目的的方法,输入个数等数值。
由于报价为自动计算,能够即时报价。因此即使改变条件进行多次报价,也不会花费很长时间。另外对于加工制造厂家来说,只要设置了自动报价,就省去了每次咨询时都要制作和提交报价书的麻烦。对于双方来说,都是可以节省时间和减少麻烦、非常有用的系统。
自动报价还有一个效果。由于系统会自动显示需要选择和输入的项目,因此即使是没有经历过委托加工制造厂家报价的人员,也能够简单委托报价。在双方的目标、尤其在委托方的目标模糊不清的状态下,报价精度也不会好,还需要多次进行重复协商等麻烦,而利用自动报价,则实际委托的目标变得固定明确。
应用自动报价的制造业领域
以往自动报价主要是印刷企业或材料制造厂家等规定有一定标准和数值的行业。但是,近年来,由于3D CAD和AI等的普及,自动报价也改变了面貌。如果将3D数据上传到网站,AI就能够自动地选出加工方法和步骤等进行报价计算。因此无需为了报价而创建2D图纸、在报价前与企业商讨加工方法。
制造业的自动报价目前主要针对钣金加工和模具等机械零件、3D打印机输出等,但在不远的将来一定还会应用到切削等机械加工中。
总结
自动报价是指在网站上即时计算出报价的系统。由于能够轻松获取报价,因此对于委托方和受托方都有好处。