保持”折弯附近孔”的位置并防止孔变形的板金件设计要点
发布日期: 2024-05-31
您是否曾被制造厂商要求改变孔的位置而不得不更改规格?实际上如果折弯附近有孔特征,孔在加工过程中容易发生变形。本节我们将详细介绍产生变形风险的原因,以及防止变形的设计要点。据此有利于降低成本,缩短交货时间!希望本文能够为您今后的设计工作提供参考!
下面解释一下为什么靠近折弯部的孔容易变形,以及如果要将孔的位置维持在折弯附近时应注意什么。
【实际上发生变形的“折弯附近孔”】
- 折弯加工时,工件内侧和外侧都会承受载荷力
图1_A和图1_B表示用模具折弯金属板材工件(灰色部分)的侧视图。如图1_A所示,模具沿黑色箭头方向从上方压向工件,然后施加力使其变形。在这种情况下,施加在金属板材工件上的力在内侧表现为压缩方向,在外侧为拉伸方向(图1_B)。位置越靠近折弯部,作用力就越大。
- 孔越靠近折弯部,孔就越有可能在弯曲过程中受力变形
对于有折弯和孔形状的零部件,必须先开孔,后进行折弯加工。因此,孔越靠近折弯部,形状越可能受到弯曲过程中力的影响而发生变形。(也有先折弯、后开孔的加工方法,但由于其几何形状的物理加工难度大、加工工时和技术要求较高,因此成本较高、交货时间较长)首先说明一下施加在工件外侧(拉伸方向)力的流向(图2)。在折弯过程中,工件外侧受到方向(1)的拉力,但在孔周围,力会从(1)向孔两侧的方向(2)作用。接下来是工件内侧(压缩方向)(图 3)。在折弯过程中,工件内侧沿(3)方向被压缩,但在孔周围,力从(3)向孔中心(4)作用。“折弯附近孔”在上述力的影响下,外侧可能会向拉伸方向变形,并从孔的内侧向外侧变形。
- 防止变形的方法是开一个“工艺孔”!它能起到释放折弯加工过程中产生的力的作用
如果想在靠近折弯处加工一个带孔的形状,可以在折弯线上开一个“工艺孔”。
通过加工“工艺孔”,折弯加工时工件受力会有怎样的变化呢?
首先,从工件外侧(拉伸方向)开始说明(图4)。由于存在“工艺孔”,影响特征孔变形的力(5)消失,只剩下(1)方向的力。接下来说明一下工件内侧(压缩方向)的受力情况(图5)。同样,影响特征孔变形的力(6)也会向“工艺孔”所在(7)的方向释放,从而防止此处变形的发生。根据特征孔的形状和类型,与没有设计“工艺孔”的 “孔到折弯距离”相比,有 “工艺孔”的设计该距离可以可缩短近一半,并可以在折弯加工过程中有效防止孔的变形。为防止“折弯附近孔”变形,必须释放掉折弯时导致变形的力。下面介绍一下制作“工艺孔”的具体方法!
在折弯线上开 “工艺孔”,可以防止特征孔变形。这是因为折弯加工过程中施加在特征孔上的力可以通过“工艺孔”释放掉。
制作“工艺孔”的要点和推荐条件
如图 1 所示,以“要防止变形的孔”为中心轴,在折弯部(圆角)制作“工艺孔”。“工艺孔”制作尺寸推荐如下。
<推荐条件>
1.“工艺孔”宽:对于特征孔的两侧必须大于或等于板厚(图1)“工艺孔”宽 ≥ 特征孔宽 + 板厚 x 2例如,特征孔宽为 7mm、板厚为 3 mm的情况,推荐尺寸为 φ7 + 板厚3mm x 2 = 13mm以上。
2.“工艺孔”高・深:应达到板厚的1.5倍以上(图2)“工艺孔”高・深≥1.5×板厚
3.“工艺孔”高:必须大于或等于折弯建模的R角
对于未设计“工艺孔”防止“折弯附近孔”变形的零部件,在进行折弯加工时,折弯外侧受力如图3所示,会向箭头方向拉伸导致变形;折弯内侧受力如图4所示,由孔内部向外压缩导致膨胀变形。
【图3】折弯外侧
【图4】折弯内侧
给之前有用过meviy系统进行报价,并在此过程中出现错误的朋友带来一个好消息!现在meviy系统即使是对有 “折弯附近孔”特征的零部件,通过追加“工艺孔”,也可实现即时自动报价。
在交期方面,作为钣金件的标准交期,最短可实现第三天交货。(如果您需要的是有“折弯附近孔”但不设置“工艺孔”的形状,我们将在确认加工可行性后向您回复报价。)
- 无工艺孔
价格:**日元
交期:**天发货
- 有工艺孔
价格:**日元
交期:**天发货