什么是挤压加工?用于包含铝材在内的金属加工
发布日期: 2024-06-03
金属具有一种叫做塑性的特性,这意味着它们可以通过施加外力而重塑形状。利用这一特性的金属加工被称为塑性加工,包括钣金加工中的折弯加工,以及板材生产中的轧制加工。本节将介绍挤压加工,它也是塑性加工的一种,常用于铝材料的加工。
挤压加工是一种对放置在耐压容器中的材料施加压力,将材料从被称为凹模的模具中挤压出来的加工方法。可以联想到挤出鲜奶油或粘土的样子。就像奶油被挤压成与瓶口相同形状一样,金属在挤压加工中也是挤出横截面为模具形状的棒材或线材。其优点是可以根据模具形状生产出具有复杂截面的材料,并且可以获得表面光洁的棒材。还有一种与挤压加工近似金属加工方法,叫做拉拔加工。拉拔加工也是利用凹模(模具)使金属材料塑性变形的加工方法,顾名思义,材料是一端被夹取并拉动而加工出来的。与挤压加工相比,其特点是可以获得尺寸精度更高的棒材。
根据被加工金属的温度,挤压加工可分为3类:热加工、温加工和冷加工。这三类加工的温度因材料而异,例如,对于钢材,热加工的温度约为1000℃~1200℃,加工的温度约为600℃~900℃,冷加工的温度介于室温到500℃之间或更低。由于金属在较高温度下更容易塑性加工,因此,如果材料较硬或需要获得复杂的截面形状,则应使用热挤压。另一方面,如果要获得较软的材料和相对简单的截面形状,则应选择冷挤压工艺。
除加工温度外,挤压工艺还可根据其方法进行分类。
直接挤压加工也称为正向挤压,从材料后面对模具施加压力,将材料挤出。这是最常见的挤压方式。类似于挤压凉粉,施加压力的方向与挤出材料的方向相同。间接挤压加工也称为反向挤压,即在将模具压向材料的同时挤出材料。这类似于用一枚有孔的硬币(如1元硬币)来拔掉手指上的刺。施加压力的方向与挤出材料的方向相反。与直接挤压工艺相比,其特点是材料产量更高。适用加工铝质材料、可轻易加工具有复杂截面的材料
挤压加工无法加工硬度高于模具的金属。因此,挤压工艺尤其适用于加工铝材,因为铝材在加热时会变软。由于模具的截面形状与棒料的截面形状一致,因此即使是截面形状复杂的产品也能生产出来。近年来,人们对减轻铁路或汽车等运输设备的重量尤其关注,用以减少对环境的影响。因此,通过增加截面形状复杂性以提高刚性的铝材需求不断增加。此外,挤压铝材还可用于带有散热效果的高隔热铝窗框。
挤压加工是一种利用塑性变形的金属加工方法。对容器中的金属施加压力,然后将金属从模具中挤出,类似于挤凉粉或奶油一样。根据加工温度和加工时施力方向不同,可分为多种类型。需要根据金属(如铝)的种类和要获得的形状来选择合理的加工方法。