什么是精密钣金加工?它与一般钣金加工的区别及其加工流程

发布日期: 2024-06-04

精密钣金加工是指对薄金属板材进行高精度加工的一种方法,在我们身边有各种各样的金属产品都是采用这种工艺制造的。这种方法不需要专用的加工模具,因此不仅可用于批量生产,还可用于原型制作。本节将针对什么是精密钣金加工,与其他钣金加工的区别及其特点等进行解读。

这种方法不需要专用的加工模具,因此不仅可用于批量生产,还可用于原型制作。

 

 

 什么是精密钣金加工?

精密钣金加工是一种针对厚度在0.1mm到3mm之间的薄金属板材进行的钣金加工。

精密钣金加工通常用于对尺寸精度要求较高的产品,如电子产品、电信设备和半导体制造设备中的零部件等。

精密钣金加工通常用于形状复杂、弯曲度大且需要高精度孔的零件;还可以加工低至0.1mm的薄板,如板簧。

精密钣金加工通常不使用专用模具,而是使用通用模具和专用夹具。

要求严格的尺寸公差,其加工方法必须根据材料的特性进行微调。 这就需要先进的技术技能和加工设备。

 

 精密钣金加工与其他钣金加工的区别

如上所述,精密钣金加工也是钣金加工的一种。下面,我们将通过三种典型的钣金加工方法来解释精密钣金加工的不同之处。

  • 汽车钣金

汽车钣金是一种用于修复车身划痕和凹痕的钣金工艺。它又被称为冷做,用锤子或类似工具将金属板敲打成所需形状,磨平受损区域并喷涂上漆。与其他钣金工艺不同的是,它不使用机器和模具,因此需要区别对待。这是一项需要技术技能的工作,因为它涉及精细调整,使凹陷零部件逐渐恢复原状。

  • 建筑钣金

建筑钣金也是一种金属板材制造工艺,用于制造房屋和其他建筑物的屋顶、外墙和管道等。 它的尺寸精度不如精密钣金加工。建筑钣金的加工方法还包括将金属板焊接在一起制成管道,也可以使金属板材变形形成曲面。

  • 冲压钣金

冲压钣金又称冲压加工,是一种使用专用模具生产机械零件的加工方法,适用于电子和电信设备等各种产品。它适合批量生产,尺寸精度较高。但由于需要专用模具和专用冲压机,初始成本较高。此外,如果试图突然改变设计,可能需要时间来修改模具或重新制作模具,从而增加了成本和交付周期。

  • 材料的差异

一般钣金加工所处理的金属通常是铁和不锈钢。但在精密钣金加工中,除了铁和不锈钢外,还可以加工铝、铜、黄铜等。此外,在钣金加工中处理的金属板材厚度通常为1~10mm左右,但在精密钣金加工中可以处理0.1~3.0mm左右,甚至0.1mm以下的金属板材。

  • 尺寸精度的差异

一般的钣金加工是制造形状相对简单的钣金件,尺寸公差为±0.5~2.0mm,具体取决于产品的尺寸。而精密钣金加工则制造形状复杂的精密零件,如电子设备的小型零件或医疗设备的密闭外壳。因此,它必须满足严格的尺寸公差要求,例如折弯公差小于±0.2mm,冲压公差小于±0.05mm。

  • 初始成本的差异

在钣金工艺中,冲压钣金需要根据产品制作特殊的模具。 此外,还需要专用的冲压机。而在精密钣金加工中,加工时需要使用通用模具和专用夹具的组合,因此不需要制造模具,可以降低初始成本。对于批量较小的中小型产品,可以减少初始投资。 但对于大批量产品,冲压钣金在成本方面更具优势。建议在选择精密钣金加工还是冲压钣金加工时,根据形状、规格和批量等信息估算加工成本。

 

 精密钣金的加工流程

以下是精密钣金加工到交付的流程概述。
1.工艺设计、方案

根据图纸规格设计制造产品的工艺流程。 通过选择通用的加工模具,设计折弯和冲压工序的顺序和数量,以考虑高效的加工方法。另外,设计工艺时还要考虑是否需要去毛刺工序,是否需要喷漆或焊接等。除了通过设计适当的加工方法来确保质量外,工艺设计还会改变加工的完成期间。因此,有必要设计一种不增加必要成本的高效工艺。

2.图纸展开

图纸上标明了成品的尺寸和规格。因此,图纸应按照弯曲前的状态进行展开。折弯部必须考虑折弯R进行展开作业。此外,如果是精密钣金,可能会增加最终形状中不需要的折弯,以确保强度,防止加工过程中变形、并确保平面度。在这种情况下,必须事先增加板材的面积。

如果不采取任何措施,它们很容易变形

如果不采取任何措施,它们很容易变形

增加不必要的折弯,这样后面就不易发生变形。

增加不必要的折弯,这样后面就不易发生变形。

箭头

切除不需要的弯曲部分

进行必要的实际加工

箭头

切除不需要的弯曲部分

切除不需要的弯曲部分

展开图的绘制是一项重要的工作内容,需要考虑所需的精度和如何加工复杂形状。

3.落料加工

本工序是按照展开图的形状切割金属板材。主要使用转塔冲床和激光加工机。

4.预加工、成型加工

金属板材加工后,金属板的边缘会留下像荆棘一样的突起。 这些突起称为毛刺。毛刺可能会导致手部受伤或产品损坏,因此需要去除。在只有激光加工设备的工厂,某些情况下需要进行成型加工,例如事前加工用于组装螺栓的螺纹孔、或进行翻边加工。

5.折弯加工

用机器夹住金属板材使其发生塑性变形进行折弯加工。主要是用一种叫做折弯机的机器。它不仅可以折弯成直角,还可以弯曲成锐角和钝角。还可以进行大半径的 R 形弯曲和折回形状的折边弯曲。

6.焊接加工

焊接工艺是将零件与零件连接起来的方法。 它主要涉及金属与金属之间的焊接,通常使用电弧焊或激光焊。

7.精加工、表面处理

精加工是打磨和平滑焊点使其平整的加工过程。表面处理是指电镀或喷漆,以改善表面性能或增加颜色。

8.装配

除机械加工外,一些产品还会使用螺钉和其他零件进行组装作业。按设定扭矩进行紧固,组装零部件完成产品。

9.检验、交货

进行最终检验是为了确保成品和零部件具有正确的尺寸、表面和外观规格。最终检验在装运前进行,但也可能在加工过程中进行。合格产品包装好后交付给顾客。

 

 总结

本节介绍了精密钣金加工的特点和加工工艺。精密钣金加工是一种可以生产高精度零件的加工方法,其特点是初始成本低。作为一种工艺方法,它被广泛应用于制造业零件的批量生产和开发用原型零件的制作。可以要求加工单个零件或多个零件的组装体。

相关文章

非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×