介绍预硬钢的用途、类型和特性(NAK55、NAK80和STAVAX)
发布日期: 2024-07-01
预硬钢又称调质钢,是一种预先经过热处理的金属材料。它是一种适用于切削加工的调质钢,通常用于模具材料等。
关于对预硬钢实施的热处理
预硬钢是一种对碳素钢等钢材进行调质处理后的材料。因此也被称为调质钢。一般来说碳素钢的淬火温度在800~850℃,回火温度在420℃左右,而调质回火在500℃左右进行。其原因是,淬火产生的大块坚硬晶体可在相对较高的温度下通过回火细化。这样,即使材料经过热处理,也更容易进行切削等加工。预硬钢大多数材料的HRC(洛氏硬度)约为40~45。
预硬钢的规格
预硬钢的规格不是由JIS规定的,而是由各钢铁制造商销售产品时通过商品名称分别定义的。因此需要注意的是,即使是相同材料,各公司使用的名称也不一样。与预硬钢非常相似的材料是“预硬材料”。预硬材料也是事先经过热处理的材料。因此,它是一种在切削加工后不需要再进行热处理的材料,是一种非常适合精密切削加工等的钢材。但与预硬钢不同的是,它被归类为高速钢材料,被用作工具和顶针的棒料等。
用于制造预硬钢的钢材
预硬钢主要使用三种类型的钢材。碳钢(SC系)、合金钢(SCM系)、以及不锈钢(SUS系)。虽然它们都经过热处理,但其基本特性可参照其制造钢材的特性。因此作为一种近似趋势,SUS系预硬钢的硬度高于SC系预硬钢。关于钢材的种类,会在后面详细介绍。
预硬钢的用途
预硬钢由于其硬度和易切削性,主要用作模具材料。它可用于树脂注塑模具和橡胶模具,以及金属压铸、冲压和锻造模具。此外,由于材料已经过热处理,在机加工后热处理会导致变形的情况下,可以通过使用预硬钢省略机加工后的热处理。 因此,它也可以用作精密机械的材料。
优点
・硬度高、且易于加工
・无需淬火和回火
一般来说,坚硬的材料很难加工,但预硬钢的优点是通过调质处理,其晶体较细,更容易进行切削等加工。此外,由于材料已提前进行了热处理,因此加工后无需再进行热处理。
缺点
・硬度有限
・不适合热处理
预硬钢没有硬度很高的材料类型。此外,由于这些材料已经过热处理,即使追加热处理工艺,硬度的提升也有限。此外,还有些产品不适合再进行热处理。如果需要提高加工后预硬钢的硬度,某些情况可进行氮化处理。
下面是代表性的预硬钢适用加工方法。
- 切削加工
预硬钢是一种适合切削加工的材料。因此,它可通过切削加工,用于生产模具、销和精密机器零件等。
- 氮化处理
预硬钢是一种已经过热处理的材料,一些预硬钢即使再次进行淬火回火等热处理也不会有效果。因此,如果要提高加工后产品的硬度时,可以使用氮化处理的方式实现。
预硬钢根据原始材料不同,可分为三种类型:SC系、SCM系和SUS系。但它并没有被JIS标准化,而是由几家钢材制造商以自己的商品名称进行管理。下面介绍几种最知名的预硬钢商品名称。
※由于制造商的原因,产品名称可能会更改,所处理的产品也可能会更改,因此请参阅各制造商的产品目录,以获取最准确的最新信息。
- NAK55
NAK55是大同特殊钢销售的一种SCM系的预硬钢。它的硬度为37~43HRC,具有很高的可切削性,比SCM440更容易切削,可以像S53C一样切削加工。因此,它常用于树脂注塑成型的模具中。除了具有出色的焊接性能外,它也适合作为模具进行压纹加工和镜面加工等。另一方面,由于它具有时效硬化特性(沉淀硬化),因此不能进行淬火和回火处理。
- NAK80
NAK80和NAK55一样,也是大同特殊钢销售的SCM系预硬钢。其硬度在37~43HRC,NAK80的特性基本上和NAK55相同,但镜面加工性能更好。
- DH2F
DH2F是大同特殊钢销售的另一种预硬钢。它的硬度为37~41HRC,常用于压铸模具和树脂模具。
- STAVAX
STAVAX是Uddeholm销售的SUS系预硬钢。其硬度为27~35HRC,具有很高的耐腐蚀性和耐磨性,可用于制造光学和医疗设备零件的超精密模具,也适合镜面加工和压纹加工。另一方面,它在预硬钢中是比较难切削加工的材料。
预硬钢没有JIS标准,也没有标准的机械或物理性能值。虽然热处理前的材料数值可以作为参考,但建议详细情况应查阅相关材料制造商的产品目录。
机械性能、物理性能、化学性能
没有关于其机械、物理、化学特性的相关标准。详细内容请通过制造商的产品目录和钢材材质证明书确认。
由于JIS没有相关标准,详细请确认各制造商的生产尺寸。
预硬钢是一种事先经过热处理的钢材,例如SC系、SCM系、以及SUS系材料。它不仅常用于树脂和橡胶成型、冲压和压铸的模具,由于加工后不需要热处理、还可用于精密机械零件的材料或者消减工时。机械性能和尺寸应根据制造商的产品目录进行确认。MISUMI meviy可以进行NAK55(同等材料)的切削加工。预硬钢主要特点是可以将具有一定硬度的材料无需进行额外热处理,即可通过切削加工制作成所需形状。对于滑动性表面(如滑动机构用)零件等,请尝试这一特点带来的便利!
※NAK55(同等材料)表示可使用相当于37~43HRC的预硬钢材料。