黑皮钢与亮面钢的差异、用途、种类及其特征

发布日期: 2024-07-05

对于钢铁材料而言,“黑皮材”和“亮面材”这两个术语究竟是什么意思呢?本节将介绍黑皮材和亮面材的差异及其特征。

 

 

 

 轧制钢材可分为热轧钢材(黑皮材)和冷轧钢材(亮面材)

黑皮材和亮面材是用来表示轧制钢材类型的术语。热轧钢材被称为黑皮钢,而冷轧钢材被称为亮面钢。

 

 总轧制钢材是通过轧制工艺加工而成的材料

工业中使用的非合金钢且含碳量在0.02%~2.14%之间的黑色金属材料称为钢。由钢制成的材料统称为 “钢材”,包括SC和SS材等,它们都是非常常用的机械材料和构造物材料。钢材的定义和种类请参考这里。在钢材中,通过轧制工艺加工而成的板材、棒材等形状的材料被称为“轧制钢材”。此外,轧制又分为热轧和冷轧两种类型。

 

 黑皮材(热轧钢材)的特征

热轧是一种在约900℃~1200℃ 的高温下对材料进行加工的方法。由于温度过高,材料表面在加工后会与空气中的氧气结合,产生一层黑色氧化膜,这就是 “黑皮 ”的真正本质。热轧钢材表面覆盖着一层黑色氧化膜,触感粗糙,因此被称为 “黑皮材”。黑皮材料也包括SS和SC材,特别是以板材形式出现时被称为SPHC(热轧钢板)。黑皮材料可以直接使用,而在某些情况下,则需要在使用前进行喷砂或酸洗处理,以去除表面的黑皮。

 

 总亮面材(冷轧钢材)的特征

冷轧是指在室温或常温条件下,对金属进行轧制的加工工艺。由于冷轧过程会产生热量,因此其加工的目标温度约为600°C以下。冷轧钢材一般都是在去除掉热轧钢材的黑皮之后,进行冷轧加工制造而成。冷轧钢材与黑皮材不同,具有光滑的银白色表面,即磨削后的钢铁颜色。因此,它也被称为“亮面材”。亮面材之中,特别是以板材形式出现时被称为SPCC(冷轧钢板)。

 

 黑皮材和亮面材的差异和用途

黑皮材料表面覆盖着一层氧化膜,使其具有一定的防腐蚀性能。其价格也比亮面材便宜,是一种易于获取的钢材。不过,它的尺寸精度不是很高,并且外观呈黑色,所以不适合用于要求美观的部位。黑皮材料除了作为亮面材的原材料外,还可用于车体和机器外壳等。适用于制造对强度没有特殊要求的大型零部件。亮面材料表面美观,但非常容易生锈,因此需要进行喷涂或其他防锈处理。虽然价格比黑皮材料略高,但对于钢材而言,也属于易于获取的材料。亮面材料主要用于类似垫圈的薄型零部件、机械外壳、建材等。热轧和冷轧、SPHC和SPCC的特征总结请参考这里。

 

 总结

黑皮材料和亮面材料是用来描述一种经过轧制的钢铁材料的术语。黑皮材料是一种热轧材料,表面覆盖着一层黑色薄膜(即氧化膜)。这种材料价格低廉,易于获取;但质地粗糙,尺寸精度不高。亮面材料是一种冷轧材料,表面光滑、且有光泽。这种材料尺寸精度高,易于加工;但容易生锈,需要进行防锈处理。MISUMI meviy提供了一系列不锈钢、铁、铝的亮面材扁条产品,可实现短交期(当日发货)对应。

相关文章

非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×