您知道无需淬火的高硬度钢材NAK吗?关于切削板材的介绍

发布日期: 2024-08-22

高硬度钢材里面有一种叫“NAK 材”。它是日本的大同特殊钢(Daido Steel)销售的 SCM 系列预硬钢,可用作模具材料。本节将介绍具有“坚硬”、“快速”、“便宜”三大特点的NAK 材料。

nak钢

 

 NAK材被归类为“高硬度”钢,什么是高硬度钢?

材料有多种分类方法,其中之一是根据材料的“硬度”进行分类。根据硬度值,NAK 材被归类为“高硬度”材料。

硬度是表示材料抵抗变形和划伤能力的数值

材料的机械性能包含强度(如抗拉强度和抗压强度等)、韧性、硬度等项目。硬度是 “抵抗变形的能力 ”的一种表现形式,但强度和韧性的评估是对整个材料施加载荷,而硬度评估则是对材料表面局部施加载荷。

金属硬度的主要评估方法

金属硬度测试有两种类型:压痕测试法和动态测试法。压痕测试法是将一个称为压头的坚硬部件压在试样上,然后测量压痕的大小。动态测试法是让重物落在试样上,测量反弹的幅度。
以下是硬度测试中最常用的四种评估方法。

1.洛氏硬度(压痕测试)
该方法是使用锥形或球形压头来测量压痕深度。压头是由金刚石或硬质合金制造而成。其特征是较小的压痕也能够测量,洛氏硬度标记为HRC。

2.布氏硬度(压痕测试)
该方法是使用球形硬质合金压头,然后测量压痕的表面积。因为会形成较大的凹痕,所以即使表面粗糙的材料也能够进行测量。布氏硬度标记为HB。

3.维氏硬度(铜、锌)
该方法是使用金刚石制作的四角锥压头,然后测量压痕对角线的长度。其特征是非常小的压痕也能够测量,维氏硬度标记为HV。

4.肖氏硬度(动态测试法)
该方法是将嵌有金刚石尖端的锤子落在测试样本表面,测量锤子的反弹高度。其特征是使用小型测量设备进行测量时不会在试样上留下划痕。肖氏硬度标记为HS。

高硬度钢的定义

高硬度钢是指洛氏硬度(HRC)为28~48HRC,布氏硬度(HB)为270~450HB的钢铁材。通常理解为它比碳素钢硬度要高,比淬火后的钢材硬度低。

【硬度比较和相应代表性材料举例】表1

洛氏硬度(HRC) 布氏硬度(HB) 代表性材料举例
软质 110~125 铝合金A5052
中硬度 ~22 160~235 碳钢S50C
高硬度 28~48 270~450 预硬钢NAK55
超高硬度 52~65 (500) 模具钢 SKD11
轴承钢SUJ2(淬火)

硬度较高的材料往往成本负担较重,因为材料本身价格较高,加工时间较长。因此,在要求硬度、且需要进行大量切削加工、同时不需要达到超高硬度程度的情况下,建议选择高硬度钢。预硬钢也称调质钢,是一种易于进行切削等机械加工的热处理后材料。大多数预硬钢的硬度都在HRC40~45 范围内,因此,预硬钢属于高硬度钢中的代表性材料。

 

 NAK材的特征是坚硬、快速、便宜

NAK 材料是日本大同特殊钢销售的一种预硬钢,是对SCM材料实施热处理之后获得的材料产品。它被广泛用作树脂注塑模具的材料,其中NAK55和NAK80尤为知名。NAK材的特征总结如下。

坚硬

NAK55(NAK80)的硬度为37~43HRC,在高硬度钢中也是相对较高的。用于树脂注塑的模具要求能够承受反复负荷和高温下的反复摩擦,因此经常使用NAK等硬质材料。

【NAK材和热处理品的比较】

材质 热处理(℃)

机械特性代表值 物理特性代表值

拉伸强(N/mm2)

耐力(N/mm2)

延展率

硬度

 

比重

(20℃时)(g/cm3)

 

线膨胀系数

(20~100℃)
(× 10-6/℃)

HRC HB
NAK55 1255 981 15% 37~43HRC (344~400HB)

7.8

12.5
HPM1 1215 1010 10% 37~41HRC

344381HB

7.8 11.4
S50C 正火 810~860 空冷

610以上

365以上

365以上

(8~22HRC) 179~235HB 7.87 11.7
退火 约800 炉冷 (0~10HRC) 143~187HB
淬火 810~860 水冷 740以上 540以上 15%以上

1829HRC

217~277HB
回火 550~650 骤冷

※以上特性值仅供参考,并非保证值。
※括号数值来自硬度换算表(SAE J427 * 1983年修订)

快速

NAK材料是已经过热处理的材料,具有较高的硬度和出色的可加工性。因此,与淬火材料相比,切削加工和精加工所需的时间可以缩短。
此外,由于交付时已进行热处理,因此无需进行机加工后热处理,可在更短时间内完成成品的加工。

【NAK材与热处理品在加工工序上的差异】

便宜

NAK材料可在短时间内完成成品加工,这意味着加工成本也可以降低。一般来说,材料的硬度越高,成本也越高,但使用NAK材料可以降低总成本,从而使产品更加便宜。

【NAK材的加工条件】

D:直径

加工方式 加工工序 工序材质 切削速度m/min 进给量mm/1刃

 吃刀量(切削深度)mm

车削加工
粗加工 超硬(涂层)

4060

0.7mm/rev 6~8
精加工 超硬(涂层) 40~60 0.7mm/rev 2~3
铣削加工
粗加工 超硬 80~90 ≦0.12 ≦3
超硬(涂层) 100~120 ≦0.15 ≦4
立铣加工 粗加工 超硬 30~35 ≦0.12

0.25D(径向)
2D
(轴向)

精加工 粉末高速钢 20~25 ≦0.10

0.2D(径向)
2D
(轴向)

钻削加工 Co系高速钢 12~15 0.05~0.2
攻丝加工 高V系高速钢 5

 

meviy“切削板”中的产品规格

可自动报价的尺寸和交期

最小尺寸  10mm × 10mm × 5mm
最大尺寸  300mm × 300mm × 70mm

【其他注意事项】

不受理表面处理品

使用以下材质(为了确保交期)
- NAK55 生产商:大同特殊钢(株)  硬度:37~43HRC
- HPM1 生产商:日立金属(株)    硬度:37~41HRC

※想要获取MSDS的客户,请在订购后联系meviy服务中心。

您觉得“NAK 材料”怎么样?

获得高硬度的唯一方法是对材料进行热处理,但由于交货时间和成本问题,不得不放弃这种方法。
并不需要热处理材料那样高的硬度,但不知道有哪种钢材料的硬度正好合适。
因为没有时间去研究硬度高的材料,所以就用磨损严重、需要经常更换的普通材料。

如果有上述这些烦恼的客户,我们强烈建议您选用“NAK 材料”。请务必试用!

 总结

NAK 材料是日本大同特殊钢销售的一种预硬钢,被归类为高硬度钢金属材料。虽然它是一种热处理材料,硬度较高,但易于切削。 因此,它可以实现快速加工,以较低的成本完成产品的制造。

相关文章

非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×