SUS304-HL(拉丝材)是指什么?介绍其用途、优缺点等基础知识
发布日期: 2024-08-23
SUS304-HL(拉丝材)是一种经过拉丝加工表面处理的不锈钢。它被广泛应用于建筑材料、家用电器和内饰等日常产品中。
本节将介绍SUS304-HL(拉丝材)的优缺点、用途以及与其他表面处理方法的区别。
不锈钢是铁和铬的合金,广泛应用于建筑材料以及家电产品等各种领域。根据晶体结构的不同,不锈钢可分为多种类型。其中SUS304是一种典型的不锈钢材料,具有防锈和耐腐蚀的特点,SUS304进行拉丝加工处理的材料被称为“SUS304-HL”。
- 什么是SUS304-HL的拉丝加工?
拉丝加工是一种表面加工工艺,即在一个方向上加工大量细小的发丝划痕。属于物理研磨(用磨料等对物体进行物理研磨的过程)的一种,用符号“HL”(Hairline的缩写)表示。拉丝加工的目的是“装饰”。SUS304等不锈钢因其强度和防锈性而被广泛应用于各个领域,根据用途的不同,还需要“金属外观”、“光泽度”、“高级感”等各种各样的装饰效果。SUS304-HL是一种经过拉丝加工处理的不锈钢材料,它保留了暗淡的光泽,给人以高级、成熟、沉稳和锐利的印象。由于具有这些效果,它经常被用于高端金属腕表。拉丝加工有时也会作为电镀或焊接等的后处理工序。另外,在进行拉丝加工后也可以进行喷涂等装饰性处理。
- 拉丝加工的方法有哪些?
SUS304的拉丝加工通常使用砂带研磨机进行。使用砂带研磨机时,在砂带研磨机上安装一条P150~P240左右的砂带(附有磨料的环形砂带)并高速回转,然后将待处理的材料按压在回转的砂带上,沿单一方向对表面进行研磨,以完成拉丝加工处理。也可通过改变砂带的类型或研磨方法来改变拉丝加工表面的质地。例如,可以改变线条的粗细和形状,或者将线条交叉。
SUS304-HL具有以下优点。
・划痕、歪斜、凹凸不明显
由于经过拉丝加工的零部件已经在单一方向上呈现划痕状态,所以与拉丝加工方向相同的划痕几乎不会被发现。此外,歪斜和凹凸也不明显。因此,对于在使用过程中容易划伤的零部件(如手表带和家用电器等),拉丝加工是非常有效的处理方法。
・暗淡的光泽,能表现出高级感和成熟感
不锈钢进行拉丝加工会使表面光泽变得暗淡一些。因此与表面研磨的“镜面处理”相比,它的外观更显高级感、金属质感、成熟和稳重。拉丝加工表面处理非常适合需要优雅外观的内饰品和家具等。
・表面凹凸,具有防滑效果
拉丝加工可在不锈钢表面形成细小的凹凸纹路,从而产生防滑效果。汽车踏板也会进行拉丝处理以防止打滑。
・通过研磨方法和方向可提高设计感
通过改变砂带的粒度和研磨方法,可以实现不同的设计感。可以创造出细粒度的滚花图案,或像亚麻布纹理一样的交叉线条。
・生产成本相对较低(使用砂带研磨机时)
如果对多块SUS304板材进行连续的砂带研磨,可以低成本批量生产SUS304-HL。但反过来说,在加工单一产品时,成本可能会更高。SUS304-HL的拉丝加工也有缺点。在进行拉丝加工时,应注意以下几点。
・随着时间的推移,纹路会逐渐淡化
拉丝加工也仅用于装饰目的,并不能像电镀一样提高耐用性。因此,随着时间的推移,拉丝纹路逐渐变淡,其效果也会变差。
・与拉丝线条垂直的划痕比较醒目
拉丝加工会使与线条同方向的划痕不易察觉,而与线条垂直的划痕则会更加醒目。因此,在决定拉丝加工方向之前,必须考虑零部件可能被划伤的方向。
・建筑材料(如自动门的门框)
・厨房设备
・家电产品(如冰箱)
・装饰品(如手表)
・运输设备(如汽车踏步板和防擦板。)
・精密机械(如工业设备机身)
除了拉丝加工外,SUS304还可以进行多种表面处理。具有代表性表面处理方法对比如下。
名称 |
加工后的状态 |
加工方法 |
特征 |
用途示例 |
HL(拉丝加工) |
• 单向发丝状细微划痕 • 有亚光的暗淡光泽 |
• 用P150~P240左右的研磨砂带单向研磨表面 |
• 能够营造出沉稳感和高级感 • 有防滑效果 • 设计样式丰富 |
• 建筑材料 • 厨房设备 • 家用电器 • 装饰品 • 运输设备 • 精密机械 |
No.1 |
• 银白色 • 纹理粗糙 • 无光泽 |
• 热轧后,退火→酸洗处理 |
• 用于不需要表面光泽的产品 |
• 结构零部件 • 重新轧制基材 |
No.2B |
• 比No.2D相对光滑,稍有光泽 • 比较光滑 |
• 对No.2D材(冷轧后,退火→酸洗)进行轻微冷轧(皮辊)达到适当的光泽度 |
• 市售不锈钢产品最常见的表面处理方法 |
• 一般材料 • 建筑材料 |
#400 |
• 接近镜面 • 有一些纹理 |
• 用P400号抛光剂抛光No.2B材料 |
• 镜面抛光的一种 • 比2B光泽度高很多 • 接近BA的光泽度 |
• 建筑材料 |
No.8(镜面) |
• 接近镜面 • 无研磨纹路 |
• 用逐渐增大的磨粒进行研磨,然后用镜面抛光布进行最后抛光处理 |
• 光反射率最高的镜面研磨处理 • 光泽感 |
• 建筑材料(天花板等) |
※「P〇〇〇」:表示编号(磨料的粗糙度、粒度)。数字越小磨料越粗。
※「No.〇」:表示光泽度。数字越小光泽度越高。
SUS304不锈钢的各表面处理概述如下。
- 表面处理:HL(拉丝加工)
这是一种使用砂带对SUS304表面沿单一方向进行研磨的表面处理方法,以产生细微的发丝划痕。这种表面处理能够营造出沉稳感和高级感。
- 表面处理:No.1
No.1是指对SUS304进行热轧(轧制前加热至再结晶温度以上使其软化),然后退火,再经过酸洗表面的表面处理方法。经过No.1处理后的产品也被称为“HOT材(热材)”或“酸洗材”。其特点是表面呈银白色,无光泽,质地粗糙(近似梨皮状)。适用于不需要表面光泽的场合。
- 表面处理:No.2B
No.2B是指No.2D经过皮辊轧制工艺处理后的材料。
No.2D材料经过冷轧(室温轧制)、退火、酸洗,加工而成No.2B。其特点是颜色灰暗、光泽度低。皮辊轧制是一种轻轧制工艺,用于获得适度光泽。由No.2D材料皮辊轧制而成的No.2B材料比No.2D更光滑,光泽度略高。
No.2B是SUS304表面处理中最常用的方法,市面上大部分SUS304产品,都是这种经过No.2B处理的材料。
- 表面处理:#400
#400是用P400研磨剂对No.2B材料表面进行研磨的一种表面处理方法,是一种所谓的“镜面处理”。#400材料的光泽度比No.2B材料要强得多,但它也并不是完美的镜面,表面仍有一些瑕疵。
#400材料主要用于建筑材料和厨房设备等。
- 表面处理:No.8(镜面)
No.8和#400一样也是镜面研磨的一种,也是SUS304镜面加工中最接近镜面的一种。光泽度比#400材料高,表面没有条纹或研磨痕迹。在某些情况下,实际上也有将No.8材料作为镜子使用的情况。
No.8号材料因其光泽感、高级感和厚重感而被用于建筑材料和装饰品。但需要注意的是,它很容易被划伤。
SUS304-HL是SUS304不锈钢的一种,其表面经过拉丝处理,使不锈钢表面呈现出发丝状的纹理。通过拉丝加工,可使划痕和凹凸缺陷不易察觉的同时,也能营造出高级感和沉稳感。此外,拉丝加工形成的凹凸纹理还具有防滑效果。SUS304-HL是一种优质材料,被广泛应用于建筑材料、厨房设备和装饰品等产品中。预计今后其应用领域将继续扩大,充分发挥其优异的特性。