【切削方形工件】研削、抛光、公差±0.01自动报价服务开始

发布日期: 2024-08-28

120日(星期六)起,切削方形工件的 G(磨削)、SPBF(抛光研磨)和 ±0.01公差加工可实现自动报价。以往需要大量绘图的高精度零件,现在可以通过meviy轻松订购。 快来尝试一下吧!

单击此处获取报价!

公差±0.01

以前无法自动报价的 ±0.01公差,现在可以通过磨削指示进行自动报价。如果在其中一个公差指示面上也有磨削指示,则可以实现自动报价。

报价方法、操作方法

  1. 点击屏幕上方的“表面粗糙度”图标。
  2. 选择要设置 G(磨削)或 SPBF(抛光研磨)的表面。
  3. 从 “加工选项” 中选择 G(磨削)或 SPBF(抛光研磨)。

磨削、抛光研磨的指示方法

下面的视频清晰易懂的介绍了“磨削、研磨的指示方法”,请参阅。

 

对象区域

形状和指示位置示例

・外表面

・切削面

可设定的表面粗糙度

〜Ra0.4、~Rz1.6

适用材料

铁、不锈钢、铝

※以下材料和表面处理不适用G(磨削)和 SPBF(抛光研磨)。

・扁钢

・磷化处理

・黑色阳极氧化(亚光处理)

尺寸

加工选项 表面粗糙度 X(长度) Y(宽度) Z(厚度)
G(磨削) Ra0.4〜Ra3.2 10 ≦ X ≦ 400 10 ≦ Y ≦ 300 8 ≦ Z ≦ 70
SPBF(抛光研磨) Ra0.4〜Ra3.2 10 ≦ X ≦ 600 10 ≦ Y ≦ 400 5 ≦ Z ≦ 70

交期

・标准交期+ 4天

・长交期 + 4天

※超短和短交期不适用。

加工实例

产品名称:电机托架

材料: SS400,表面处理:化学镀镍

尺寸:X140×100×12mm

磨削指示:G-Ra0.4

标准发货日:第 10 天(第 6 + 4 天)

参考价格:13,314 日元(磨削费:691 日元)

产品名称:轴承支架

材料: SS400,无表面处理

尺寸: X120 x Y75 x Z25 (mm)

磨削指示:G-Ra0.8

标准发货日:第 10 天(第 6 + 4 天)

参考价格:¥14,868(研磨费:¥880

质量保证策略

(1) 检查。

・对于没有规定表面粗糙度的表面,检查表面粗糙度是否小于等于一般未注表面粗糙度;对于有规定表面粗糙度的表面,检查表面粗糙度是否小于等于粗糙度指定值。

・Ra0.8以下或Rz3.2以下的情况,在待检测表面上选择2~3个点进行测量,检测长度为5mm。

*为确保精度,可以在没有磨削指示的表面上进行磨削加工。  

 

想要了解更多信息,请访问

https://jp.meviy.misumi-ec.com/help/ja/technical_info/mpb_conditions/4965/

(2) 退刀槽加工

想要了解更多信息,请访问

https://jp.meviy.misumi-ec.com/help/ja/technical_info/mpb_guideline/3327/

相关信息

・用户设置(任意)

・3D模型和加工表面会产生差异的形状

・无标注加工尺寸的一般公差标准

・质量管理

・设定表面粗糙度

 

相关文章

非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×