【切削圆形工件】短交期服务开始!最短第3天发货

发布日期: 2024-08-28

本次短交期服务对象扩大,圆形切削工件可供选择。最短3天可发货。当您需要紧急采购零件时(如规格突然变更或缺少某种零件时),请活用此项服务!。

单击此处获取报价!

  • 交期示例

 

  ①仅车削加工,最短第3天发货                                                                                              

 

 ②即使包含追加工,最短第4天发货

 

  • 交期选项一览
交期类型 发货日期 对象商品 质量
※与标准交期相比
型号后缀 订货截至时间
超短交期
短交期

急需时放心!
最短第3天发货

其他表单 等同 -E

15:00

标准交期 注重价格・交期之间的平衡
最短第6天发货
20:00
长交期

订购1件,价格30% OFF

订购2200件,价格10% OFF

20天发货

原则上全类商品 等同 -L

20:00

  • 对象材料
材料

铁・钢

S45C、SS400、SCM435、SCM440、SKS3、SKD11、SUJ2

A2017、A5056、A6061、A7075

SUS

SUS303、SUS304、SUS316、SUS440C

树脂

聚缩醛(白色/黑色)、MC 尼龙(蓝色)

  • 对象表面处理

表面处理

标准交期

短交期

铁・钢 化学镀镍,发黑处理 +2日 +1日

白色阳极氧化、黑色阳极氧化

※其他表面处理的加算日数同上。

  • 对象热处理

热处理

标准交期

短交期

整体淬火

+4日

+2~3日

  • 对象尺寸范围

尺寸

外径

Φ3~Φ200

全长

2~200

 

单击此处获取报价!

2023124日(星期一)起,可对加工的圆形工件设置几何公差。9种几何公差可自动报价和订购,最小公差可达0.01。在需要采购高精度零件时,请务必活用此项服务。

【联系方式】

meviy支持电话:0120-343-626

受理时间:周一至周五(周六、周日和公共节假日除外)09:00-18:00

相关文章

非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×