SUS430是什么?其优缺点以及与类似材料的差异

发布日期: 2024-08-29

SUS430是一种低成本、易加工的不锈钢,可广泛应用于各种产品。不锈钢还有其他几种类型,如SUS304和SUS314,每种类型都有自己的特点。由于它们在成本、耐腐蚀性、强度和硬度方面各有特点,因此有必要了解它们的优缺点,然后选择合适的材料。
本文将介绍SUS430的特点、优缺点以及与其他材料的区别。

 

 

 

 SUS430是什么?

SUS大致可以划分为200系列、300系列、400系列。
根据百位数的不同,材料所含的元素种类也不同。200系列的SUS是指奥氏体系不锈钢,含有铬、镍、锰。300系列的SUS是奥氏体系不锈钢,含有铬和镍。400系列的SUS包括铁素体系、马氏体系的不锈钢。SUS430是指含有18%铬的铁素体系不锈钢,是400系列中的代表性材料。
虽然SUS430因不含镍,在不锈钢之中耐腐蚀性较差;但由于其出色的可加工性和低成本等特点,被广泛应用于各种产品。另外SUS430还具有磁性强的特点,因此经常用于使用磁力的产品中。不锈钢的表面处理有详细的标准。SUS430材的主要表面处理如下。可根据具体用途选择表面处理方法。

  • SUS430-No.1

No.1表面泛白,无光泽。热轧后要进行热处理。

  • SUS430-2B

2B是常见的表面加工处理。市场上销售的许多SUS430产品都属于2B。其表面光滑并具有一定光泽度。

  • SUS430-HL

HL表示砂光处理,表面外观呈连续磨纹,像直发发丝漂亮整洁。这种材料在建材中用得较多。

  • SUS430-BA

BA表示镜面光泽处理。这种材料多用于汽车零部件、家电、装饰品等。

SUS430的特征

不锈钢比钢轻,强度适中,不像铝那么软,因此是一种易于使用的金属。它是一种不易生锈、具有耐腐蚀性、导热性较低的高性能材料。不锈钢是一种易于使用且性能良好的材料。但不同类型的不锈钢具有不同的特性和用途。在此,从优点和缺点两个方面对SUS430的特征进行说明。

  • SUS430的优点

与不锈钢相比,SUS430的热膨胀率较低,因此热变形较小。此外,这种材料不易发生应力腐蚀裂纹。SUS430具有成本低的优点。成本低的原因是它不含镍。镍属于稀有金属,是一种成本较高的材料。镍可以提高不锈钢的强度和韧性,如SUS304中就含有镍。提升强度是其优点,但也使得对应材料更加难以切削。SUS430不含镍,所以在不锈钢之中,SUS430的切削性良好,容易进行加工。此外,奥氏体不锈钢不会发生加工硬化的现象。

  • SUS430的缺点

SUS430在焊接时等高温状态下,可能会发生“475℃脆化”现象,因此必须小心。475℃脆化是铁素体不锈钢种发生一种现象。当加热到475℃左右时,在硬度增加的同时,延展性和韧性都会降低,在受到冲击等影响因素时会变得脆弱易碎。解决475℃脆性的办法是在焊接过程中控制温度。调整温度以确保材料不会升温过高。另一种方法是在600800℃的温度下对脆化材料进行热处理,以消除脆化。。不锈钢是一种耐腐蚀性极佳的金属。不过,通过对比可以发现SUS430的耐腐蚀性不如含镍的SUS304和SUS316此外,它不能通过淬火硬化,因此不建议用作承受特别高负载的零部件。

 

 SUS430的用途

SUS430适合室内使用。室外环境则往往使用耐腐蚀性更好的SUS304等。
SUS430的主要应用如下。

  • 厨房的水槽、厨房设备等用水部位

SUS430因为成本低且易于加工,所以大量用于家庭用水部位的产品。例如,厨房的水槽、自来水龙头等。
不锈钢因为不易生锈,所以多用于与水接触的产品。

  • 洗衣机

洗衣机也会接触水,需要其具有耐腐蚀性。因此也使用了价格低且易于加工的SUS430材。

  • 汽车

汽车中大量使用了不锈钢材。例如,汽车排气管和燃料喷射器、固定部件等精密零部件也都使用了SUS430材。

  • 厨房小物件类

锅、水壶等烹调器具也是由SUS430加工而成。除此以外,汤匙、餐叉、餐刀等餐具类也是由SUS430制成的。

  • 建筑相关

用于固定建筑结构的金属零部件也是由SUS430加工而成。例如,在木制房屋结构中可能曾经见过L形的固定部件。
除此以外,建筑内饰也有用SUS430制成的。

 

 SUS430与其它不锈钢材料之间的差异

下面介绍一下SUS430与其它的不锈钢以及与钢之间的差异。

  • 与SUS304之间的差异

SUS304中的镍(Ni)具有增加材料韧性的作用。韧性的增加使其不易断裂,并提高了拉伸强度。因此,与SUS430相比,SUS304具有强度高,延展性好的特点,是一种耐冲击不易断裂的材料。在耐腐蚀性方面,SUS304也高于SUS430。这两种不锈钢都含有铬,铬能在金属表面形成一层被动皮膜,使其具有抗氧化性,但SUS304除铬以外还含有镍,镍能形成更稳定的非动态皮膜,进一步提升耐腐蚀性能。在室外或其他恶劣环境中使用时,推荐SUS304。

  • 与马氏体系材料之间的差异

400系列不锈钢中包含马氏体系。马氏体400系列含铬量约为13%,低于SUS430。马氏体系不锈钢包括SUS403、410、420等。SUS430属于铁素体系不锈钢,不能进行淬火处理,但马氏体系不锈钢可以淬火处理以提高材料硬度。因其具有能够防止崩裂和磨损的效果等,所以可以用于工具、刀具、旋转轴等会发生摩擦关系的零部件。此外,在成本方面,马氏体不锈钢也比SUS304便宜。但在耐腐蚀性方面,SUS430和SUS304都优于马氏体系不锈钢。

  • 与钢之间的差异

SUS430不含镍,在不锈钢中是强度较低的材料。但与钢相比它的抗拉强度和硬度都较高。SUS430含有铬,具有不易传导热量的性质,其导热性低于钢。由于这一特性,SUS430常被用于需要保温效果的餐具和不锈钢水瓶。SUS430是一种易于切削和弯曲加工等的不锈钢材料。此外,因其热变形较小,适用于焊接工艺。不过,它在焊接性和机加工性能方面不如钢。此外,与作为铁素体系的SUS430不同,钢可以通过淬火硬化。

 

导热性、切削性、耐腐蚀性、磁性比较

SUS430与SUS304、SUS403、钢的性质比较如下。

就导热性而言,奥氏体SUS304明显较低,而SUS430和SUS403则相差不大。另一方面,SUS430的导热系数低于钢。在切削性方面,SUS430等不锈钢材料基本上被归类为难切削材料。被切削性指数越高,材料越容易切削,指数越低,材料越难切削。数据显示,与SUS304相比,SUS430属于易切削材料。一些SUS材料(如SUS303)被称为易切削材料,因此如果需要的切削量较大,最好选择此类材料。就耐腐蚀性而言,从高到低的顺序是SUS304、SUS430、SUS403和钢。这仅是此处所列材料的比较顺序,但即使是最差的SUS403的耐腐蚀性也比钢高得多。但这里并不意味着SUS403的耐腐蚀性低。虽然不锈钢给人的印象是没有磁性,但实际上只有奥氏体不锈钢才没有磁性。因此,SUS430和SUS403都具有磁性,能够被磁铁吸附。

 

 总结

SUS430是一种含铬18%的铁素体系不锈钢,是400系列中的代表性材料。它是一种加工性好、成本低的不锈钢,被广泛应用于我们身边的各种产品中。虽然在耐腐蚀性和强度方面不如SUS304,但在室内使用的产品和不承受大载荷的应用中,建议选择成本更具优势的SUS430。

相关文章

非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×