什么是一般公差?与其他公差有何不同?

发布日期: 2024-09-03

一般公差也称为普通公差,是指在没有为尺寸指定公差时使用的公差。图纸上的尺寸都规定了公差,但如果所有的尺寸后面都附带公差,图纸就很难读懂。一般公差可以让人更容易读懂图纸上的尺寸,并准确识别重要尺寸。

一般公差

 

 

 尺寸公差与一般公差(普通公差)的区别

尺寸公差用于明确标注精度要求较高尺寸的容许范围,如100±0.1等。公差值可以任意确定,以便将设计人员的设计意图清晰地传达给加工商。一般公差(普通公差)可以一并指定各个尺寸的容许范围,从而减少制图工时并使图纸更容易阅读。

 

 一般公差有哪些等级

使用一般公差时,等级非常重要。JIS标准中规范了精密级、中等级、粗糙级和最粗级4种等级类型,其符号分别为f、m、c和v。此外,尺寸类型还细分为长度尺寸、倒角尺寸、角度尺寸和垂直度尺寸等。

 

 什么是一般公差的基本尺寸范围?

每个等级的一般公差值都是固定的,但会根据尺寸值的不同而不同。1±0.1和100±0.1的公差范围相同,但如果以相对于长度尺寸的比例来考虑的话,其精度差达到了100倍。因此JIS标准中为每个基本尺寸范围设定了公差值,以此来对图纸中的尺寸精度进行统一管理。

基本尺寸范围

公差等级

 

精密级

中等级

粗糙级

最粗级

0.53(3)

±0.05

±0.1

±0.2

 

36(6)

±0.05

±0.1

±0.3

±0.5

630(30)

±0.1

±0.2

±0.5

±1

 

如上面的公差表所示,公差值会因基本尺寸范围的不同而不同。例如对于尺寸值为18mm的精密级,无需在图纸上标注尺寸公差,就会自动指定为±0.1 的公差值。

 一般公差的指定方法

图纸中适用一般公差时,是将一般公差(普通公差)以及公差等级记载在图框的标题栏中。

通常的等级区分

・精密级:例如精密机械的金属零部件

・中等级:一般金属零部件等

・粗糙级:一般树脂成型零部件等

*对于树脂成型零部件,如果使用精密级可能会导致成型加工困难、零部件成本增加,因此合理标注等级非常重要。

 

 总结

为了促进制造业的全球化,尺寸公差和几何公差都必须符合国际通用标准(ISO)。海外制造商不会对图纸进行揣度,因此为了能够获得满足设计条件的零部件,必须在充分理解尺寸公差和几何公差的基础上绘制图纸,这一点非常重要。

相关文章

非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×