【钣金加工】关于大批量订单折扣提高的通知

发布日期: 2024-09-03

2023124日起,钣金加工可自动报价的上限数量从100件扩大到300件。

同时,大批量订单折扣最大提高到60%。因此批量生产项目也请活用meviy

单击此处获取报价!

折扣率(大批量订单数101

数量 折扣率 发货日

外形尺寸
5~800mm

外形尺寸
801~1200mm

1

第3天~

2~4

10%

5~9

14%

10~20

18%

21~100

最高40%

第6天~
101~300※ 最高60% 第20天~

对象材质

材质:铁系

表面处理

板厚

外形尺寸(长・宽・高)

板厚≤2.0mm

板厚>2.0mm

SPCC/SPHC

0.8 1.0 1.2 1.6 2.0 2.3 3.2 4.5 6.0

5~800

10~800

SECC(电镀锌钢板)

电镀锌

0.8 1.0 1.2 1.6 2.0 2.3 3.2

 

材质:不锈钢系

处理方法

板厚

外形尺寸(长・宽・高)

板厚≤2.0mm

板厚>2.0mm

SUS304

2B

0.8 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0

5~800

10~800

SUS430

2B

0.8 1.0 1.2 1.5 2.0 3.0

 

材质:不锈钢系

处理方法

板厚

外形尺寸(长・宽・高)

板厚≤2.0mm

板厚>2.0mm

A5052

0.8 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0

5~800

10~800

 

-折扣率因材质而异。

-折扣仅适用于可自动报价的产品。

 

更多信息,请参阅以下链接。

https://jp.meviy.misumi-ec.com/help/ja/technical_info/shm_shape-material/3606/#box2

 

 

 

 

 

 

相关文章

非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×