如何通过设计实现降低成本

发布日期: 2023-09-12

为了被顾客选择并使公司盈利,会希望尽可能地将产品价格控制得较低。虽然寻找低价的材料或寻找能给我们低价加工的业者也非常重要,但在这里介绍一下通过设计可实现的降低成本的基本方法。

 

在设计零件形状时的注意事项

在机械设计零件形状时的注意事项

为了制作价格尽可能低的产品,原则上要使用广泛流通的低价材料。但是在确定零件形状时,设计人员还有很多可以发挥的空间。
例如可以举出如下要点。

• 不要要求“不必要的过剩”精度

为了制作高质量的产品,有时需要进行高精度的加工。但是为了进行高精度的加工,有时会减慢加工速度或者必须进行追加工等,难免会增加成本。因此,需要张弛有度地将真正需要精度的部分和除此以外的部分分开。假设用4只小螺钉固定1张板,只要对角的2只螺钉精度达标,就能够将板固定在规定的位置上。也就是说对剩下的2只小螺钉无需要求高精度。总之,识别出无需实现高精度的地方也是降低成本的一大要点。

• 减少零件的数量

如果零件数量增多,制作各零件的成本以及组装花费的时间就会增加,这会导致成本增加。因此,减少零件的数量也是降低成本的基础。例如将以往用螺丝固定的部分改用卡爪,将之推入即可固定,这会减少所需螺丝的数量。让我们像这样想办法,减少零件数量吧。

 

考虑组装方式也非常重要

在机械设计零件形状时考虑组装方式也非常重要

设计的关键并非只是确定产品的形状。设计人员不仅要考虑产品、零件的强度、制作方法,还必须考虑组装和检查。而且组装中也有降低成本的妙招。
组装的基本方法是由下向上堆叠。例如组装书桌时,通常也要先组装桌腿,在桌腿上放上桌面,再在上面设置灯具或书架等。假设先组装桌面,那么当要在桌面下组装桌腿时,就必须将桌面翻过来或者以奇怪的姿势一边支撑桌面一边进行作业。这种不自然的作业会延长作业所需的时间,造成不必要的麻烦,引发不良问题,从而导致成本增加。考虑使形状便于组装也是降低成本的重要内容。

 

还要考虑运输方式

在机械设计零件形状时还要考虑运输方式

设计人员在考虑成本时,容易忽视运输相关成本。
在设计时降低运输成本的最简单易懂的方法是减轻产品重量。特别是在制作大量产品、发货时,从单个产品来看即使差异微小,但以托盘或卡车为单位考虑时,差异就会很大。
出于同样的理由,当减轻产品重量时,运输所需的燃料也会减少,因此还具有降低环境负荷的优点。
即使不是大量生产,也可以将突起部分委托用户组装,想方设法设计为能够使用小箱子搬运。在大量生产的情况下,如果制作成可以高效地堆积在运输用托盘上的大小,就会进一步降低运输成本。

 

总结
在产品制作中,降低成本是永恒的课题。在选择材料和选择加工厂家等的同时,从设计阶段开始就具有降低成本的意识非常重要。

 

相关文章

非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×