进行机械加工的机床有哪些种类和特点
发布日期: 2023-08-23
为了加工零件和设备,“机械加工”是不可或缺的。我们将实施机械加工的设备叫做机床。由于它是创造出“物品”的设备,也被称作“母机”。这次说明一下机床的种类和特点。
我们将主要是切削金属或去除不需要部分的加工叫做“除去加工”。“除去加工”大致可分为如下3类。
• 切削加工
切削加工顾名思义是“切削”的加工。切削加工用的机床有车床、钻床、铣床。自动进行刀具控制的NC车床以及自动更换刀具或一边自动改变零件朝向一边进行高度加工的“加工中心”等也是切削加工机的成员。
• 磨削加工
磨削加工是“研磨、削去”的加工。“切削加工”是“切”的加工,而“磨削加工”则是“磨”的加工。用于“磨削加工”的机床统称为磨床。有磨削平面的“平面磨床”、磨削圆筒内侧的“内圆磨床”和磨削圆筒外周的“外圆磨床”等。虽然也被称作砂轮机,但通常印象中,磨床是指固定安装的机床,而砂轮机则多指手持式砂轮机或台式砂轮机等自由度较大的设备。
• 电火花加工
“电火花加工”是指利用电极放电的能量来弹飞工件表面进行加工的方法。虽然只能加工导电的材料,但是也能够加工坚硬的材料,具有精度极高的特点。“电火花加工机”根据电极的形状可分为3种。它们是使用形状与零件形状反转的电极进行加工的“电火花成型加工机”、使用线电极且主要是切断材料的“线电极电火花加工机”、用于开细孔的“细孔电火花加工机”。
还有弯曲金属材料、通过敲打来改变形状的方法。用于这种加工的所有机床统称为冲压设备。冲压设备大致可分为4种。
• 通用冲压机
这是最一般的冲压机。由于只要更换模具即可制作各种形状的产品,因此从汤匙之类的小物品到小型机械零件等,它被用于各种冲压加工。通过手工作业插入零件或操作冲压机开关。
• 自动冲压机
是包括工件的上料或下料在内都实现自动化的冲压设备。将模具按顺序摆放在冲压机中,一边输送零件一边进行加工的跳步冲压机也是自动冲压机的一种。与通用冲压机相比,自动冲压机用于大型零件的冲压或大量生产的冲压以及一次冲压无法成型的复杂形状的冲压。
• 专用冲压机
它是诸如实施钣金折弯加工的折弯机或弯曲铁丝制作弹簧的设备等用于特殊用途的冲压设备。
• 锻压设备
它是敲打金属改变形状、用于锻造的设备。可以制作从发电站汽轮机轴那样的非常大型的部件到小型零件的各种零件。你见过刀匠用自动锤敲打刀的视频吗?那种设备也是锻压设备的成员。
不是像切削加工那样去除材料而是为了完成目标形状而不断增添材料,这种加工称为“增材制造(Additive Manufacturing)”。主要是像3D打印那样的机床,是不断追加材料的设备。与其他机床相比,这是个比较新颖的概念。
机床大致可分为除去、变形、追加三种类型。在设计设备和零件时,大都要考虑“除去加工”或“变形加工”。我们应了解各种设备的特点和加工方法并灵活应用到设计中。