如何选择透明树脂板?根据使用场合、特点区分使用
发布日期: 2023-09-12
“透明树脂板”因用作疫情期间防止飞沫的隔断等,近期见到的机会增多了。实际上,其因材质的种类不同,特点也有所不同。根据使用场合、特点区分使用,有可能能够弥补产品本身的弱点,降低成本。愿能给您今后的选材提供帮助。
这次从“透明树脂板”常用的材质中选出常见的“PET”、“亚克力”、“聚碳酸酯”、“PVC”4种,分别介绍各自的特点和使用场合。
下表中总结了4种材质的特点。
材质名 | 透明度 | 低成本 | 耐冲击性 | 耐热性 | 耐化学性 | 阻燃性 | 耐久性 |
PET | 〇 | ◎ | 〇 | △ | 〇 | 〇 | △ |
亚克力 | ◎ | 〇 | △ | 〇 | △ | △ | 〇 |
聚碳酸酯 | 〇 | △ | ◎ | ◎ | △ | 〇 | 〇 |
PVC | △ | ◎ | △ | △ | ◎ | ◎ | 〇 |
一览表中是所介绍的4种材质比较的参考值。
- 透明度・・・不模糊
- 低成本・・・材料成本低
- 耐冲击性・・・应对从外部受到的冲击的强度
- 耐热性・・・对高温环境的耐久性(※1)
- 耐化学性・・・对各化学药剂的耐久性(※2)
- 阻燃性・・・难燃烧
- 耐久性・・・对室外的自然环境(太阳光(紫外线)、气温变化、雨水、臭氧)的耐久性
※1:此次根据“长期耐热性”和“短期耐热性”中的“长期耐热性”的指标即连续使用温度进行分类。
※2:大致分为酸、碱、有机溶剂、氧化剂、盐类等,但这次以除有机溶剂以外的综合性的观点进行分类。
关于在比较和选择材质时至关重要的“透明度”和“耐热性”,在下表中总结了常用的“总透光率(※1) ”和“使用环境气温(※2) ”的参考值。
在需要使用激光、遮光的场合“想确认使哪些光透过”时,因使用产品的环境的温度变化较大等而“不仅想确认耐热温度,还想确认使用环境的温度区域”时,请加以利用。
※1 总透光率:是表示将射入的全部光设为100%的情况下光通过对象物时变为百分之几的值
※2 使用环境气温:使用时所假设的周围的温度的上限和下限的设定值
材质名 |
透明度 总透光率(※1) |
耐热性 使用环境气温(※2) |
PET | 87% | -15~55℃ |
亚克力 | 93% | -40~65℃ |
聚碳酸酯 | 89% | -40~120℃ |
PVC | 83% | -10~60℃ |
※1 数值是参考值而非保证值。
※2 总透光率为meviy的标准等级/透明色的值。
![以容易比较的特性为轴的各材质的比较表。](https://meviy-content-prd.s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/wordpress/wp-content/uploads/2021/12/detail_186_2-1024x427.jpg)
![]() |
名称:圆形板 尺寸:W200 × D200 × H3 |
透明度 | 低成本 | 耐冲击性 | 耐热性 | 耐化学性 | 阻燃性 | 耐久性 |
〇 | ◎ | 〇 | △ | 〇 | 〇 | △ |
■ 特点
- 低成本
- 堪比玻璃的透明度
- 耐冲击性为丙烯酸的4倍
- 燃烧也不会产生有毒气体,保护环境
■ 日常生活中使用的情况
- PET瓶(利用透明度的特性)
- 鸡蛋盒、胶卷(利用低成本的特性)
■ 推荐使用的场合和部件例
- 量产装置的安全罩/窥视窗(利用低成本的特性)
■ 注意事项和缺点
- 连续使用温度(耐热性)较低
- 硬度低,容易损伤
- 会因老化变化而变色
介绍一下不为人知的透明树脂板的使用场景! 因为能够加工成薄片状,因此也被用于磁带等。 |
![]() |
名称:正面门板 尺寸:W200 × D100 × H5 |
透明度 | 低成本 | 耐冲击性 | 耐热性 | 耐化学性 | 阻燃性 | 耐久性 |
◎ | 〇 | △ | 〇 | △ | △ | 〇 |
■ 特点
- 透明度比玻璃高
- 硬度高,因此不易损伤
- 耐久性强
- 热弯、粘合等加工容易
- 能着色,也有不透明、有色的
■ 日常生活中使用的情况
- 水槽(利用透明度、可加工性的特性)
- 招牌、标志(利用透明度、耐久性的特性)
- 店铺显示器(利用透明度的特性)
■ 推荐使用的场合和部件例
- 重视美观的装置的安全罩/窥视窗(利用透明度的特性)
- 显示器
■ 注意事项和缺点
- 耐冲击性比其他3种材质低(比玻璃高)
- 具有可燃性
介绍一下不为人知的透明树脂板的使用场景! 透明度高,不易损伤,而且还能够进行弯曲加工等,因此也被用于制作水族馆的大展示水槽等。 |
![]() |
名称:侧面罩 尺寸:W200 × D120 × H3 |
透明度 | 低成本 | 耐冲击性 | 耐热性 | 耐化学性 | 阻燃性 | 耐久性 |
〇 | △ | ◎ | ◎ | △ | 〇 | 〇 |
■ 特点
- 耐冲击性为亚克力的40倍
(用锤子敲打也不会破裂,在透明树脂中耐冲击性最高) - 耐热/耐寒性高
- 堪比玻璃的透明度
- 耐久性强
- 火源消失时,具有自行熄火的自熄性
■ 日常生活中使用的情况
- 露台屋顶材料(利用耐久性的特性)
- 防护眼镜、防弹玻璃(利用耐冲击性的特性)
■ 推荐使用的场合和部件例
- 工件有可能向外飞出的装置的安全罩(利用耐冲击性的特性)
- 高温环境下使用的装置安全罩(利用耐热性的特性)
■ 注意事项和缺点
- 有时成本比其他材质高
- 容易被碱类药剂侵蚀
介绍一下不为人知的透明树脂板的使用场景! 由于拥有透明树脂中最高等级的耐冲击性,因此会用于容易因掉落而损伤的智能手机的机体等。 |
![]() |
名称:前面板 尺寸:W200 × D200 × H5 |
透明度 | 低成本 | 耐冲击性 | 耐热性 | 耐化学性 | 阻燃性 | 耐久性 |
△ | ◎ | △ | △ | ◎ | ◎ | 〇 |
■ 特点
- 耐化学性高,多用于使用药剂的装置
- 阻燃性强
- 低成本
- 耐久性强
- 分硬质和软质
- 与其他3种材质相比,略带蓝色
■ 日常生活中使用的情况
- 自来水管、檐槽(利用耐化学性、耐候性的特性) 均为硬质PVC
■ 推荐使用的场合和部件例
- 半导体制造装置等的安全罩/窥视窗(利用耐化学性的特性)
■ 注意事项和缺点
- 耐化学性强,对有机溶剂抵抗力差
介绍一下不为人知的透明树脂板的使用场景! 耐久性、耐水性也出色,因此被用于室外使用的塑料大棚。 |