读取和绘制图纸时最为关键的“基准”是什么?
发布日期: 2023-08-23
图纸是在制作零件和产品时不可或缺的载体。由于图纸的质量决定最终零件和最终产品的质量,因此我想很多企业都希望提高图纸的质量。
为了要绘制好的图纸、也就是说谁看了都能够制造出同样的产品、制造后也易于检查的图纸,到底如何做才好呢?这里最重要的是对“基准”的认识。这次就读取和绘制图纸时最为关键的“基准”进行一下说明。
图纸的“基准”是指在图纸中标注了很多尺寸线(表示长度的线)的线(面)。也就是说,在图纸内标注尺寸时,最重要的出发点就是图纸的“基准”。
图纸的基准也是加工和检查时的基准。例如是这样一些情况:要从基准部分开始加工,或者由基准标注了尺寸的孔全部都要使用同样模具进行冲压加工,或者将基准部分固定来测量长度。因此,设计人员需要在考虑加工和检查的可操作性的基础上来设定图纸的基准。
由此可知,图纸的基准在设计、加工、检查的整个过程中都很重要。关键是在绘制图纸时,需要首先决定将基准设在哪里,在读图纸时需要首先了解基准在哪里。
通常根据要制作的零件(产品)的使用方法来决定图纸的基准。
例如在零件的某一面压在墙上固定的情况下,以与墙壁接触的面为基准。另外,在止动器的情况下,由于要将手柄的轴放入孔里旋转使用,因此基准就是旋转中心的孔中心。
图纸的基准就是该零件(产品)本身的关键部位。为了正确设置基准,准确理解零件(产品)的功能至关重要。
在不设定基准绘图时,究竟会发生什么情况?没有基准的图纸的缺点如下所示。
• 图纸无统一性、难读
图纸没有基准意味着从图纸内的各种线(面)标注尺寸线。其结果是,图纸变得没有统一性、难读。复杂形状的零件(产品)图纸会更加难读。图纸要是仅绘图的人才能看懂没有意义。为了绘出任何人都能理解、易读的图纸,最重要的是设定基准。
• 难以加工和检查
正如上面说明的那样,图纸的基准也是加工和检查时的基准。因此在图纸没有基准时,加工人员和测量人员无法判断该以哪部分为基准来进行加工和检查。因此,需要重新考虑加工和检查的准备,由此会产生额外的工时。设计人员最重要的是绘制能够提高后续工序的工作效率的图纸。
• 公差在图纸内累积
当不决定图纸的基准而从各种线(面)出发标注尺寸时,各尺寸的公差会累积,其结果是有时其他部位的公差会变大。例如让我们考虑一下在金属板上开2处孔的情况。如果将各孔位置设定为基于板的不同端的尺寸,孔间的尺寸公差会变得大于预定的一般公差。此时,如果以其中的任一孔的中心为基准设定,则可以防止孔间尺寸公差的累积。为了防止零件完成了却无法组装的情况发生,最重要的是设计时要意识到公差。
为了保证图纸质量,正确设定基准很重要。在读图和绘图时,应在考虑零件(产品)的功能基础上思考以何处为基准、基准应该被设定在了哪里。这样做设计能力才会不断提高,才会绘制出对其他设计人员和后续工序有益的图纸。