切削板的部件价格最多下降35%!能够降低高成本的设计要点

发布日期: 2023-09-12

能够降低切削板的成本的要点在于制作部件时使用的“立铣刀”和“工序准备工时”的差异。使用“大径的立铣刀”,采用“工序准备工时较少”的设计,由此能够抑制部件的成本。

高成本的特点 低成本的特点
小径的立铣刀 大径的立铣刀

使用小径的立铣刀
• 一次切削量少,加工时间长

工序准备工时多
• 工件重新安装于加工机、更换刀具(立铣刀等)频繁

使用大径的立铣刀
• 一次切削量多,加工时间短

工序准备工时少
• 工件重新安装于加工机、更换刀具(立铣刀等)较少

但是具体应该怎样做呢…?那么这次
就来介绍一下通过更改“内角R尺寸”、“加工面数”,
使得价格最多减少35%的事例!

 

事例(1) 增大倒角内角R
通过增大内角R,能够使用直径较大的立铣刀加工,加工时间缩短。因此能够降低价格。
(这次的事例是从R1.25变更为R10。引发价格变化的R的数值因部件的式样而有所不同。)
使用小径的立铣刀   使用大径的立铣刀
在机械加工中,通过增大内角R,能够使用直径较大的立铣刀加工,加工时间缩短。因此能够降低价格。 增大内角R的尺寸
在机械加工中,这次的事例是从R1.25变更为R10。引发价格变化的R的数值因部件的式样而有所不同。

价格:    6,457日元
交货期:第6天出厂
材质:    A5052

价格:    4,223日元
交货期:第6天出厂
材质:    A5052

※刊载信息为2020年10月日本meviy的价格。

 

事例(2) 减少加工方向(这次以内角R为例)

通过减少加工方向,能够减少前期准备工时,从而能够抑制价格。“减少加工方向”=“减少立铣刀接触工件的方向”,其方法有很多。这次介绍内角R加工中减少加工面数的事例。

工序准备工时多时   工序准备工时少时
在机械加工中,通过减少加工方向,能够减少前期准备工时,从而能够抑制价格。 在角部施加倒角R
在机械加工中,“减少加工方向”=“减少立铣刀接触工件的方向”,其方法有很多。这次介绍内角R加工中减少加工面数的事例。

价格:    6,133日元
交货期:第6天出厂
材质:    SS400

价格:    4,847日元
交货期:第6天出厂
材质:    SS400

※刊载信息为2020年10月日本meviy的价格。

 

如果觉得价格很高的话,请试试变更内角R的尺寸和加工面数。但是……等待报价看能不能降低成本也太浪费时间了吧?
快使用meviy进行即时报价吧!

相关文章

非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×