SUS304-HL(拉丝材料)是什么?有什么用途和优缺点?

发布日期: 2023-08-23

SUS304-HL(拉丝材料)是对不锈钢施加了拉丝加工的表面处理而成的部件。
也多用于建筑材料、家电产品、内部装饰等,覆盖了许许多多在我们身边的产品。

此次我将介绍一下SUS304-HL(拉丝材料)的优缺点、用途、与其他表面处理的不同点等。

在机械加工中,SUS304-HL(拉丝材料)是常见的一种材料

 

 

何谓SUS304-HL(拉丝材料)?

不锈钢是铁和铬的合金,用于建筑材料、家电产品等各种用途。
根据晶体结构,有几种类型的不锈钢。其中,“SUS304”是典型的抗锈蚀和耐腐蚀能力强的不锈钢,SUS304经过拉丝加工而成的部件称为“SUS304-HL”。

何谓SUS304-HL的拉丝加工?

拉丝加工是一种在单一方向上施加许多头发丝(拉丝)状的伤痕的表面处理方法。它是物理研磨(用抛光剂等物理研磨物体的加工)的一种,用符号“HL”(Hairline 的缩写)表示。

拉丝加工的目的归根结底是“装饰”。
SUS304等不锈钢因其强度和防锈性等被用于各种领域,根据用途被要求具有“金属感”、“光泽感”、“高级感”等各种装饰性。

对不锈钢实施拉丝加工而成的SUS304-HL保留了亚光感,能够给人以高级、成熟、沉稳、敏锐的印象。这种效果,用我们的身边的物品举例的话,经常将其用于高档金属腕表。

拉丝加工有时还会作为镀敷、焊接等的后处理实施。还有时会在拉丝加工后实施涂装等其他装饰处理。

拉丝加工的方法是什么?

SUS304的拉丝加工通常使用砂带磨床实施。
使用砂带磨床时,在砂带磨床上设置一条P150~P240目左右的研磨带(带抛光剂的环形带),并使之高速旋转。之后,将被加工材料按压于旋转的带上,对表面进行一个方向的研磨,由此实施毛发加工。
也可以通过改变研磨带的类型和研磨方法来改变拉丝的风格。 例如,可以更改拉丝的粗细和形状,或使拉丝交叉。

 

拉丝加工的优缺点

SUS304-HL 具有以下优点。

• 伤痕、扭曲和凹凸不明显

由于经过拉丝加工的部件已经处于在一个方向上有伤痕的状态,因此即使在与拉丝相同的方向上受伤也几乎发现不了。而且扭曲和凹凸也不明显。因此,拉丝加工对使用过程中容易损伤的部件是有效的,例如手表带和家电产品。

• 亚光,可以营造出高级感。

对不锈钢进行拉丝加工,会变得亚光。从而与实施表面抛光的“镜面精加工”的情况相比,可以呈现金属质感,给人以高级、成熟和沉稳的感觉。拉丝加工非常适合想要展现优雅气质的室内设计和家具等。

• 能够形成凹凸,具有防滑效果。

  实施拉丝加工,能够在不锈钢表面产生细小的凹凸,产生防滑效果。出于防滑目的,汽车踏板护板也有时会实施拉丝加工。

• 研磨方法和方向增强设计性

通过改变研磨带的粒度和研磨方法,可以实现各种设计。也可以以细网格雕刻花纹,或者像亚麻布纹那样,交叉拉丝。

• 可以以较为低廉的成本生产(使用砂带磨床时)

通过用砂带连续研磨多张SUS304板材,能够以较为低廉的成本大量生产SUS304-HL。但是相反,加工单品时,可能会很昂贵。
SUS304-HL的拉丝加工也有缺点。实施拉丝加工时请注意以下几点。

• 老化导致拉丝变浅

拉丝加工归根结底用于装饰,而非像镀敷等那样提高耐用性的加工。因此拉丝会因老化而逐渐变浅,效果也随之降低。

• 垂直于拉丝的伤痕较为明显

拉丝加工使与拉丝相同方向的伤痕不太明显,但相反,垂直于拉丝方向的伤痕往往较为明显。因此,在考虑部件容易从哪个方向受伤的基础上确定拉丝的方向很重要。SUS304-HL的主要用途

 

 

SUS304-HL用于如下用途。

建筑材料(例:自动门的框架)

在机械加工中,常做用于建筑材料(例:自动门的框架)

厨房设备

在机械加工中,常做用于厨房设备

家电产品(例:冰箱)

在机械加工中,常做用于家电产品(例:冰箱)

装饰品(例:手表)

在机械加工中,常做用于装饰品(例:手表)

运输设备(例:汽车的踏板护板、防擦板)

在机械加工中,常做用于运输设备(例:汽车的踏板护板、防擦板)

精密设备(例:工业机械的机体)

在机械加工中,常做用于精密设备(例:工业机械的机体)

 

 

SUS304(不锈钢)的表面精加工一览表

SUS304除了拉丝加工外,还有各种表面精加工。让我们比较一下代表性的表面精加工。

名称

加工后的状态

加工方法

特征

用途例

HL(拉丝)

・在单一方向上施加毛发(拉丝)状的细小伤痕

・有亚光的暗淡光泽

・使用P150P240目左右的研磨带在一个方向上研磨表面

・能够呈现沉稳的气质和高级感
・具有防滑效果
・设计变化多样

・建筑材料
・厨房设备
・家电产品
・装饰品
・运输设备
・精密设备

No.1

・银白色
・纹理粗糙
・无光泽

・热轧后退火→酸洗精加工

・用于无需表面光泽的用途

・结构部件
・冷轧母材

No.2B

・与No.2D精加工相比,较为光滑,略带光泽

・比较光滑

・对No.2D材料(冷轧后退火酸洗精加工),以施加适当光泽的程度轻轻实施冷轧(蒙皮轧制)

・是市售不锈钢产品使用最多的精加工方法

・一般材料
・建筑材料

#400

・接近镜面
・有若干条纹

・使用P400目抛光轮,对No.2B材进行抛光

・镜面精加工的一种
・比2B有光泽
・光泽接近BA

・建筑材料
・厨房设备

No.8(镜面)

・接近镜面
・无抛光痕

・一般逐渐提高抛光剂的粒度一般进行抛光后,使用镜面用抛光轮最后进行抛光

・光的反射率最高的镜面精加工
・伤痕明显,因此用于不易损伤的部位
・光泽感
・高级感
・重量感

・建筑材料(天棚板等)
・装饰品
・反射镜

※“P〇〇〇”:表示目(抛光剂的粗度、粒度)。数字越小,抛光痕越粗。
※“No.〇”:表示光泽强度。数字越小,越有光泽。

表面精加工:HL (拉丝)

是使用研磨带在在单一方向上研磨SUS304表面、施加头发(拉丝)状的细小伤痕的表面加工法。能够呈现沉稳的气质和高级感。

表面精加工:No.1

No.1是对SUS304进行热轧(加热至再结晶温度以上软化后轧制)后实施退火、之后用酸清洗表面的表面处理方法。实施了No.1的精加工的材料也称为“HOT材料”、“酸洗材料”。

表面为银白色,无光泽,纹理粗糙(接近梨皮)是其一大特点。用于无需表面光泽的用途。

表面精加工:No.2B

No.2B材料是对No.2D材料实施了名为蒙皮轧制的处理的材料。

No.2D材料是在冷轧(室温下轧制)后进行退火、之后用酸清洗的部件,灰色且光泽少是其特点。蒙皮轧制是为了获得适度光泽而实施的轻度轧制。对No.2D材料实施了蒙皮轧制的No.2B材料比No.2D材料光滑,略有光泽。

No.2B是SUS304的表面精加工中最常用的方法,市售的SUS304产品的大部分都是该No.2B材料。

表面精加工:#400

#400是使用P400目的抛光轮对No.2B材料的表面进行抛光的精加工方法,是所谓的“镜面精加工”的一种。#400材料比No.2B材料光泽强,但不是完全的镜面,其表面稍微残留有条纹。

#400材料用于建筑材料、厨房设备等。

表面精加工:No.8(镜面)

No.8与#400同样都是镜面精加工的一种,是SUS304的镜面精加工中最接近镜子的精加工方法。No.8材料的光泽比#400材料强,其表面没有条纹和抛光痕。实际上也有将No.8材料作为镜子使用的情况。

制造No.8材料时,一边逐渐提高抛光剂的粒度一边抛光,最后使用镜面用抛光轮进行最终抛光。No.8材料因其光泽感、高级感、重量感而被用作建筑材料、装饰品,但要注意容易受伤这一点。

 

 

总结

SUS304-HL是对不锈钢的一种即SUS304的表面实施了施加如头发状的线迹的拉丝加工而成的部件。实施拉丝加工,伤痕和凹凸都不明显,同时能够呈现高级、成熟的感觉。拉丝的凹凸还能发挥防滑的效果。

SUS304-HL是用于建筑材料、厨房设备、装饰品等众多产品的优异的部件。预计今后也会利用其特性,不断扩展用途。

 

 

相关文章

非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×