铝的特点和使用注意事项是什么?

发布日期: 2023-09-12

铝是有色金属中最常见的材料。它因具有铁系金属材料所没有的各种特点而被广泛使用。在进行产品设计时,需要充分了解这些特点,选择合适的材料种类、加工方法、热处理等。这次对铝的性质和种类进行一下说明。

 

铝的特点

在进行产品设计时,需要充分了解铝的特点

铝有如下的性质。

• 轻而结实
钢材的比重大致为7.9左右,而铝的比重为2.7左右,重量仅为钢材的约三分之一。另一方面,强度为一般结构用钢材的70%左右。因此,铝是“比强度”(单位重量的强度)较高的材料。

• 不易生锈
铝具有表面始终覆盖一层非常薄的氧化皮膜的性质。它如同保护膜的作用,而腐蚀很难发展到比氧化皮膜还深的程度。因此无需进行防锈涂装和镀敷。

• 易于加工
铝的“屈服点”较低,且“延展性能”好,因此是适合塑性加工的材料。熔点低,流动性好,因此还适合锻造。此外还容易进行切削加工,并能够进行焊接。

• 导热、导电性好
铝是“热传导率”较高的材料。因此被用于空调或发动机冷却水用的散热器等。另外,导电性能好,重量轻,因此还被用作输电线材料。

 

铝的注意事项

在进行产品设计时,也有需要注意的事项

虽然铝具有很多的优点,但也有需要注意的事项。

• 强度较低
虽然铝“比强度”高,但与铁钢材料相比强度较低。虽然适合飞机机翼那样能够变柔软的构造物,但不适合齿轮那样要求有强度的零件。

• 在有的条件下会发生腐蚀
虽然铝不易生锈,但有时会在接触多盐的环境或异种金属时发生腐蚀。因此要想避免腐蚀则需要氧化铝膜处理等。

• 线性膨胀系数较大
铝的线性膨胀系数接近铁系材料的2倍。因此会产生较大热应力,当被用作反复加热和冷却的零件时,有可能会因热疲劳而发生破损。

• 没有疲劳极限
在铁系材料的情况下,一般会有不至于发生金属疲劳的“下限应力”即“疲劳极限”。也就是说,在设计上,如果只会产生低于“疲劳极限”的变动负荷,理论上就能够永久使用。但是由于铝没有该“疲劳极限”,因此在设计时需要比较使用中产生的变动应力和SN线图等,确认在所设想的产品使用寿命中,即使龟裂加剧是否也不会有强度问题。

 

铝最具代表性的种类和特点

铝最具代表性的种类和特点

铝材被大致分为“变形铝合金”和“铸造铝合金”。“变形铝合金”是为了利用塑性变形进行加工的材料。而“铸造铝合金”顾名思义是适用于铸造的铝。
变形铝合金

• A1050
是纯铝系的最具代表性的材料种类。强度虽然较低,但加工性、耐腐蚀性良好,被用于装饰品或输电线等。
• A2017
是被称为“硬铝”的材料种类。虽然耐腐蚀性较差,但能够得到较高的强度,因此被用于飞机、汽车、机械零件等。
• A2024
是被称为“超硬铝”的材料种类。能够获得比A2017还高的强度。
• A5052
耐腐蚀性、加工性、焊接性良好,是流通量最大的铝合金。被用于框架材料和钣金零件等。
• A6061
是耐腐蚀性良好的铝合金。通过叫做“T6处理”的热处理,会进一步具有更高的耐腐蚀性。
• A6063
耐腐蚀性、表面处理性良好,是最多用于挤压成型产品的铝合金。被用于铝窗框和电气材料等。
• A7075
是被称为“超超硬铝”的材料类型,是铝合金中强度最大的。在二战前,日本在世界上率先开发出该铝材料,并用于“零式舰载战斗机”,为其卓越的性能做出了巨大贡献。目前A7075也被作为代表性的飞机材料而得到广泛应用。

铸造用合金

• AC2B
铸造性能卓越,是最常用的铸铝合金。用于发动机的汽缸盖和阀体等。
• AC4C
除了铸造性能外,也是耐腐蚀性、机械性质卓越的合金。被用于变速箱体和压缩机机体等。
• ACD10
是适合压铸的材料,铸造性、切削性、机械性质卓越而得到广泛应用。被用于发动机的汽缸体等。

 

总结
铝是具有很多卓越特点的材料。特别是由于其较高的“比强度”而带来诸多优点,今后也会是继续广泛应用的产品。请仔细理解特点并有效地加以使用。
在misumi meviy中,能够进行铝加工零件的即时报价与加工。即使是MISUMI不处理的图纸加工品,仅需向meviy 上传3D CAD数据,就能够安排加工。拥有MISUMI账户的人能够立即免费获得报价。

 

相关文章

非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×