钣金加工的材质及表面处理、板厚、外形尺寸
发布日期: 2023-09-12
钣金加工,可询价的材质及表面处理、板厚、外形尺寸,可以在下表中选择。
碳钢、铝合金
碳钢 | 表面处理 | 板厚 ※1 | 外形尺寸(长、宽、高)※2 | ||
板厚2.0mm以下 | 2.0mm<板厚<8.0mm | 板厚8.0mm以上 | |||
SPCC | – | 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0 | 5~1200 | 10~1200 | – |
喷涂 ※3 | |||||
发黑 | 5~1200 ※4 | 10~1200 ※4 | – | ||
无电解镀镍 | |||||
镀白锌(三价) | |||||
镀黑锌(三价) | |||||
Q235 (相当于SPHC) |
– | 3.5 4.0 5.0 6.0 8.0 10.0 | 5~1200 | 10~1200 | 20~1200 |
喷涂 ※3 | |||||
发黑 | 5~1200 ※4 | 10~1200 ※4 | 20~1200 ※4 | ||
无电解镀镍 | |||||
镀白锌(三价) | |||||
镀黑锌(三价) | |||||
SECC | – ※5 | 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0 | 5~1200 | 10~1200 | – |
铝合金 | 表面处理 | 板厚 ※1 | 外形尺寸(长、宽、高)※2 | ||
板厚2.0mm以下 | 2.0mm<板厚<6.0mm | 板厚6.0mm以上 | |||
5052 H32 | – | 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0 | 5~1200 | 10~1200 | 20~1200 |
喷砂本色阳极氧化 ※6 | 4.0 5.0 6.0 | 5~1200 ※4 | 10~1200 ※4 | 20~1200 ※4 | |
喷砂黑色阳极氧化 ※7 | |||||
本色阳极氧化 | 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0 | ||||
黑色阳极氧化 |
各表面处理的尺寸上限 | 外形尺寸(上限) | ||
长 | 宽 | 高 | |
发黑 | 1200 | 1200 | 800 |
无电解镀镍 | |||
镀白锌(三价) | |||
镀黑锌(三价) | |||
喷砂本色阳极氧化 | 1200 | 600 | 300 |
喷砂黑色阳极氧化 | |||
本色阳极氧化 | 1200 | 1200 | 800 |
黑色阳极氧化 |
※1 板厚公差以±10%为大致标准。
※2 根据折弯的形状,上下限尺寸存在限制。
※3 喷涂颜色请参考喷涂颜色种类。
※4 长宽高的上限尺寸(见上表)因表面处理而异。
※5 为电解亚铅镀锌钢板,在冷轧板表面镀上了锌层。
※6 喷砂本色阳极氧化因薄板容易变形,只对应4mm以上板厚加工。
※7 喷砂黑色阳极氧化因薄板容易变形,只对应4mm以上板厚加工。
不锈钢类
不锈钢类 | 精加工方法 | 板厚 ※1 | 外形尺寸(长、宽、高)※2 | ||
板厚2.0mm以下 | 2.0mm<板厚<6.0mm | 板厚6.0mm以上 | |||
SUS304 | 2B | 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0 |
5~1200 | 10~1200 | 20~1200 |
320#拉丝 ※3 | |||||
SUS430 | 2B | 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0 | – | ||
SUS201 | 2B | 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0 | |||
SUS316 | 2B | 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0 |
※1 板厚公差以±10%为大致标准。
※2 根据折弯的形状,上下限尺寸存在限制。
※3 拉丝方向默认为展开后的长度方向。