钣金零件

机加工零件

斜头螺钉沉孔的识别及可选择的尺寸有M3,M5,M4,M6

发布日期: 2023-09-12

斜头螺钉沉孔的建模规则
在模型上检出锥口(圆锥形状)时,将识别成斜头螺钉沉孔。
建模规则 示例
  • 锥口(圆锥形状)的角度请按90°进行建模
  • 孔径比率 D/d 在d 为4.0[mm] 以下时请设置1.4以上的比率,d 为4.0[mm] 以上时请设置1.7以上的比率
钣金零件斜头螺钉沉孔的建模规则,在模型上检出锥口(圆锥形状)时,将识别成斜头螺钉沉孔。

 

斜头螺钉沉孔的识别
① meviy的孔信息数据库按可上传的文件扩展名登录了斜头螺钉沉孔的底孔直径,将与检出的孔径进行比对(下表)。
如果在下表中有两个候选公称直径,则优先选择公称直径大的规格。
斜头螺钉沉孔
公称直径
文件扩展名
STEP(.step/.stp)
Parasolid(.x_t/.x_b/.xmt/.xmt_txt)
ACIS(.sat/.sab)
JT(.jt)
PRC(.prc)
I-deas(.arc/.unv)
Autodesk Inventor(.ipt)
CATIA V5(.CATPart)
Siemens PLM-
NX(.prt) ※1
Creo(.neu/.prt/.xpr)
Solid Edge
(.par/.pwd)
iCAD SX(.icd) SOLIDWORKS
(.sldprt)
Siemens PLM-
NX(.prt) ※2
M3 3.20 3.30 3.40 3.58 3.60 4.00 3.20 3.30 3.40
M4 4.30 4.40 4.50 4.60 4.68 4.80 4.30 4.40 4.50
M5 5.30 5.50 5.80 6.00 6.18 6.50 5.30 5.50 5.50
M6 6.40 6.60 6.82 7.00 6.40 6.60 6.60
M8 8.40 8.54 9.00 9.22 10.00 8.40 8.54 9.00
M10 10.50 10.62 11.00 11.27 12.00 10.50 10.62 11.00
M12 13.00 13.50 14.50 13.00 13.50
M14 15.00 15.50 16.50
M16 17.00 17.50 18.50 17.00 17.50

※1 Siemens PLM-NX的JIS模型的底孔直径
※2 Siemens PLM-NX的ISO模型的底孔直径

 

② 如果在①中没有相符规格,则根据底孔直径范围确定公称直径。
检出的孔径与底孔直径列表不符时,视作通孔(或螺纹孔)。孔型及孔径可在询价设定中进行变更。

斜头螺钉沉孔公称直径 底孔直径(d)范围 形状示例
M3 3.2≤d≤4.0 钣金零件,检出的孔径与底孔直径列表不符时,视作通孔(或螺纹孔)。
M4 4.3≤d≤4.8
M5 5.3≤d≤6.5
M6 6.3≤d≤7.0
M8 8.4≤d≤10.0
M10 10.5≤d≤12.0
M12 13.0≤d≤14.5
M14 15.0≤d≤16.5
M16 17.0≤d≤18.5

 

 

斜头螺钉沉孔的尺寸选择
各材质、板厚可选择的尺寸有所不同。请参阅下表。
材质 板厚 斜头螺钉沉孔螺栓公称直径
SPCC
Q235(相当于SPHC)
SECC
2.0 M3
2.5 M3
3.0 M3       M4      M5
3.5 M3       M4      M5
4.0 M3       M4      M5     M6
5.0 M3       M4      M5     M6
6.0 M3       M4      M5     M6     M8     M10
8.0                         M5     M6     M8     M10
10.0                         M5     M6     M8     M10     M12     M14     M16
SUS304-2B
SUS304-320#拉丝
SUS430-2B
SUS201-2B
SUS316-2B
5052 H32
6061 T6
2.0 M3
2.5 M3
3.0 M3       M4      M5
4.0 M3       M4      M5     M6
5.0 M3       M4      M5     M6     M8
6.0 M3(※)  M4      M5     M6     M8

※ 仅限5052 H32/6061 T6(铝合金)

斜头螺钉沉孔的识别及可选择的尺寸有M3,M5,M4,M6

斜头螺钉沉孔的建模规则
在模型上检出锥口(圆锥形状)时,将识别成斜头螺钉沉孔。
建模规则 示例
  • 锥口(圆锥形状)的角度请按90°进行建模
  • 孔径比率 D/d 在d 为4.0[mm] 以下时请设置1.4以上的比率,d 为4.0[mm] 以上时请设置1.7以上的比率
钣金零件斜头螺钉沉孔的建模规则,在模型上检出锥口(圆锥形状)时,将识别成斜头螺钉沉孔。

 

斜头螺钉沉孔的识别
① meviy的孔信息数据库按可上传的文件扩展名登录了斜头螺钉沉孔的底孔直径,将与检出的孔径进行比对(下表)。
如果在下表中有两个候选公称直径,则优先选择公称直径大的规格。
斜头螺钉沉孔
公称直径
文件扩展名
STEP(.step/.stp)
Parasolid(.x_t/.x_b/.xmt/.xmt_txt)
ACIS(.sat/.sab)
JT(.jt)
PRC(.prc)
I-deas(.arc/.unv)
Autodesk Inventor(.ipt)
CATIA V5(.CATPart)
Siemens PLM-
NX(.prt) ※1
Creo(.neu/.prt/.xpr)
Solid Edge
(.par/.pwd)
iCAD SX(.icd) SOLIDWORKS
(.sldprt)
Siemens PLM-
NX(.prt) ※2
M3 3.20 3.30 3.40 3.58 3.60 4.00 3.20 3.30 3.40
M4 4.30 4.40 4.50 4.60 4.68 4.80 4.30 4.40 4.50
M5 5.30 5.50 5.80 6.00 6.18 6.50 5.30 5.50 5.50
M6 6.40 6.60 6.82 7.00 6.40 6.60 6.60
M8 8.40 8.54 9.00 9.22 10.00 8.40 8.54 9.00
M10 10.50 10.62 11.00 11.27 12.00 10.50 10.62 11.00
M12 13.00 13.50 14.50 13.00 13.50
M14 15.00 15.50 16.50
M16 17.00 17.50 18.50 17.00 17.50

※1 Siemens PLM-NX的JIS模型的底孔直径
※2 Siemens PLM-NX的ISO模型的底孔直径

 

② 如果在①中没有相符规格,则根据底孔直径范围确定公称直径。
检出的孔径与底孔直径列表不符时,视作通孔(或螺纹孔)。孔型及孔径可在询价设定中进行变更。

斜头螺钉沉孔公称直径 底孔直径(d)范围 形状示例
M3 3.2≤d≤4.0 钣金零件,检出的孔径与底孔直径列表不符时,视作通孔(或螺纹孔)。
M4 4.3≤d≤4.8
M5 5.3≤d≤6.5
M6 6.3≤d≤7.0
M8 8.4≤d≤10.0
M10 10.5≤d≤12.0
M12 13.0≤d≤14.5
M14 15.0≤d≤16.5
M16 17.0≤d≤18.5

 

 

斜头螺钉沉孔的尺寸选择
各材质、板厚可选择的尺寸有所不同。请参阅下表。
材质 板厚 斜头螺钉沉孔螺栓公称直径
SPCC
Q235(相当于SPHC)
SECC
2.0 M3
2.5 M3
3.0 M3       M4      M5
3.5 M3       M4      M5
4.0 M3       M4      M5     M6
5.0 M3       M4      M5     M6
6.0 M3       M4      M5     M6     M8     M10
8.0                         M5     M6     M8     M10
10.0                         M5     M6     M8     M10     M12     M14     M16
SUS304-2B
SUS304-320#拉丝
SUS430-2B
SUS201-2B
SUS316-2B
5052 H32
6061 T6
2.0 M3
2.5 M3
3.0 M3       M4      M5
4.0 M3       M4      M5     M6
5.0 M3       M4      M5     M6     M8
6.0 M3(※)  M4      M5     M6     M8

※ 仅限5052 H32/6061 T6(铝合金)

非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×