首 页
服 务
机加工
Machined Plates
提供多种材质和表面处理
可指定尺寸公差及精度孔
钣金加工
Sheet Metals
提供多种材质和尺寸范围
可对应激光、折弯等加工
设计规范
使用指南
视频学习
客户事例
资 讯
帮 助
积分规则
电子书
登 录
用户菜单
我的项目
我的订单
用户设定
退出
资讯
资讯
型号
机加工
Machined Plates
提供多种材质和表面处理
可指定尺寸公差及精度孔
钣金加工
Sheet Metals
提供多种材质和尺寸范围
可对应激光、折弯等加工
搜索
首页
设计规范
使用指南
视频学习
客户事例
资讯
帮助中心
积分规则
电子书
退出
登 录
钣金零件
对象零件
对象形状示例
钣金加工的材质及表面处理、板厚、外形尺寸
表面处理图例:对比耐腐蚀性、耐磨损、喷砂等方面
喷涂颜色种类有近似劳尔色号及近似孟塞尔值可选
不同材质(不锈钢、铝合金等)的特性
今后可对应的形状
设计指南
建模的基本规则
识别孔的规格
螺纹孔的识别及可选择的尺寸有M6,M3,M4,M5,M2.5
翻边螺纹孔的建模规则及可选尺寸M2,M2.5,M3,M4,M5
斜头螺钉沉孔的识别及可选择的尺寸有M3,M5,M4,M6
葫芦孔的建模规则
表面处理用吊孔
加工限制例如孔与折弯部的最小距离
折弯加工的条件
精度标准
容许的尺寸公差
孔加工规格
折弯加工规格
切断面规格
钣金品质管理:注意折弯、喷涂、孔加工等方面
机加工方件
服务范围
加工工艺
材质、表面处理、尺寸和精度
可上传的CAD文件与模型
设计指南
整体设计指南
腔槽设计指南
圆形孔&腰形孔设计指南
孔的自动识别
设计中应注意哪些薄壁条件
3D模型与成品之间的差异性
meviy独有的功能及标注规则
精度标准
未注公差的默认值
机加工品质管理
机加工圆件
服务范围
材质、表面处理、热处理
对象形状
设计指南
圆件特有的形位公差标注规则
3D模型与成品间的差异性
精度标准
未注公差的默认值
设计规范
钣金零件
设计指南
葫芦孔的建模规则
发布日期:
2023-09-12
检出葫芦孔形状时,将识别成葫芦孔。
建模规则
示例
葫芦孔的建模请符合以下所有条件式
d1≥4.5
d2≥2×d1+2
ℓ>0
钣金零件
机加工方件
机加工圆件
对象零件
设计指南
精度标准
服务范围
设计指南
精度标准
服务范围
设计指南
精度标准
对象形状示例
钣金加工的材质及表面处理、板厚、外形尺寸
表面处理图例:对比耐腐蚀性、耐磨损、喷砂等方面
喷涂颜色种类有近似劳尔色号及近似孟塞尔值可选
不同材质(不锈钢、铝合金等)的特性
今后可对应的形状
建模的基本规则
识别孔的规格
螺纹孔的识别及可选择的尺寸有M6,M3,M4,M5,M2.5
翻边螺纹孔的建模规则及可选尺寸M2,M2.5,M3,M4,M5
斜头螺钉沉孔的识别及可选择的尺寸有M3,M5,M4,M6
葫芦孔的建模规则
表面处理用吊孔
加工限制例如孔与折弯部的最小距离
折弯加工的条件
容许的尺寸公差
孔加工规格
折弯加工规格
切断面规格
钣金品质管理:注意折弯、喷涂、孔加工等方面
加工工艺
材质、表面处理、尺寸和精度
可上传的CAD文件与模型
整体设计指南
腔槽设计指南
圆形孔&腰形孔设计指南
孔的自动识别
设计中应注意哪些薄壁条件
3D模型与成品之间的差异性
meviy独有的功能及标注规则
未注公差的默认值
机加工品质管理
材质、表面处理、热处理
对象形状
圆件特有的形位公差标注规则
3D模型与成品间的差异性
未注公差的默认值
设计规范
钣金零件
设计指南
葫芦孔的建模规则
检出葫芦孔形状时,将识别成葫芦孔。
建模规则
示例
葫芦孔的建模请符合以下所有条件式
d1≥4.5
d2≥2×d1+2
ℓ>0
非标件量产
对应中!
meviy可对应非标件的批量需求
量大价优、质量交期稳定
×
非标件量产
对应中!
meviy可对应非标件的批量需求
量大价优、质量交期稳定
×