钣金零件

机加工零件

加工限制例如孔与折弯部的最小距离

发布日期: 2023-09-12

各规格部位规定有加工极限值或尺寸范围。请在规格范围内创建模型。

 

孔与端面、孔间距的最小距离
示例
钣金加工限制例如孔与折弯部的最小距离,孔与端面、孔间距的最小距离
加工极限·尺寸范围
板厚 极限值a 极限值b 极限值c

SPCC
SECC

Q235
(相当于SPHC)

SUS304-2B
SUS304-320#拉丝
SUS430-2B
SUS201-2B
SUS316-2B

5052 H32
6061 T6
1.0 1.0 1.0 0.5 11.5 3.0
1.2 1.2 1.2
1.5 1.5 1.5
2.0 2.0 2.0
2.5 2.5 2.5
3.0 3.0 3.0
3.5 1.0
4.0 4.0 4.0 1.2
5.0 5.0 5.0 1.5
6.0 6.0 6.0
8.0 2.5
10.0

 

通孔的最小直径、腰形孔、方形孔的最小宽度
示例
钣金加工限制例如孔与折弯部的最小距离,通孔的最小直径、腰形孔、方形孔的最小宽度
加工极限·尺寸范围
板厚 极限值d

极限值w1

极限值w2

SPCC
SECC
Q235
(相当于SPHC)
SUS304-2B
SUS304-320#拉丝
SUS430-2B
SUS201-2B
SUS316-2B 

5052 H32
6061 T6

1.0 1.0 1.0 0.5 1.0
1.2 1.2 1.2 0.6 1.2
1.5 1.5 1.5 0.7 1.5
2.0 2.0 2.0 1.0 2.0
2.5 2.5 2.5 1.2
3.0 3.0 3.0 1.5 3.0
3.5 1.8 3.0
4.0 4.0 4.0 2.0 3.5
5.0 5.0 5.0 2.5 4.0
6.0 3.0
6.0 6.0 3.0 6.0
8.0 4.0 5.0
10.0 5.0 6.0

 

 

孔与折弯部的最小距离
示例

钣金加工限制例如孔与折弯部的最小距离,孔与折弯部的最小距离

内角为小于90°的锐角折弯形状时,即使在保证值范围内也可能无法加工。

加工极限·尺寸范围
材质 板厚 孔型
通孔

腰型孔
方形孔

螺纹孔 翻边螺纹孔 斜头螺钉沉孔
保证值a ※1 极限值a 保证值a ※1 极限值a 保证值a ※2 极限值a 极限值a ※1 保证值a 极限值a
SPCC 1.0 3.5 2.0 3.5 2.0 4.0 2.7 4.3
1.2 4.5 3.0 4.5 3.0 5.5 3.4 4.5
1.5 6.0 3.5 6.0 3.5 6.0 4.8 6.0
2.0 6.5 4.0 6.5 4.0 8.0 5.9 7.0 4.0
2.5 8.0 5.5 8.0 5.5 8.5 7.5 8.0 6.0
3.0 10.0 6.4 10.0 6.4 11.0 9.5 10.0 6.4
Q235(相当于SPHC) 3.5 11.0 7.2 11.0 7.2 12.0 10.0 12.0 8.0
4.0 13.0 9.3 13.0 9.3 15.0 12.3 14.0 10.5
5.0 14.5 11.6 14.5 11.6 16.0 14.0 18.0 12.5
6.0 17.0 14.0 17.0 14.0 22.0 18.0 20.0 16.0
8.0 24.0 21.0 24.0 21.0 28.0 24.0 22.0 20.0
10.0 28.0 25.0 28.0 25.0 30.0 26.0 26.0 24.0
SECC 1.0 3.5 2.0 3.5 2.0 4.0 2.7 4.3
1.2 4.5 3.0 4.5 3.0 5.5 3.4 4.5
1.5 6.0 3.5 6.0 3.5 6.0 4.8 6.0
2.0 6.5 4.0 6.5 4.0 8.0 5.9 7.0 4.0
2.5 8.0 5.5 8.0 5.5 8.5 7.5 8.0 6.0
3.0 10.0 6.4 10.0 6.4 11.0 9.5 10.0 6.4
SUS304-2B
SUS304-320#拉丝
SUS430-2B
SUS201-2B
SUS316-2B
1.0 3.5 2.0 3.5 4.0 3.0 4.3
1.2 4.5 3.0 4.5 5.5 3.4 4.5
1.5 5.0 3.5 5.0 6.0 4.9 6.0
2.0 6.5 4.0 6.5 8.0 6.0 8.1 4.0
2.5 9.5 6.3 9.5 10.0 8.5 12.3 6.3
3.0 10.5 6.5 10.5 12.0 10.0 12.5 6.5
4.0 14.0 11.5 14.0 18.0 14.0 18.2 11.5
5.0 16.0 13.5 16.0 19.0 15.0 24.5 15.0
6.0 20.0 15.5 20.0 23.0 19.0 26.0 17.0
5052 H32 1.0 3.5 2.0 3.5 2.0 4.0 3.0 4.2
1.2 4.3 2.5 4.3 2.5 5.3 3.2 4.3
1.5 6.0 3.5 6.0 3.5 6.0 4.9 6.0
2.0 6.5 4.0 6.5 4.0 8.0 6.0 7.0 4.0
2.5 8.0 4.5 8.0 4.5 8.5 7.5 8.0 4.5
3.0 10.0 5.0 10.0 5.0 11.0 9.5 10.0 5.0
4.0 13.0 11.0 13.0 11.0 15.0 13.0 14.0 11.5
5.0 14.5 12.0 14.5 12.0 16.0 14.0 18.0 12.0
6.0 17.0 13.0 17.0 13.0 22.0 18.0 20.0 13.0

※1 小于保证值时,孔可能会变形。还会导致尺寸错误,但会原样加工。
※2 小于保证值时将进行螺纹回牙,可能会产生间隙。

 

折弯线上的开口部 (不含内角<90°的锐角折弯形状 )
示例
钣金加工限制例如孔与折弯部的最小距离,折弯线上的开口部 (不含内角<90°的锐角折弯形状 )     钣金加工限制例如孔与折弯部的最小距离,折弯线上的开口部 (不含内角<90°的锐角折弯形状 )     钣金加工限制例如孔与折弯部的最小距离,折弯线上的开口部 (不含内角<90°的锐角折弯形状 )
加工极限·尺寸范围
板厚 最小值a
※1
最小值b
※2
极限值c

SPCC
SECC

Q235
(相当于SPHC)
SUS304-2B
SUS304-320#拉丝
SUS430-2B
SUS201-2B
SUS316-2B
5052 H32
1.0 1.0 1.0 1.0 1.5 0.5
1.2 1.2 1.2 1.2 1.8 1.0
1.5 1.5 1.5 1.5 2.3
2.0 2.0 2.0 2.0 3.0
2.5 2.5 2.5 2.5 3.8 1.5
3.0 3.0 3.0 3.0 4.5
3.5 3.5 4.8 1.8
4.0 4.0 4.0 4.0 5.0 2.0
5.0 5.0 5.0 5.0 5.5 2.5
6.0 6.0 6.0 6.0 6.6 3.0
8.0 8.0 8.8 3.5
10.0 10.0 11.0 3.5

※1 即使开口宽度无法确保a的距离,也可以报价,但极限值c需按照前文“孔与折弯部的最小距离”所述的极限值。
※2 开口部的高度需b以上,请将同一折弯部的外R(圆角尺寸)也按照“b”建模。
※3 图上所示临近孔为翻边螺纹孔时,极限值c一律为3.0mm。

 

※参考:根据有无开口部,孔位置的加工极限比较示例

示例
钣金加工限制例如孔与折弯部的最小距离,参考:根据有无开口部,孔位置的加工极限比较示例
各材质的对应尺寸
板厚 无开口部 h1 有开口部 h2

SPCC
SECC

Q235
(相当于SPHC)
通孔与折弯部的最小距离 方形孔·腰形孔与折弯部的最小距离 螺纹孔与折弯部的最小距离
1.0 2.0 2.0 2.7 2.0
1.2 3.0 3.0 3.4 2.8
1.5 3.5 3.5 4.8 3.3
2.0 4.0 4.0 5.9 4.0
2.5 5.5 5.5 7.5 5.3
3.0 6.4 6.4 9.5 6.0
3.5 7.2 7.2 10.0 6.6
4.0 9.3 9.3 12.3 7.0
5.0 11.6 11.6 14.0 8.0
6.0 14.0 14.0 18.0 9.6
8.0 21.0 21.0 24.0 12.3
10.0 25.0 25.0 26.0 14.5
无开口部 h1 有开口部 h2

材质

板厚 通孔与折弯部的最小距离 方形孔·腰形孔与折弯部的最小距离 螺纹孔与折弯部的最小距离
SUS304-2B
SUS304-320#拉丝
SUS430-2B
SUS201-2B
SUS316-2B
1.0 2.0 3.5 3.0 2.0
1.2 3.0 4.5 3.4 2.8
1.5 3.5 5.0 4.9 3.3
2.0 4.0 6.5 6.0 4.0
2.5 6.3 9.5 8.5 5.3
3.0 6.5 10.5 10.0 6.0
4.0 11.5 14.0 14.0 7.0
5.0 13.5 16.0 15.0 8.0
6.0 15.5 20.0 19.0 9.6
无开口部 h1 有开口部 h2

材质

板厚 通孔与折弯部的最小距离 方形孔·腰形孔与折弯部的最小距离 螺纹孔与折弯部的最小距离
5052 H32 1.0 2.0 2.0 3.0 2.0
1.2 2.5 2.5 3.2 2.8
1.5 3.5 3.5 4.9 3.3
2.0 4.0 4.0 6.0 4.0
2.5 4.5 4.5 7.5 5.3
3.0 5.0 5.0 9.5 6.0
4.0 11.0 11.0 13.0 7.0
5.0 12.0 12.0 14.0 8.0
6.0 13.0 13.0 18.0 9,6
  • 上表仅为部分材质和孔类型的节选,未列出的材质和其他孔型也适用。
  • 将折弯部的外R(圆角尺寸)和折弯线上的开口部高度按照最小值“b”建模时的比较。
    开口部的建模高度大于“b”时,h2的值不同。

 

 

切口与折弯部的最短距离
  • 建议的最小缺口和弯曲距离如下。
  • 如果该值低于保证值,则某些零件将无法应用于折弯模具,折弯线可能会偏移。
  • 结果,尺寸将不准确,但我们将按原样处理。如果低于限值,则可能无法制造。
加工极限·寸法范围 示例
• 对于板厚 t,h的极限值请参考以下内容。
• 当1.0≤t≤2.0时,极限值=5t
• 2.5 ≤t≤10.0时,极限值=4t

• 对于板厚 t,b的保证值和极限值请参考以下内容。
• 1.0≤t≤2.0时,保证值=2t,极限值=t
• 2.5 ≤t≤10.0时,保证值=无,极限值=2t

钣金加工限制例如孔与折弯部的最小距离,切口与折弯部的最短距离

※ 小于保证值时,零件的一部分未贴住折弯模具,可能会导致折弯线偏移。还会导致尺寸错误,但会原样加工。

 

最小折弯高度
示例
钣金加工限制例如孔与折弯部的最小距离,最小折弯高度
加工极限·寸法范围
材质 板厚 极限值h
SPCC
SECC
1.0 4.0
1.2 4.5
1.5 6.0
2.0 7.5
2.5 10.0
3.0 11.4
Q235(相当于SPHC) 3.5 13.0
4.0 15.0
5.0 19.0
6.0 22.0
8.0 31.6
10.0 37.0

SUS304-2B
SUS304-320#拉丝
SUS430-2B
SUS201-2B
SUS316-2B

1.0 4.3
1.2 4.5
1.5 6.0
2.0 7.1
2.5 11.0
3.0 11.5
4.0 16.0
5.0 20.0
6.0 23.0
5052 H32 1.0 4.0
1.2 4.5
1.5 6.0
2.0 7.1
2.5 10.0
3.0 11.5
4.0 15.0
5.0 17.9
6.0 22.0

 

折弯宽度尺寸指定范围
示例
钣金加工限制例如孔与折弯部的最小距离,折弯宽度尺寸指定范围
加工极限·寸法范围
板厚 尺寸范围w
SPCC
SECC
Q235
(相当于SPHC)
SUS304-2B
SUS304-320#拉丝
SUS430-2B
SUS201-2B
SUS316-2B
5052 H32
1.0 1.0 1.0 5~1200
1.2 1.2 1.2
1.5 1.5 1.5
2.0 2.0 2.0
2.5 2.5 2.5 10~1200
3.0 3.0 3.0
3.5
4.0 4.0 4.0
5.0 5.0 5.0
6.0
6.0 6.0 20~1200
8.0
1.0

 

锐角折弯的最小角度
加工极限·寸法范围 示例

请设置锐角折弯的角度θ≥45°。
根据材质、板厚不同,θ要求有所不同,请参阅下表。

材质 板厚 锐角折弯角度
SUS304-2B 6.0 θ≥50°
SUS304-320#拉丝
5052 H32 2.5  3.0  4.0  5.0 θ≥60°
6.0 θ≥88°
Q235(相当于SPHC) 5.0  6.0  8.0  10.0
钣金加工限制例如孔与折弯部的最小距离,锐角折弯的最小角度

 

 

孔的最小拐角R
加工极限·寸法范围 示例
指定孔的拐角R时,请设置为0.5mm以上。 钣金加工限制例如孔与折弯部的最小距离,孔的最小拐角R

加工限制例如孔与折弯部的最小距离

各规格部位规定有加工极限值或尺寸范围。请在规格范围内创建模型。

 

孔与端面、孔间距的最小距离
示例
钣金加工限制例如孔与折弯部的最小距离,孔与端面、孔间距的最小距离
加工极限·尺寸范围
板厚 极限值a 极限值b 极限值c

SPCC
SECC

Q235
(相当于SPHC)

SUS304-2B
SUS304-320#拉丝
SUS430-2B
SUS201-2B
SUS316-2B

5052 H32
6061 T6
1.0 1.0 1.0 0.5 11.5 3.0
1.2 1.2 1.2
1.5 1.5 1.5
2.0 2.0 2.0
2.5 2.5 2.5
3.0 3.0 3.0
3.5 1.0
4.0 4.0 4.0 1.2
5.0 5.0 5.0 1.5
6.0 6.0 6.0
8.0 2.5
10.0

 

通孔的最小直径、腰形孔、方形孔的最小宽度
示例
钣金加工限制例如孔与折弯部的最小距离,通孔的最小直径、腰形孔、方形孔的最小宽度
加工极限·尺寸范围
板厚 极限值d

极限值w1

极限值w2

SPCC
SECC
Q235
(相当于SPHC)
SUS304-2B
SUS304-320#拉丝
SUS430-2B
SUS201-2B
SUS316-2B 

5052 H32
6061 T6

1.0 1.0 1.0 0.5 1.0
1.2 1.2 1.2 0.6 1.2
1.5 1.5 1.5 0.7 1.5
2.0 2.0 2.0 1.0 2.0
2.5 2.5 2.5 1.2
3.0 3.0 3.0 1.5 3.0
3.5 1.8 3.0
4.0 4.0 4.0 2.0 3.5
5.0 5.0 5.0 2.5 4.0
6.0 3.0
6.0 6.0 3.0 6.0
8.0 4.0 5.0
10.0 5.0 6.0

 

 

孔与折弯部的最小距离
示例

钣金加工限制例如孔与折弯部的最小距离,孔与折弯部的最小距离

内角为小于90°的锐角折弯形状时,即使在保证值范围内也可能无法加工。

加工极限·尺寸范围
材质 板厚 孔型
通孔

腰型孔
方形孔

螺纹孔 翻边螺纹孔 斜头螺钉沉孔
保证值a ※1 极限值a 保证值a ※1 极限值a 保证值a ※2 极限值a 极限值a ※1 保证值a 极限值a
SPCC 1.0 3.5 2.0 3.5 2.0 4.0 2.7 4.3
1.2 4.5 3.0 4.5 3.0 5.5 3.4 4.5
1.5 6.0 3.5 6.0 3.5 6.0 4.8 6.0
2.0 6.5 4.0 6.5 4.0 8.0 5.9 7.0 4.0
2.5 8.0 5.5 8.0 5.5 8.5 7.5 8.0 6.0
3.0 10.0 6.4 10.0 6.4 11.0 9.5 10.0 6.4
Q235(相当于SPHC) 3.5 11.0 7.2 11.0 7.2 12.0 10.0 12.0 8.0
4.0 13.0 9.3 13.0 9.3 15.0 12.3 14.0 10.5
5.0 14.5 11.6 14.5 11.6 16.0 14.0 18.0 12.5
6.0 17.0 14.0 17.0 14.0 22.0 18.0 20.0 16.0
8.0 24.0 21.0 24.0 21.0 28.0 24.0 22.0 20.0
10.0 28.0 25.0 28.0 25.0 30.0 26.0 26.0 24.0
SECC 1.0 3.5 2.0 3.5 2.0 4.0 2.7 4.3
1.2 4.5 3.0 4.5 3.0 5.5 3.4 4.5
1.5 6.0 3.5 6.0 3.5 6.0 4.8 6.0
2.0 6.5 4.0 6.5 4.0 8.0 5.9 7.0 4.0
2.5 8.0 5.5 8.0 5.5 8.5 7.5 8.0 6.0
3.0 10.0 6.4 10.0 6.4 11.0 9.5 10.0 6.4
SUS304-2B
SUS304-320#拉丝
SUS430-2B
SUS201-2B
SUS316-2B
1.0 3.5 2.0 3.5 4.0 3.0 4.3
1.2 4.5 3.0 4.5 5.5 3.4 4.5
1.5 5.0 3.5 5.0 6.0 4.9 6.0
2.0 6.5 4.0 6.5 8.0 6.0 8.1 4.0
2.5 9.5 6.3 9.5 10.0 8.5 12.3 6.3
3.0 10.5 6.5 10.5 12.0 10.0 12.5 6.5
4.0 14.0 11.5 14.0 18.0 14.0 18.2 11.5
5.0 16.0 13.5 16.0 19.0 15.0 24.5 15.0
6.0 20.0 15.5 20.0 23.0 19.0 26.0 17.0
5052 H32 1.0 3.5 2.0 3.5 2.0 4.0 3.0 4.2
1.2 4.3 2.5 4.3 2.5 5.3 3.2 4.3
1.5 6.0 3.5 6.0 3.5 6.0 4.9 6.0
2.0 6.5 4.0 6.5 4.0 8.0 6.0 7.0 4.0
2.5 8.0 4.5 8.0 4.5 8.5 7.5 8.0 4.5
3.0 10.0 5.0 10.0 5.0 11.0 9.5 10.0 5.0
4.0 13.0 11.0 13.0 11.0 15.0 13.0 14.0 11.5
5.0 14.5 12.0 14.5 12.0 16.0 14.0 18.0 12.0
6.0 17.0 13.0 17.0 13.0 22.0 18.0 20.0 13.0

※1 小于保证值时,孔可能会变形。还会导致尺寸错误,但会原样加工。
※2 小于保证值时将进行螺纹回牙,可能会产生间隙。

 

折弯线上的开口部 (不含内角<90°的锐角折弯形状 )
示例
钣金加工限制例如孔与折弯部的最小距离,折弯线上的开口部 (不含内角<90°的锐角折弯形状 )     钣金加工限制例如孔与折弯部的最小距离,折弯线上的开口部 (不含内角<90°的锐角折弯形状 )     钣金加工限制例如孔与折弯部的最小距离,折弯线上的开口部 (不含内角<90°的锐角折弯形状 )
加工极限·尺寸范围
板厚 最小值a
※1
最小值b
※2
极限值c

SPCC
SECC

Q235
(相当于SPHC)
SUS304-2B
SUS304-320#拉丝
SUS430-2B
SUS201-2B
SUS316-2B
5052 H32
1.0 1.0 1.0 1.0 1.5 0.5
1.2 1.2 1.2 1.2 1.8 1.0
1.5 1.5 1.5 1.5 2.3
2.0 2.0 2.0 2.0 3.0
2.5 2.5 2.5 2.5 3.8 1.5
3.0 3.0 3.0 3.0 4.5
3.5 3.5 4.8 1.8
4.0 4.0 4.0 4.0 5.0 2.0
5.0 5.0 5.0 5.0 5.5 2.5
6.0 6.0 6.0 6.0 6.6 3.0
8.0 8.0 8.8 3.5
10.0 10.0 11.0 3.5

※1 即使开口宽度无法确保a的距离,也可以报价,但极限值c需按照前文“孔与折弯部的最小距离”所述的极限值。
※2 开口部的高度需b以上,请将同一折弯部的外R(圆角尺寸)也按照“b”建模。
※3 图上所示临近孔为翻边螺纹孔时,极限值c一律为3.0mm。

 

※参考:根据有无开口部,孔位置的加工极限比较示例

示例
钣金加工限制例如孔与折弯部的最小距离,参考:根据有无开口部,孔位置的加工极限比较示例
各材质的对应尺寸
板厚 无开口部 h1 有开口部 h2

SPCC
SECC

Q235
(相当于SPHC)
通孔与折弯部的最小距离 方形孔·腰形孔与折弯部的最小距离 螺纹孔与折弯部的最小距离
1.0 2.0 2.0 2.7 2.0
1.2 3.0 3.0 3.4 2.8
1.5 3.5 3.5 4.8 3.3
2.0 4.0 4.0 5.9 4.0
2.5 5.5 5.5 7.5 5.3
3.0 6.4 6.4 9.5 6.0
3.5 7.2 7.2 10.0 6.6
4.0 9.3 9.3 12.3 7.0
5.0 11.6 11.6 14.0 8.0
6.0 14.0 14.0 18.0 9.6
8.0 21.0 21.0 24.0 12.3
10.0 25.0 25.0 26.0 14.5
无开口部 h1 有开口部 h2

材质

板厚 通孔与折弯部的最小距离 方形孔·腰形孔与折弯部的最小距离 螺纹孔与折弯部的最小距离
SUS304-2B
SUS304-320#拉丝
SUS430-2B
SUS201-2B
SUS316-2B
1.0 2.0 3.5 3.0 2.0
1.2 3.0 4.5 3.4 2.8
1.5 3.5 5.0 4.9 3.3
2.0 4.0 6.5 6.0 4.0
2.5 6.3 9.5 8.5 5.3
3.0 6.5 10.5 10.0 6.0
4.0 11.5 14.0 14.0 7.0
5.0 13.5 16.0 15.0 8.0
6.0 15.5 20.0 19.0 9.6
无开口部 h1 有开口部 h2

材质

板厚 通孔与折弯部的最小距离 方形孔·腰形孔与折弯部的最小距离 螺纹孔与折弯部的最小距离
5052 H32 1.0 2.0 2.0 3.0 2.0
1.2 2.5 2.5 3.2 2.8
1.5 3.5 3.5 4.9 3.3
2.0 4.0 4.0 6.0 4.0
2.5 4.5 4.5 7.5 5.3
3.0 5.0 5.0 9.5 6.0
4.0 11.0 11.0 13.0 7.0
5.0 12.0 12.0 14.0 8.0
6.0 13.0 13.0 18.0 9,6
  • 上表仅为部分材质和孔类型的节选,未列出的材质和其他孔型也适用。
  • 将折弯部的外R(圆角尺寸)和折弯线上的开口部高度按照最小值“b”建模时的比较。
    开口部的建模高度大于“b”时,h2的值不同。

 

 

切口与折弯部的最短距离
  • 建议的最小缺口和弯曲距离如下。
  • 如果该值低于保证值,则某些零件将无法应用于折弯模具,折弯线可能会偏移。
  • 结果,尺寸将不准确,但我们将按原样处理。如果低于限值,则可能无法制造。
加工极限·寸法范围 示例
• 对于板厚 t,h的极限值请参考以下内容。
• 当1.0≤t≤2.0时,极限值=5t
• 2.5 ≤t≤10.0时,极限值=4t

• 对于板厚 t,b的保证值和极限值请参考以下内容。
• 1.0≤t≤2.0时,保证值=2t,极限值=t
• 2.5 ≤t≤10.0时,保证值=无,极限值=2t

钣金加工限制例如孔与折弯部的最小距离,切口与折弯部的最短距离

※ 小于保证值时,零件的一部分未贴住折弯模具,可能会导致折弯线偏移。还会导致尺寸错误,但会原样加工。

 

最小折弯高度
示例
钣金加工限制例如孔与折弯部的最小距离,最小折弯高度
加工极限·寸法范围
材质 板厚 极限值h
SPCC
SECC
1.0 4.0
1.2 4.5
1.5 6.0
2.0 7.5
2.5 10.0
3.0 11.4
Q235(相当于SPHC) 3.5 13.0
4.0 15.0
5.0 19.0
6.0 22.0
8.0 31.6
10.0 37.0

SUS304-2B
SUS304-320#拉丝
SUS430-2B
SUS201-2B
SUS316-2B

1.0 4.3
1.2 4.5
1.5 6.0
2.0 7.1
2.5 11.0
3.0 11.5
4.0 16.0
5.0 20.0
6.0 23.0
5052 H32 1.0 4.0
1.2 4.5
1.5 6.0
2.0 7.1
2.5 10.0
3.0 11.5
4.0 15.0
5.0 17.9
6.0 22.0

 

折弯宽度尺寸指定范围
示例
钣金加工限制例如孔与折弯部的最小距离,折弯宽度尺寸指定范围
加工极限·寸法范围
板厚 尺寸范围w
SPCC
SECC
Q235
(相当于SPHC)
SUS304-2B
SUS304-320#拉丝
SUS430-2B
SUS201-2B
SUS316-2B
5052 H32
1.0 1.0 1.0 5~1200
1.2 1.2 1.2
1.5 1.5 1.5
2.0 2.0 2.0
2.5 2.5 2.5 10~1200
3.0 3.0 3.0
3.5
4.0 4.0 4.0
5.0 5.0 5.0
6.0
6.0 6.0 20~1200
8.0
1.0

 

锐角折弯的最小角度
加工极限·寸法范围 示例

请设置锐角折弯的角度θ≥45°。
根据材质、板厚不同,θ要求有所不同,请参阅下表。

材质 板厚 锐角折弯角度
SUS304-2B 6.0 θ≥50°
SUS304-320#拉丝
5052 H32 2.5  3.0  4.0  5.0 θ≥60°
6.0 θ≥88°
Q235(相当于SPHC) 5.0  6.0  8.0  10.0
钣金加工限制例如孔与折弯部的最小距离,锐角折弯的最小角度

 

 

孔的最小拐角R
加工极限·寸法范围 示例
指定孔的拐角R时,请设置为0.5mm以上。 钣金加工限制例如孔与折弯部的最小距离,孔的最小拐角R
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×