客户使用meviy实例-冰冻血浆解冻机的试制机
发布日期: 2023-09-12
我们对使用 meviy FA服务的客户们平时如何使用meviy进行了采访。
制作者:K・K|行业:电动机械器具制造业|meviy使用史:10个月
负责业务:负责产品设计、机械设计、电气设计、编程。(北阳电机株式会社)
![]() |
血浆解冻器的试制机(无罩) 此次将meviy制品用于本公司最受欢迎的商品“FFP解冻器FP-2000”的下一版试制。为了进一步提高性能,大幅进行改进,设备在结构上还考虑到了制造现场的易组装性和易维护性。 |
![]() |
引导侧板 这是孔的形状具有特色的板厚2mm的板零件。板材本身成为骨格,各孔为活动部的辊导孔、电缆的通孔、传感器的安装孔、轻量化用的减重孔、螺钉孔等,搭建出机械的基础结构。 |
![]() |
所使用的服务:meviy FA(钣金件) 材质:SUS304(2B) 表面处理:无|公差指定:一般公差 |
![]() |
侧板支架R 与“引导侧板”组装,构成箱体骨架的零件。因为带有产品左右的把手、接地面的橡胶腿等,因此为了确保刚性,选择使用SUS材料。为了减轻重量去除的材料较多。六处凸缘中的四处有螺孔,板厚为2mm。 |
![]() |
所使用的服务:meviy FA(钣金件) 材质:SUS304(2B) 表面处理:无|公差指定:一般公差 |
![]() |
布线框架 电气控制系统所在的躯干。为了轻型化而选用了铝,由4个零件构成。起到了诸如:固定机械内侧的电线、物理隔离机械系统与电气系统等作用。板厚为2mm。 |
![]() |
所使用的服务:meviy FA(钣金件) 材质:A5052 表面处理:无|公差指定:一般公差 |
本公司开发、制造、销售医疗用解冻器。在研究和试制阶段会使用meviy的零件。“FFP解冻器”是用于在输血前对冷冻保存的血浆进行解冻的医疗设备。
此次在本公司最热销的商品“FFP解冻器FP-2000”的下一版的试制中使用了meviy。为了进一步提高性能,大幅度地加以改进,本公司注意了机械结构在制造现场的易组装性和易维护性。
在这次的试制中首次使用了meviy。我之前只是大致地知道meviy 是“能够使用CAD的3D数据制作零件的服务”,但实际使用发现,还能立即在网页上看到价格和交期。首先交期之短就让我惊讶。竟然3天就能发货?
于是我决定用它来进行试制。而且只要CAD的3D数据即可,无需制作2D图纸,时间大幅缩短。
试制时也是以“用金钱买时间”的观点去下订单的,所以没太在意价格,但能立即给出价格的功能确实很方便。
有时也会出现“为什么这个零件这么贵”的时候,稍微尝试用CAD修正一下,价格就降了一半多!像这样的“优化”零件成本和形状的攻略,meviy还有很多。
如果零件尺寸上有离谱的部分,还会给出建议,我觉得meviy是非常方便的工具。完全没有不使用meviy的理由。
meviy总体来说就是很易操作的,速度很快!交期和价格都能即时在网页上看到,而且零件设计出来到送到手上的速度感与我的工作周期非常契合。
无论设计在CAD的画面上看起来多好,实际制作零件尝试组装后,都会有“感觉上”无法接受之处或者必须修正的地方。
因此希望尽早准备试产品,提前修正改良,meviy的短交期确实是对我帮助很大。
在一周之初改好的设计,快的情况下,周末就能收到实物试用了。
在试制阶段,无需“制作2D图纸”这一点非常重要。
例如之前介绍的板件,如果标注全部尺寸、加工指示,制作图纸,则要制作3张A3图纸。除此之外,还需要近20种零件图纸。
由于是未最终决定的零件的图纸,因此如果更改设计,所制作的图纸和花费的时间就都付之东流了。我想将制作图纸的时间用在更有创造性的工作上,meviy在这一点上的帮助真的很大。
初次订购时,我有些担心究竟会做出怎样的零件来。
毕竟除了3D数据外,我给出的指示只有材质、外表方面的要求(表面处理)以及数量。除此以外什么都没有问我。
收到产品,打开一看,“竟然发来了这么高质量的零件!”当时的感动我记忆犹新。
激光加工的切剖面上会出现少许肉眼可以见的粗糙、毛刺,但用手触摸都感觉很光滑,也没有变色。与以往触摸过的钣金件的切剖面拉开了差距。
另外“精度之高”也令人惊讶。实际上这次我集中精力于结构设计,下单时使用的数据没有考虑组装公差。下单后我还想“大概会需要修正吧。”
没想到的是,使用收到的零件进行组装,竟然完全匹配!据说meviy的钣金都会采用一般公差,但我觉得实力绝对在此之上。
根据来自meviy的建议,我比以往更加注意尺寸设置和形状
设计钣金件时,通过使用meviy,我比以往更加注意尺寸设置和形状了。
当我将3D数据上传meviy时,meviy会用红色和黄色显示出“折弯和孔过近”的错误提示。我没在钣金加工现场工作过,以往从没有如此注意过这些尺寸设置和形状,感觉从meviy老师那里学到了很多。
上传后,立即就能知道问题,“这里也要修改!”,然后不断地修正后再上传,最终所有的错误提示都没有了的时候,心情会特别舒畅。
如今想来,以前即使有点勉强的形状,加工商也能凭借经验做出来。但是这可能要花费更多的成本。也许稍微修改一下形状,价格就会更实惠。
今后我会继续使用meviy,并且我们还在研究使用meviy进行量产。量产的情况下,如果能保持现在的质量还能降低价格,就太好了。这是我非常切实的愿望!
问题 | • 制作试制机一定会出现修改,想尽快将修改点落实 • 当出现设计变更时,会浪费时间和金钱,没有效率 • 无法判定设计的零件形状能否加工,依靠加工商的经验 |
引进效果 | • 交期短,也满足制作试产品所要求的速度 • 无需制作2D图纸,能够将更多的时间用于创造性的工作 • 利用成本和形状的优化的功能,设计修正也变得更顺利 |