客户使用meviy实例-用于多轴电动工作台的连接器零件
发布日期: 2023-09-13
我们对使用 meviy FA服务的客户们平时如何使用meviy进行了采访。
制作者:T・S|行业:其他制造业(研究开发用工具、精密测量装置、制造设备等的制造等) |meviy使用历史:1年以上
负责工作:在机械部门负责测量仪的设计和组装。机械设计、制造设备设计。(E-Motion System株式会社)
连接器固定部罩 照片中使用的连接器为电动XYZ轴的布线。连接器安装部分为特殊形状,因此为了避免与布线等干扰,使用钣金在2处加入弯折进行对应。 将固定连接器的3个孔的形状加工成凸型,考虑了能够牢固固定的形状进行设计。 为了防止变形而采用了坚固的不锈钢。 |
|
所使用的服务:meviy FA(钣金件) 材质:SUS304(2B) 表面处理:无|公差指定:一般公差 |
BOX型托架 是用于设置激光测长仪的编码器的BOX型的托架。因为要安装发热的壳体,因此为了在与框架之间形成间隙而设置。 对涂装的色调有要求,因此指定颜色近似孟塞尔色号N3。 |
|
所使用的服务:meviy FA(钣金件) 材质:SPCC(SPHC) 表面处理:涂装(近似孟塞尔色号N3)|公差指定:一般公差 |
本公司一条龙承接光、激光相关加工、检查、角度测定等的测量仪的设计到组装。我隶属于机械部门,主要负责测量仪的设计和组装。
在同一时期并行推进5个项目的情况较多,时间总是不够用。
因此,为了向加工商订购零件而“制作2D图纸”的工时就成为一大问题。
加工零件越复杂、特殊,尺寸就越多,定中心就越难。图纸也变得复杂,因此为了制作用于订购的2D图纸,需要花费相当多的时间。
实话实说,meviy比一般的加工商价格稍高,但无论订购形状如何特殊的加工零件,都无需图纸。因此能够将时间用于其他图纸的制作、组装以及其他项目,加工零件的订购工作变得高效。在时间紧张的时候,尤其可贵。
本公司几乎都是以成品的形式交货。如果观察产品的角度不同,色调就不相同,外观就会变差,因此对色调非常在意。
其实,在meviy订购的零件也有担心“色调”问题的情况。零件后面的方管是自己公司制造的,因此如果颜色不同,产品的完成度就会改变。
这次由meviy制作的零件对钣金件(SPCC)的表面涂装指定了近似迈歇尔值N3。色调完全匹配。产品的完成度也提高了,不仅加工正确,而且涂装的效果也令人满意。
其他表面处理还使用电镀,但色调因加工商而有所不同。为了确认meviy的色调,订购了零件,结果色调和加工效果都很好,让我也能放心地订购涂装处理的零件。
我以前就知道meviy,我记得当时正好赶上meviy搞活动,我们公司也恰巧有制作项目,于是就尝试询价。
上传了3D数据,没有什么问题,就直接订购了。
我对“仅靠3D数据就能制作零件”很感兴趣,于是产生了试试看的想法,但实际订购发现,加工和涂装质量都令人非常满意。如今我也在研究可不可以在其他方面使用它。
虽然如今的服务令人满意,而且我也知道材质和涂装等也在不断进步,但近年来,能够进行车床加工的加工商在减少,价格呈上涨趋势。
今后如果meviy能够承接车床加工,使用范围应该会比现在更大。
问题 | • 制作用于向加工商订购零件的图纸花费相当多的时间 |
引进效果 | • 无需制作图纸,加工零件的订购工作变得很高效 |