孔加工规格
发布日期: 2023-08-23
翻边螺纹孔的加工规格
No | 规格部位 | 规格值 | 示例 | |
|
法兰的厚度 | 板厚x1/2左右(参考值) | ![]() |
|
|
法兰的高度 | 板厚程度(参考值) |
沉头孔的加工规格
No | 公称直径 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | 示例 | ||
|
斜头螺钉沉孔 孔径D |
基准尺寸 | 6.3 | 8.3 | 10.4 | 12.5 | 16.5 | 20 | 24.5 | 28.5 | 32.5 | ![]() |
|
最大值 | 6.9 | 9.6 | 11.1 | 13.3 | 17.8 | 22.4 | 26.5 | 30.5 | 34.5 | ||||
|
底孔直径d | 基准尺寸 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 8.5 | 10.5 | 12.5 | 14.5 | 16.5 | ||
最大值 | 4.3 | 6.4 | 8 | 9.9 | 13.8 | 14.2 | 14.5 | 16.5 | 18.5 | ||||
|
斜头螺钉沉孔 厚度t |
参考尺寸 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.9 | 3.8 | 5.1 | 6 | 7 | 8 |
※ 使用内六角平头螺栓(JIS-B1194)时,将制作成头部不超出的状态。
拧入螺栓,确认螺纹是否贯通。