客户使用meviy实例-摩擦力测试夹具和检查模块辅助零件
发布日期: 2023-09-12
制作者:K・T|行业:生产用机械器具制造业、其他装置机械制造|meviy使用历史:1年以上
负责工作:在开发设计部门开发和设计产品的要素技术。实施研究和证实实验。机械设计、装置设计、夹具设计。
摩擦验证用装置 这是作为要素技术研究的一环而准备的验证环境。根据来自压铁的重量载荷和推拉力计的拉伸载荷(摩擦力)计算材料间的摩擦系数。当拉拽吊环时,测量仪上显示摩擦力的数值。 |
|
压铁厚钢板(上) 在钣金件的产品系列中,选用廉价且密度较大的SS400的厚钢板8㎜。为了防锈,使用电镀三价铬进行表面处理。开设了吊环螺栓用的螺孔,固定用的4个孔,用作表面处理吊孔的通孔(Φ10)。 吊环螺栓根据米思米的产品目录购买。 |
|
所使用的服务:meviy FA(钣金件) 材质:SS400 表面处理:三价铬酸盐(白)|公差指定:一般公差 |
压铁厚钢板(下) 出于与上部零件相同的理由,采购较重的钣金。由于吊环螺栓较长,因此如果上部零件的板厚为8㎜,则螺栓会伸出来。为了使螺栓交错开,加入切口进行调整。通孔同样为吊孔用。 |
|
所使用的服务:meviy FA(钣金件) 材质:SS400 表面处理:三价铬酸盐(白)|公差指定:一般公差 |
检查模块附加的手柄 这是在要素试验中正在研究的检查模块上附加的手柄。手柄从米思米的商品目录中购买,在meviy订购用于与模块连结的接头。 |
|
手柄底板(接头) 最好为轻型,因此订购了铝制的。 为了充分确保供作业者的手进出的空间,以在手柄固定部与中央部之间设置阶梯差、在两端保留半圆形的方式进行切削。背面的沉孔是用于在位于手柄的根部背面的螺纹中插入螺栓。为了避免与模块固定侧的突起物相干扰,本来准备在背面设置腔体,但因为能用立铣刀全部加工下来并且强度没问题,因此制成了贯穿的导轨样的形状。 |
|
所使用的服务:meviy FA(切削板) 材质:A5052 表面处理:白色氧化铝膜|公差指定:一般公差 |
我在半导体制造设备的开发设计部门负责要素技术的开发。以机械设计为主,制作验证用的装置,推进证实实验和研究。
这次,使用meviy制造的零件是为了测量摩擦力而使用的压铁。使用两个SS400的8㎜的钣金件。
也可以是仅切削铁块制成的块件,但因为要求“又便宜又沉”,权衡性价比后选择了钣金。
委托的零件恰到好处地按照我的预想制作。交期也很快,帮了我大忙。
另一方面,其他检查模块出现了之后“想添加手柄”的要求,因此使用切削板制造了用于安装手柄的底板。
两侧切削为半圆形,尽可能为手进入手柄部分创造空间。如果形成角,可能会伤到手,因此设置为半圆形。
不仅可靠地反映出设计上讲究的部位,外观也恰到好处,很满意!
由于项目的紧急度高,这次真的很得益于meviy。
要素技术的开发是一边实施切割、磨削、开孔、熔融等核心技术实验,一边验证、研究将来“想制作的产品”所需的创意和功能,并进行设计开发。
具有“能够做各种事情的可能性”就意味着在设计完成、订购零部件后仍会出现很多想做的事情。
但实验的时期不会有变更,这就使得后面出现的“想做的事情”都是紧急项目。因此meviy的交期快真的太棒了。
在CAD设计阶段就要兼顾价格进行设计
我从meviy刚上线的时期起就开始用了。
最初知道meviy时,曾感动于它能让设计人员能够兼顾成本进行设计。
也就是说,当您想在设计初期阶段检查成本时,可以直接在meviy上传组件,就能获得多个报价,因此如果能够简单地在 CAD 上创建示意图(简图)并能够在一定程度上预测出具体形状,那么在该构思阶段,就能作为组件文件总体上传。
即便当时无法全部进行报价,但只要看到了大致的成本,就能进行细节设计。在决定实际订购后,再作为单品上传并购买。
除了确认大致成本外,如果可以一键对单品模型报价,就太棒了。
在用meviy进行各种尝试中,会有一种仿佛占卜般的乐趣(笑)。可以直接获得自动报价而不会出现任何错误的日子真美好!它还提高了购买欲。
要素开发中的零件采购需要瞬间爆发力。meviy能够支持短交期是其一大优点。
时间减少效果包括减少2D化作业在内大约能节省1周时间。
其实,公司内如果要求加急加工,也能以与meviy差不多的交期完成,但要向采购部门说明采购理由和加急理由等,还要准备证据等・・・
这就会出现需要与其他部门合作的调整工作。
meviy很好的消除了这些烦恼,除了“速度快”,还降低了采购壁垒,使用方便是其优秀之处。
整体评分,10分满分我打8分。关于交期没什么可说的。
说实在的,价格方面有时感觉有些贵。特别是切削板要是能再便宜些就好了。
要素开发主要是重视交期,但有的产品也会在价格上卡住。
要是能在这方面给与一些改善,就更好了。对今后的meviy我充满期待!
问题 | • 着需在验证实验中使用的零件 • 自己公司加工,需要与其他部门调整,进行委托 |
引进效果 | • 紧急项目也能以较短的交期采购零件 • 消除了在紧急采购时出现的调整工作的烦恼 |