客户使用meviy实例-连接驱动器的机械臂
发布日期: 2023-09-12
我们对使用 meviy FA服务的客户们平时如何使用meviy进行了采访。
制作者:K・K |行业:其他制造业|meviy使用历史:初次使用
负责工作:驱动器 模块的设计(株式会社Smart Robotics)
![]() |
在制作使用自己公司的驱动器的机械臂的试产品时使用了meviy。 订购了三个钣金件,作为连接三个驱动器的手臂部分。(图中:零件①②③) |
![]() |
零件① 连接铝框架与第一关节的零件。 选择有强度且无需表面处理的不锈钢。将想到的设计立即有形化,因此设计了尽可能简单的形状。 |
![]() |
所使用的服务:meviy FA(钣金件) 材质:SUS304(2B) 表面处理:无|公差指定:一般公差 |
![]() |
零件② 连接第一关节与第二关节的零件。 选择有强度且无需表面处理的不锈钢。无需精确的对位,因此镶嵌部设定了稍微有余量的数值。所以该零件以标准公差加工也能使用。 |
![]() |
所使用的服务:meviy FA(钣金件) 材质:SUS304(2B) 表面处理:无|公差指定:一般公差 |
![]() |
零件③ 连接第二关节与Z轴结构的零件。选择有强度且无需表面处理的不锈钢。利用驱动器模块的侧面的孔,无需弯折加工就能制造。 |
![]() |
所使用的服务:meviy FA(钣金件) 材质:SUS304(2B) 表面处理:无|公差指定:一般公差 |
我从事自动运输机、扫地机器人、无人机等机构和软件的设计开发和制造等工作。
使用meviy订购试制品零件这还是第一次。仅是上传3D数据就行,而且钣金件最短3日出厂,交期很短,因此我曾有些担心能不能加工好。
但是这次我在一般公差范围内委托加工,米思米的服务也比较有保障,应该不会给我交付不合格产品吧(笑)
此外,订购流程上没有指定去毛刺的部位,所以我当时还担心是不是要在自己公司追加去毛刺的工序。
实际收到的零件一点问题没有,这次购物太满意了。担心的去毛刺问题也按照标准给处理了,没进行追加加工,直接就组装了。
使用meviy发现最大的优点是“简单”。只要上传3D数据,就能轻松采购零件,太方便了。
另外,这次最短3天出厂,交期很短而且报价时能够自动判定可否加工,简单易懂,非常好。而且可以即时给出问题反馈,能够立即修改图纸,非常方便。在人力和时间都有限的环境下,非常有帮助。
从零件采购到交货,无需其它人的介入,降低了心理障碍,减少了使用负担,特别好。
今后不仅是试产品,制作公司内使用的夹具、受托开发的单品机械时,我也想积极使用meviy。
钣金甚至能折弯加工到9mm的厚度,令我吃惊,我想什么时候使用试试。
另外,使用meviy还增加了零件采购方法的选项,对于本公司而言是一大优点。例如量产体制的情况下,本公司会紧盯加工和成本,因此与加工商的沟通非常重要,需要付出必要的时间和人力。
另一方面,关于夹具、试产品这样的零件,也有委托无需讨论几何尺寸公差的简单零件的情况。
这种时候,本公司希望以最佳的方法采购零件,选项增加自然再好不过了,特别是meviy无需人的介入,能够降低间接成本,魅力巨大。
问题 | • 委托简单的零件的情况下,与加工商之间的对应也要花费时间、人力 |
引进效果 | • 可选的加工供应商增加,能够降低间接成本。 |