客户使用meviy实例-自制CNC铣床
发布日期: 2023-09-12
制作者:冲 真裕|所属:筑波大学 工程学系统学类 能源工程学专业【筑波机器人小组】|meviy使用历史:初次使用
负责工作:所属小组为了参加NHK学生机器人比赛而成立机器人制作项目。是负责机体制作的硬件班的负责人。
![]() |
自制CNC铣床 铣床的大小为进深400㎜,宽度300㎜左右。在家也能进行铣削加工的台式尺寸。参考网络上公开的自制CNC铣床的资料制作。 |
![]() |
X轴结合用侧面框架 是用于使切削部在台座的Y轴方向上直线运动的支承件,固定机构的背面零件。 |
![]() |
一张板加工两块零件。 |
![]() |
所使用的服务:meviy FA(机加工) 材质:SS400 表面处理:无|公差指定:一般公差 |
![]() |
X型的背面固定零件 为了在铝框架上安装直线引导件,而设置于与在X轴方向上运动的直线引导件的连接部分。 整体覆盖固定时,如果直接使用长方形的SS400,重量过重,因此想办法切削,使整体变轻。考虑了切削方法进行设计,作为外观零件也很好看。 |
![]() |
所使用的服务:meviy FA(机加工) 材质:SS400 表面处理:无|公差指定:一般公差 |
![]() |
切削部固定用零件 制造为了将切削部固定于Z轴方向直线引导件而咬合的零件。设计左右对称的板,使用一张金属板进行订购。对半切开,左右安装。 |
![]() |
|
![]() |
所使用的服务:meviy FA(机加工) 材质:SS400 表面处理:无|公差指定:一般公差 |
![]() |
步进电机安装零件 步进电机配置三个,因此安装用的板也需要三个相同形状的零件。 复制一个模型,连续建模三个,作为一张板,使用meviy订购。Meviy自行分切为三份。 |
![]() |
|
![]() |
所使用的服务:meviy FA(机加工) 材质:SS400 表面处理:无|公差指定:一般公差 |
为了参加NHK学生机器人比赛,由共计约30名成员启动了机器人制作项目。
硬件班负责机器人的构成机构的设计,以及最后将这些机构组合为一个机体的综合设计。
2021年的比赛内容是“投壶”。就是在壶状的容器中放入箭的比赛。需要自己提供箭,做拿箭投入的动作。需要考虑投入不同距离的壶中时的控制机制,并进行试错。
在此期间,因新冠肺炎的影响,大学里的的加工机无法使用,致使工作停止。就不能想办法在自家也能加工零件吗?经过思考决定制作切削加工机。
我知道meviy是在2020年的夏天。当时正在制作2020年比赛的机体,与今年相同,都因新冠肺炎的影响而无法使用大学的加工机,感觉仅靠我们自己加工零件非常困难。“也许使用meviy能行?”虽然这样想,但因为预算情况而始终没有付诸实施・・・自那时以来一直没有使用的机会,这次终于得以能够使用meviy。
我所在的小组通常是在3DCAD上进行设计。简单的零件手绘,复杂的零件就使用CAD软件的图纸创建功能,绘制图纸,进行加工。
我们觉得制成图纸会令尺寸的指示更加清晰易懂,委托时,查看图纸,用图纸指示也更容易传达信息,所以都是这样操作的・・・但确实很花时间。
而meviy就只需3D数据。无需人的介入,能够直接使用在3DCAD上设计的数据订购,也无需在图纸上指示。质量上也与学生们制作的零件相比要好得多。
另外,学校的铣床也是老式的,技术上,机械操作也相当花费时间。
这次,使用meviy订购了13个零件,全部加工出来,对我们来说也节省了人力。
制造CNC铣床的机体时,在meviy上采购的13个零件全部使用SS400制作。本来是想采用轻量的铝,但是使用meviy订购的预算只有10万日元。为了压缩到该预算内,选择了无表面处理的铁。
就像X形状的零件那样,设置于机体的背面的固定零件的容量较大,铁的情况下,重量比铝大得多,因此在兼顾强度和价格的同时,尽可能切削,实现轻量。外观也恰到好处,结果很让人满意。
另外,关于左右对称的零件和形状相同且需要多个的零件,与其委托加工多个相同的零件,不如使用一张板材订购,自己切割更能降低价格。想办法设计为左右对称,或将相同形状的模型连结,由此能够在预算内购买到零件。这些都是我们学到的诀窍。
meviy能够在短时间内自动报价,而且无需与人的交流,当设计在某种程度上成形后,上传数据,就能反复多次确认价格。能够一边关注价格一边思考设计,非常便捷!
能够直接使用3D设计订购,这点也对我们帮助巨大。
按学生标准来说,meviy的零件除了价格有些高之外,其他都是满分。如果今后meviy能多采纳一些控制成本的功能就更好了。
这次我在设计中进行尝试,最终选择像巧克力板那样用一张板材委托多个零件、之后自己切割的方法来控制价格。为了让这种控制价格的方法便于使用,要是能有上传单体形状然后将其复制并连接在一起的功能就好了。如果有这个功能,就能减少连接零件的设计时间了。
除此以外,如果有能在报价画面上确认可降低价格的设计变更建议的功能,就更好了。
例如,统一孔径,制成一套孔,会更便宜等。如果对用惯了的人也有“注意点”的提示消息,我想对重视成本的用户而言就更为“难得”了。
我们当初的目的是为了在自家制作机器人的机体零件而自己制作CNC铣床,但通过使用meviy,知道了自己做不了的事情,学习到了时间的价值、兼顾预算的采购以及设计的技巧。无论是自己还是小组都获得了很多经验,这是一次非常棒的体验。
问题 | • 学生间的零件加工会担心加工指示、质量 • 要以10万日元的预算采购CNC铣床所需的零件 |
引进效果 | • 即使不特别指示,也能直接使用3D数据获得高质量的零件 • 学习到巧妙利用材质和设计来控制成本的技巧 |