客户使用meviy实例-外观检查装置的点光源照明托架

发布日期: 2023-09-12

我们对参加文部科学大臣奖获奖纪念活动的客户平时如何使用meviy进行了采访。

外观检查装置的点光源照明托架

制作者:K・K|行业:电子零件、设备、电子电路制造业 |meviy使用历史:1年以上
负责工作: 开发注塑成型的塑料产品的运输机、汽车零件的检查装置。负责机械设计、设备设计、夹具设计。

客户使用meviy实例—车辆用零件的外观检查装置,将使用meviy订购的3种钣金件组合,制作三维照明的点光源照明托架。 车辆用零件的外观检查装置
将使用meviy订购的3种钣金件组合,制作三维照明的点光源照明托架。调整角度、位置,以稳定的照度照射工件。
使用不锈钢材料,即使增加开孔,也不会出现锈蚀影响使用寿命。
客户使用meviy实例—车辆用零件的外观检查装置,使用不锈钢材料,即使增加开孔,也不会出现锈蚀影响使用寿命。
所使用的服务:meviy FA(钣金件) 所使用的服务:meviy FA(钣金件)
材质:SUS304(2B)
表面处理:无|公差指定:一般公差

 

组合形状不同的钣金件形成三维照明托架

我的工作是开发在制造汽车用零件的工序中检查注塑成型的塑料产品的外观的装置。
这次使用meviy制造的是设置于检查装置的点光源照明托架。
使用组合三个形状不同的钣金件、用于支承外观检查的照明器具,进行三维照明。
选择不锈钢的理由是为了长期使用也不生锈。
例如,如果需要追加加工,新打了孔,如果使用了铁件,即使实施了表面处理,也会从追加打孔的部位开始生锈,但如果是抗锈性强的不锈钢,长期使用也无需担心此类情况。
还无需表面处理,能够较好地平衡价格和交期。

 

形状变更也无需再交涉报价!使用meviy,瞬间完成

我好像是通过米思米发送的邮件知道meviy的。
FA的服务出现时,我想“这个服务太棒了!”,于是尝试询价。看到交期后,发现交期好快啊(笑)。感觉与委托其他加工商相比,“还是meviy好!”于是我决定使用它。
能否加工的判定也在较早的阶段就得到答案,这一点很好。
例如,钣金件自己难以判断能否加工时,先适当制作出形状,上传至meviy,无法自动报价时,会告知“此处无法加工”,看到这些,对自己需要的形状和meviy能够加工的形状进行思考,从而能够制作出最终形状。
钣金件的加工中会出现的问题我不是特别了解,所以这个功能对我帮助很大。
工作流程上,无论如何都要绘制2D图纸,但是如果向加工商委托了错误的图纸、导致难以判断能否加工时,报价最快也要几小时,慢的情况下要等待1周以上。
漫长的等待之后,如果被告知“零件无法加工,请修改形状”,只能修改后再次询价,又要再等答复,相当花费时间。
这件事交给meviy,瞬间就完成了。再次报价也完全不花费时间,这是其最大的优点。

 

只需要“点击”就能得到想要的零件。购买非常方便!

公司的加工零件采购流程,首先是向加工企业询价,再将将订购委托内容放入公司内系统,经由采购负责部门进行订购。仅公司内部,程序就非常繁琐。
而如果使用meviy,只需将型号输入公司指定的专用系统,“点击”一下进行下单,3日后就能收到想要的零件。购买非常方便!真是太轻松了。
另外,交货后的流程也有很大变化。
以往交货后的零件都必须验收,有时没有专门的负责人就无法完成验收。最后被采购人员指责,因此必须确保验收负责人的时间。
有时为寻找验收的负责人,要在公司内四处找上半天(笑)
使用meviy订购的零件无需采购流程上的验收,因此只需要花些功夫下单就可以了。
大幅减少了人为不必要的麻烦。这对于解决问题再好不过了。

 

即使出现紧急项目,使用meviy也能解决!

一般的加工商,即使要求其最短制作时间只需要2天完成,包括报价的交涉时间在内到交货也要1周时间,而meviy,3天就能到货。从报价的交涉起合计减少72小时以上的时间。

即使出现紧急项目,使用meviy也能解决!

即使突然出现“希望现在立即改进这个”的紧急情况,meviy也会在三天内处理好。相当节省时间。
节省下来的时间用于使用我开发的外观检查装置进行实际拍摄,并用于测试自己制作的设备。此外,还有时间专注于其他任务,例如设备和装置的自动化以及改进和修复等。
另一方面,假设一个设备有 150 个零件,其中需要加工 70 ~ 80 个零件。其中 80% 使用从 meviy 订购的零件。
反言之,20% 是 meviy 无法处理的零件。
为了制造和检查本公司的零件,需要使用所谓的“圆件”制作一个支架。 “圆件”的支架有严格的公差,因此如果能通过meviy利用车床加工来加工具有几何公差的零件,就太好了。
我想会有人认为meviy单看价格并不便宜,但是考虑到它能够节约的时间,它就便宜得离谱了。因为时间是买不到的。
如果客户告诉你“后天拿来”,你只能后天拿过去。而这种时候,使用meviy就可以应对了!真的是帮助太大了。

 

问题 • 被告知无法加工后到获得再次报价的答复,最长等待了2周。
• 在获得公司内批准后到采购零件为止耗时费力。
• 为了交货后的验收而四处寻找负责人,产生了预想以外的时间。
引进效果 • 报价就是一瞬间。当时就能知道能否加工。
• 省略了公司内繁琐的采购流程,仅需型号就能采购零件。
• 无需验收作业,能够节省人为的不必要麻烦。

 

相关文章

非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×