钣金零件

机加工零件

钣金品质管理:注意折弯、喷涂、孔加工等方面

发布日期: 2023-09-12

外观的品质保证范围
切断面 喷涂时的吊痕

表面

    • 冲裁面无显著伤痕。
      除冲裁面以外的面可能会有加工损伤。
钣金品质管理,外观的品质保证范围,此图为切断面 钣金品质管理,外观的品质保证范围,此图为切断面 钣金品质管理,外观的品质保证范围,此图为喷涂时的吊痕

拔出方向的
毛刺

折弯产生的
伤痕

折弯产生的
凸起

加工部(冲压、折弯)

    • 冲压加工时产生的0.1mm以上的毛刺将予以去除。
      ※ 未清倒角或常规倒角。
    • 外形需要倒角或圆角时请建模。板厚方向的倒角、圆角不属于加工对象。
    • 切断面的外观因加工方法而异,敬请注意。(无法指定加工方法)
    • 喷涂时可能会留下吊痕。
    • 折弯加工时可能会留下模具加工痕迹。
    • 折弯加工时,折弯部的两侧会有板厚15%左右的鼓起。

钣金品质管理,外观的品质保证范围,此图为拔出方向的毛刺

钣金品质管理,外观的品质保证范围,此图为折弯产生的伤痕

钣金品质管理,外观的品质保证范围,此图为折弯产生的凸起

 

商品外观注意点
钣金品质管理,商品外观注意点 钣金品质管理,检查项目,尺寸确认:viewer显示尺寸(电子游标卡尺、角度测量仪等)

孔加工部

    • 孔内可能会出现凹凸不平。
    • 此外,从产品背面观察孔的形状可能会有略微变形。
    • 无论如何,公差都在规格值内。

 

检查项目
钣金品质管理,检查项目,尺寸确认:viewer显示尺寸(电子游标卡尺、角度测量仪等)  钣金品质管理,检查项目,尺寸确认:viewer显示尺寸(电子游标卡尺、角度测量仪等)

检查内容

    • 外观检查:损伤、压痕、不均、喷涂状态、表面处理状态(目测)
    • 尺寸确认:viewer显示尺寸(电子游标卡尺、角度测量仪等)
    • 检查时间:各道工序和发货前检查

 

尺寸保证范围
规格部位 基准尺寸 板厚 规格值 示例
无折弯部 0.5~3 ~1 ±0.10 钣金品质管理,尺寸保证范围,无折弯部
1~3 ±0.20
3~6 ~1 ±0.15
1~4 ±0.30
4~ ±0.40
6~30 ~1 ±0.20
1~4 ±0.40
4~ ±0.60
30~120 ~1 ±0.30
1~4 ±0.55
4~ ±0.80
120~400 ~1 ±0.35
1~4 ±0.70
4~ ±1.05
400~1000 ~1 ±0.50
1~4 ±1.00
4~ ±1.45
1000~2000 ~1 ±0.65
1~4 ±1.30
4~ ±2.00
折弯加工部 0.5~3 ~1 ±0.20 钣金品质管理,尺寸保证范围,折弯加工部
1~3 ±0.45
3~6 ~1 ±0.30
1~4 ±0.60
4~ ±0.90
6~30 ~1 ±0.40
1~4 ±0.80
4~ ±1.30
30~120 ~1 ±0.50
1~4 ±1.00
4~ ±1.60
120~400 ~1 ±0.70
1~4 ±1.40
4~ ±2.00
400~1000 ~1 ±0.90
1~4 ±1.70
4~ ±2.80
1000~2000 ~1 ±1.30
1~4 ±2.20
4~ ±3.20

一般公差:GB/T 15055—2007 m级

  • 指定喷涂时,为坯料状态下的保证。
    ※ 遮盖螺纹孔后喷涂。
  • 适用容许尺寸公差的部位仅限同一面上的孔之间和因折弯而相邻的端面、垂直面之间的尺寸。
    ※ 不相邻面上(跨越多个折弯加工部)的孔之间、孔与端面的尺寸不适用容许尺寸公差。

钣金品质管理:注意折弯、喷涂、孔加工等方面

外观的品质保证范围
切断面 喷涂时的吊痕

表面

    • 冲裁面无显著伤痕。
      除冲裁面以外的面可能会有加工损伤。
钣金品质管理,外观的品质保证范围,此图为切断面 钣金品质管理,外观的品质保证范围,此图为切断面 钣金品质管理,外观的品质保证范围,此图为喷涂时的吊痕

拔出方向的
毛刺

折弯产生的
伤痕

折弯产生的
凸起

加工部(冲压、折弯)

    • 冲压加工时产生的0.1mm以上的毛刺将予以去除。
      ※ 未清倒角或常规倒角。
    • 外形需要倒角或圆角时请建模。板厚方向的倒角、圆角不属于加工对象。
    • 切断面的外观因加工方法而异,敬请注意。(无法指定加工方法)
    • 喷涂时可能会留下吊痕。
    • 折弯加工时可能会留下模具加工痕迹。
    • 折弯加工时,折弯部的两侧会有板厚15%左右的鼓起。

钣金品质管理,外观的品质保证范围,此图为拔出方向的毛刺

钣金品质管理,外观的品质保证范围,此图为折弯产生的伤痕

钣金品质管理,外观的品质保证范围,此图为折弯产生的凸起

 

商品外观注意点
钣金品质管理,商品外观注意点 钣金品质管理,检查项目,尺寸确认:viewer显示尺寸(电子游标卡尺、角度测量仪等)

孔加工部

    • 孔内可能会出现凹凸不平。
    • 此外,从产品背面观察孔的形状可能会有略微变形。
    • 无论如何,公差都在规格值内。

 

检查项目
钣金品质管理,检查项目,尺寸确认:viewer显示尺寸(电子游标卡尺、角度测量仪等)  钣金品质管理,检查项目,尺寸确认:viewer显示尺寸(电子游标卡尺、角度测量仪等)

检查内容

    • 外观检查:损伤、压痕、不均、喷涂状态、表面处理状态(目测)
    • 尺寸确认:viewer显示尺寸(电子游标卡尺、角度测量仪等)
    • 检查时间:各道工序和发货前检查

 

尺寸保证范围
规格部位 基准尺寸 板厚 规格值 示例
无折弯部 0.5~3 ~1 ±0.10 钣金品质管理,尺寸保证范围,无折弯部
1~3 ±0.20
3~6 ~1 ±0.15
1~4 ±0.30
4~ ±0.40
6~30 ~1 ±0.20
1~4 ±0.40
4~ ±0.60
30~120 ~1 ±0.30
1~4 ±0.55
4~ ±0.80
120~400 ~1 ±0.35
1~4 ±0.70
4~ ±1.05
400~1000 ~1 ±0.50
1~4 ±1.00
4~ ±1.45
1000~2000 ~1 ±0.65
1~4 ±1.30
4~ ±2.00
折弯加工部 0.5~3 ~1 ±0.20 钣金品质管理,尺寸保证范围,折弯加工部
1~3 ±0.45
3~6 ~1 ±0.30
1~4 ±0.60
4~ ±0.90
6~30 ~1 ±0.40
1~4 ±0.80
4~ ±1.30
30~120 ~1 ±0.50
1~4 ±1.00
4~ ±1.60
120~400 ~1 ±0.70
1~4 ±1.40
4~ ±2.00
400~1000 ~1 ±0.90
1~4 ±1.70
4~ ±2.80
1000~2000 ~1 ±1.30
1~4 ±2.20
4~ ±3.20

一般公差:GB/T 15055—2007 m级

  • 指定喷涂时,为坯料状态下的保证。
    ※ 遮盖螺纹孔后喷涂。
  • 适用容许尺寸公差的部位仅限同一面上的孔之间和因折弯而相邻的端面、垂直面之间的尺寸。
    ※ 不相邻面上(跨越多个折弯加工部)的孔之间、孔与端面的尺寸不适用容许尺寸公差。
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×